Kollmorgen Automation Suite™
Il motion in pochi minuti
Kollmorgen Automation Suite (KAS) include tutti i componenti software e hardware necessari per realizzare e immettere più rapidamente sul mercato macchinari altamente personalizzati ad elevate prestazioni. KAS ha dimostrato di accelerare lo sviluppo, aumentare la produttività, ridurre al minimo gli scarti e ottimizzare l'efficienza complessiva delle attrezzature. La suite KAS completa include azionamenti, motori, software e dispositivi di retroazione per automatizzare completamente e controllare ogni asse dell'intera applicazione.
Cos'è la KAS?
La nostra eccellente soluzione di automazione per macchinari riunisce un ambiente di programmazione software altamente integrato e intuitivo, i migliori componenti di motion della categoria, funzionalità di SafeMotion™ ed eccezionali servizi di co-engineering per aiutarti a costruire una macchina altamente personalizzata, con una produzione più redditizia. Cliente dopo cliente, Kollmorgen Automation Suite™ ha dimostrato di accelerare radicalmente i tempi di sviluppo, aumentare la produttività della macchina, ridurre gli scarti e aumentare l'efficacia complessiva delle attrezzature (OEE). Kollmorgen Automation Suite fa parte del sistema di motion 2G che sfrutta il pieno potenziale prestazionale dei nostri eccellenti servomotori AKM2G e degli azionamenti AKD2G perfettamente abbinati, progettati per fornire densità di potenza e controllo senza pari.
Hardware unità di controllo
PCMM: unità di controllo programmabile, master multiasse
Il nostro controller PCMM offre le prestazioni ottimali di un controller incorporato, è disponibile in tre diversi modelli, ed è adatto a qualsiasi applicazione, dalle macchine piccole per un massimo di 8 assi alle macchine di fascia media ad alte prestazioni per un massimo di 32 assi e una versione dual-core per macchine grandi da 64 o più assi. Tutti i modelli supportano terminali I/O aggiuntivi e pannelli HMI. Il prodotto offre un potente PLC, un motion controller e un EtherCAT master in dimensioni compatte.
Il numero degli assi ha i valori tipici. Consulta l'assistenza Kollmorgen Customer per la tua applicazione.
Azionamento programmabile AKD PDMM™, master multiasse
AKD PDMM™ fornisce un servoazionamento integrato e un'unità di controllo per l'automazione. Combina un servoasse AKD, un controller master che supporta fino a sette o più assi aggiuntivi e le funzionalità di automazione complete di Kollmorgen Automation Suite™. Tutto in un unico pacchetto compatto. È disponibile in una versione standard e in una ad alte prestazioni.
Per assistenza sulla scelta del modello PDMM AKD corretto rivolgersi all'assistenza clienti Kollmorgen per l'applicazione specifica.
Software
Programmazione del motion
Le nostre soluzioni di programmazione grafica ti aiutano a ottenere più rapidamente un motion migliore, sia che si preferisca l'approccio su base standard di PLCopen per il motion o l'approccio modulare, drag-and-drop del nostro innovativo ambiente di programmazione Pipe Network™.
Programmazione dell'automazione
Kollmorgen Automation Suite supporta il toolkit di programmazione PLC standard IEC 61131-3, in modo da poter integrare la base di conoscenza esistente con il nostro sistema di auto-riconoscimento, auto-configurazione, editor CAM, simulatore offline e altre funzionalità per accelerare lo sviluppo di applicazioni di qualità superiore.
Programmi campione
Controlla Kollmorgen Developer Network (KDN) per un'ampia libreria di applicazioni campione che puoi scaricare per assicurare il perfetto funzionamento della macchina.
Servoazionamenti
Azionamenti della famiglia AKD2G e AKD®
La famiglia di servoazionamenti AKD2G e AKD® di Kollmorgen è progettata per fornire un controllo preciso, una coppia ottimale e una ricca serie di funzioni per completare la nostra vasta gamma di servomotori rotativi e sistemi di posizionamento lineari. Offriamo la più ampia connettività con la tecnologia di controllo più avanzata, la messa in servizio più semplice e le dimensioni più compatte disponibili sul mercato globale, laddove il posizionamento preciso, il controllo della velocità o l'efficienza della coppia sono fondamentali. Le funzioni di sicurezza integrate di SafeMotion™, compresa la funzione FSoE, eliminano la necessità di soluzioni esterne basate su una complessa integrazione tra controller, PLC sicuro e azionamento.
I/O
Kollmorgen Automation Suite™ include una vasta selezione di slice di I/O remoti, tutti configurati per l'auto-riconoscimento e l'auto-configurazione all'interno del nostro ambiente di sviluppo integrato.
Accoppiatori bus e moduli speciali
Questi dispositivi includono il nostro accoppiatore bus EtherCAT, i terminali finali del bus standard e il terminale di alimentazione con fusibile.
Ingressi digitali
Offriamo ingressi digitali a 2, 4 e 8 canali, compreso un contatore up/down a 2 canali e ingressi a 8 canali disponibili sia nella versione standard che ad alta velocità. È disponibile anche un terminale di ingresso digitale sicuro FSoE a 4 canali.
Uscite digitali
Questa uscita digitale da 0,5A è disponibile in una versione a 8 canali. È disponibile anche un terminale di uscita digitale sicuro FSoE a 4 canali.
Ingressi analogici
Ingresso analogico a 4 canali disponibile, così come un terminale di ingresso a 2 canali per sensori di resistenza e un terminale di ingresso a 4 canali per termocoppie.
Uscite analogiche
Offriamo un terminale di uscita analogico a 4 canali 0...10 V e un terminale di uscita analogico a 4 canali -10 V...+10 V.
Interfaccia encoder
Disponibile interfaccia encoder incrementale e interfaccia encoder incrementale con ingresso differenziale.
Accessori
Cavi Ethernet
Forniamo cavi Ethernet di altissima qualità per connessioni affidabili e a bassa latenza sul motion bus EtherCAT®, nonché per il collegamento di pannelli HMI su ModBus TCP.
Cavi motore e azionamento
Forniamo anche tutti i cavi per motore e azionamento necessari per qualsiasi opzione di alimentazione e retroazione per motori Kollmorgen.
Formazione
I nostri ampi servizi di formazione promuovono l'acquisizione di competenze in molti ambiti del motion control e dell'automazione. Offriamo formazione onsite e offsite, compresi corsi sul web e lezioni in presenza. Un kit di formazione specializzato offre agli studenti un'esperienza pratica con le unità di controllo, i servomotori AKM2G/AKM e gli azionamenti AKD2G/AKD. Attualmente sono disponibili corsi su programmazione IEC 61131, architettura di soluzioni PLC, sviluppo HMI e motion control; inoltre possiamo creare corsi personalizzati per soddisfare le tue esigenze.
La tecnologia direct drive di Kollmorgen aumenta la precisione e la produttività dei sistemi di rivestimento nella produzione di celle per batterie
Guida al collegamento del motion control in fabbrica
Questo documento analizza le opzioni disponibili per collegamenti Ethernet e di altro tipo all'interno del controller di movimento. Inizieremo con un riepilogo delle informazioni che si possono trasferire nel e dal controller di movimento, seguito da esempi di reti e altro per la comunicazione con i controller. Infine, presenteremo i fattori di cui tenere conto nella scelta delle soluzioni giuste per ogni situazione.
Progetta l'eccezionale
Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.