Back to top

Cavi per Kollmorgen Automation Suite™

La Kollmorgen Automation Suite™ utilizza EtherCAT®, il motion bus ideale per applicazioni con prestazioni elevate. Forniamo cavi Ethernet schermati di tipo industriale, che garantiscono un funzionamento affidabile con la minor latenza di rete possibile. Questi cavi di altissima qualità hanno un'incamiciatura esterna in PUR per una durata eccellente e sono adatti per applicazioni industriali ovunque nel mondo. Proponiamo anche in offerta cavi per motori e azionamenti della massima qualità.

Globale
Prodotto disponibile in tutto il mondo

Specifiche

Cavi Ethernet:

Cavi CAT5e con incamiciatura in PUR, preterminati con connettori RJ45

Articolo

Lunghezza

Codice per ordinazione

Cavo Ethernet

0,10 m

CBN000-002-m10-00

Cavo Ethernet

0,30 m

CBN000-002-m30-00

Cavo Ethernet

0,50 m

CBN000-002-m50-00

Cavo Ethernet

1,00 m

CBN000-002-001-00

Cavo Ethernet

3,00 m

CBN000-002-003-00

Cavo Ethernet

5,00 m

CBN000-002-005-00

Cavo Ethernet

10,00 m

CBN000-002-010-00

 

Cavi motore e retroazione:

Cavi Value Line per tipo di motore

Modello

Cavo di alimentazione

Cavo di alimentazione con cavi del freno

SFD (Smart Feedback Device)

EnDat2.2, 01 e BiSS

AKM a 6 Amp

VP-507BEAN-XX

VP-508CFAN-XX

VF-DA0474N-XX

VF-SB4474N-XX

AKM a 12 Amp

VP-508CEAN-XX

VP-508CFAN-XX

VF-DA0474N-XX

VF-SB4474N-XX

AKM a 20 Amp

VP-508DEAN-XX

VP-508DFAN-XX

VF-DA0474N-XX

VF-SB4474N-XX

CDDR a 6 Amp

VP-507BEAN-XX

n.d.

n.d.

VF-SB4474N-XX

CDDR a 12 Amp

VP-508CEAN-XX

n.d.

n.d.

VF-SB4474N-XX

CDDR a 20 Amp

VP-508DEAN-XX

n.d.

n.d.

VF-SB4474N-XX

DDR a 6 Amp

VP-507BEAN-XX

n.d.

n.d.

VF-SB4474N-XX

DDR a 12 Amp

VP-508CEAN-XX

n.d.

n.d.

VF-SB4474N-XX

DDR a 20 Amp

VP-508DEAN-XX

n.d.

n.d.

VF-SB4474N-XX

XX = lunghezza in metri (1, 3, 6, 9, 12) Esempio: VP-507BEAN-09 (cavo da 9 metri).

Sono disponibili altre gamme di retroazione. Contattare l'assistenza clienti per ragguagli in merito.

 

Cavi Flex Line per tipo di motore

Modello

Cavo di alimentazione

Cavo di alimentazione con cavi del freno

SFD (Smart Feedback Device)

EnDat2.2, 01 e BiSS

AKM a 12 Amp

CP-507CCAN-XX-X

CP-507CDAN-XX-X

CF-DA0374N-XX-X

CF-SB7374N-XX-X

AKM a 20 Amp

CP-508DCAN-XX-X

CP-508DDAN-XX-X

CF-DA0374N-XX-X

CF-SB7374N-XX-X

AKM a 24 Amp

CP-508EDBN-XX-X

CP-508EDBN-XX-X

CF-DA0374N-XX-X

CF-SB7374N-XX-X

CDDR a 12 Amp

CP-507CCAN-XX-X

n.d.

n.d.

CF-SB7374N-XX-X

CDDR a 20 Amp

CP-508DCAN-XX-X

n.d.

n.d.

CF-SB7374N-XX-X

DDR a 12 Amp

CP-507CCAN-XX-X

n.d.

n.d.

CF-SB7374N-XX-X

DDR a 20 Amp

CP-508DCAN-XX-X

n.d.

n.d.

CF-SB7374N-XX-X

Nota 1: XX-X = lunghezza in metri con arrotondamento ai 50 cm (1, 3, 6, 9, 12 standard) Esempio: CP-507CCAN-03-5 (cavo da 3,5 metri).

Nota 2: Sono disponibili altre gamme di retroazione. Contattare l'assistenza clienti per ragguagli in merito.

Nota 3: I cavi sono disponibili in altre lunghezze. Contattare l'assistenza clienti per ragguagli in merito.

Iniziamo

Affidati a Kollmorgen: ti aiuterà a progettare e creare una macchina dai grandi risultati e a mantenerla produttiva e affidabile, ovunque nel mondo. Insieme ai nostri esperti potrai progettare la tua macchina e trovare la soluzione perfetta per le tue esigenze di motion.

Consulta un esperto di motion
Article
Absolute Encoder [toc] Absolute Encoders are lengths or angle gauges which are used as way gauges at machine tools, in the handling and automation engineering and at measuring and test equipments. Operation...

Pages