Back to top

Cavi per Kollmorgen Automation Suite™

La Kollmorgen Automation Suite™ utilizza EtherCAT®, il motion bus ideale per applicazioni con prestazioni elevate. Forniamo cavi Ethernet schermati di tipo industriale, che garantiscono un funzionamento affidabile con la minor latenza di rete possibile. Questi cavi di altissima qualità hanno un'incamiciatura esterna in PUR per una durata eccellente e sono adatti per applicazioni industriali ovunque nel mondo. Proponiamo anche in offerta cavi per motori e azionamenti della massima qualità.

Globale
Prodotto disponibile in tutto il mondo

Specifiche

Cavi Ethernet:

Cavi CAT5e con incamiciatura in PUR, preterminati con connettori RJ45

Articolo

Lunghezza

Codice per ordinazione

Cavo Ethernet

0,10 m

CBN000-002-m10-00

Cavo Ethernet

0,30 m

CBN000-002-m30-00

Cavo Ethernet

0,50 m

CBN000-002-m50-00

Cavo Ethernet

1,00 m

CBN000-002-001-00

Cavo Ethernet

3,00 m

CBN000-002-003-00

Cavo Ethernet

5,00 m

CBN000-002-005-00

Cavo Ethernet

10,00 m

CBN000-002-010-00

 

Cavi motore e retroazione:

Cavi Value Line per tipo di motore

Modello

Cavo di alimentazione

Cavo di alimentazione con cavi del freno

SFD (Smart Feedback Device)

EnDat2.2, 01 e BiSS

AKM a 6 Amp

VP-507BEAN-XX

VP-508CFAN-XX

VF-DA0474N-XX

VF-SB4474N-XX

AKM a 12 Amp

VP-508CEAN-XX

VP-508CFAN-XX

VF-DA0474N-XX

VF-SB4474N-XX

AKM a 20 Amp

VP-508DEAN-XX

VP-508DFAN-XX

VF-DA0474N-XX

VF-SB4474N-XX

CDDR a 6 Amp

VP-507BEAN-XX

n.d.

n.d.

VF-SB4474N-XX

CDDR a 12 Amp

VP-508CEAN-XX

n.d.

n.d.

VF-SB4474N-XX

CDDR a 20 Amp

VP-508DEAN-XX

n.d.

n.d.

VF-SB4474N-XX

DDR a 6 Amp

VP-507BEAN-XX

n.d.

n.d.

VF-SB4474N-XX

DDR a 12 Amp

VP-508CEAN-XX

n.d.

n.d.

VF-SB4474N-XX

DDR a 20 Amp

VP-508DEAN-XX

n.d.

n.d.

VF-SB4474N-XX

XX = lunghezza in metri (1, 3, 6, 9, 12) Esempio: VP-507BEAN-09 (cavo da 9 metri).

Sono disponibili altre gamme di retroazione. Contattare l'assistenza clienti per ragguagli in merito.

 

Cavi Flex Line per tipo di motore

Modello

Cavo di alimentazione

Cavo di alimentazione con cavi del freno

SFD (Smart Feedback Device)

EnDat2.2, 01 e BiSS

AKM a 12 Amp

CP-507CCAN-XX-X

CP-507CDAN-XX-X

CF-DA0374N-XX-X

CF-SB7374N-XX-X

AKM a 20 Amp

CP-508DCAN-XX-X

CP-508DDAN-XX-X

CF-DA0374N-XX-X

CF-SB7374N-XX-X

AKM a 24 Amp

CP-508EDBN-XX-X

CP-508EDBN-XX-X

CF-DA0374N-XX-X

CF-SB7374N-XX-X

CDDR a 12 Amp

CP-507CCAN-XX-X

n.d.

n.d.

CF-SB7374N-XX-X

CDDR a 20 Amp

CP-508DCAN-XX-X

n.d.

n.d.

CF-SB7374N-XX-X

DDR a 12 Amp

CP-507CCAN-XX-X

n.d.

n.d.

CF-SB7374N-XX-X

DDR a 20 Amp

CP-508DCAN-XX-X

n.d.

n.d.

CF-SB7374N-XX-X

Nota 1: XX-X = lunghezza in metri con arrotondamento ai 50 cm (1, 3, 6, 9, 12 standard) Esempio: CP-507CCAN-03-5 (cavo da 3,5 metri).

Nota 2: Sono disponibili altre gamme di retroazione. Contattare l'assistenza clienti per ragguagli in merito.

Nota 3: I cavi sono disponibili in altre lunghezze. Contattare l'assistenza clienti per ragguagli in merito.

Iniziamo

Affidati a Kollmorgen: ti aiuterà a progettare e creare una macchina dai grandi risultati e a mantenerla produttiva e affidabile, ovunque nel mondo. Insieme ai nostri esperti potrai progettare la tua macchina e trovare la soluzione perfetta per le tue esigenze di motion.

Consulta un esperto di motion
Article
KAS v3.0 Software is Now Available! New Features AKD2G Drive Integration: Single and Multi-Axis drive variants Features not yet available: firmware download, capture, I/O, feedback #2-5 Note: Please contact Kollmorgen...
Shared Drive in PDMM or PCMM Application Fails to Mount The PxMM can work with data from an external or shared drive. Mounting is the software process in the PxMM that enables it to read and write data to/from a shared drive. If the mounting process fails...
Setting Up the Siemens S7-1200 PLC and PDMM for Profinet Fieldbus Communication (PDMM as the Slave) KAS (PDMM) as a Profinet Slave - Setup for Siemens S7-1200 PLC Using KAS IDE Version: 2. 12 Build 2, 12, 0, 72029 and Siemens TIA Portal V15. This is a step by step procedure for setting...
KVB - How to change a recipe layout (add/remove tags or change datatypes on tags) without losing data With KVB, recipe data will get lost when adding/removing tags or changing data types on tags (variables). The following procedure outlines how to save the data for use with the changed layout:...
Connecting to the PDMM for the First Time (PDMM IP Address Settings) [toc] Connecting to the PDMM When connecting to a device for the first time, it is often confusing how to set up the initial communications.  Well, the PDMM and the IDE software for KAS...

Pages