Back to top

Cavi per Kollmorgen Automation Suite™

La Kollmorgen Automation Suite™ utilizza EtherCAT®, il motion bus ideale per applicazioni con prestazioni elevate. Forniamo cavi Ethernet schermati di tipo industriale, che garantiscono un funzionamento affidabile con la minor latenza di rete possibile. Questi cavi di altissima qualità hanno un'incamiciatura esterna in PUR per una durata eccellente e sono adatti per applicazioni industriali ovunque nel mondo. Proponiamo anche in offerta cavi per motori e azionamenti della massima qualità.

Globale
Prodotto disponibile in tutto il mondo

Specifiche

Cavi Ethernet:

Cavi CAT5e con incamiciatura in PUR, preterminati con connettori RJ45

Articolo

Lunghezza

Codice per ordinazione

Cavo Ethernet

0,10 m

CBN000-002-m10-00

Cavo Ethernet

0,30 m

CBN000-002-m30-00

Cavo Ethernet

0,50 m

CBN000-002-m50-00

Cavo Ethernet

1,00 m

CBN000-002-001-00

Cavo Ethernet

3,00 m

CBN000-002-003-00

Cavo Ethernet

5,00 m

CBN000-002-005-00

Cavo Ethernet

10,00 m

CBN000-002-010-00

 

Cavi motore e retroazione:

Cavi Value Line per tipo di motore

Modello

Cavo di alimentazione

Cavo di alimentazione con cavi del freno

SFD (Smart Feedback Device)

EnDat2.2, 01 e BiSS

AKM a 6 Amp

VP-507BEAN-XX

VP-508CFAN-XX

VF-DA0474N-XX

VF-SB4474N-XX

AKM a 12 Amp

VP-508CEAN-XX

VP-508CFAN-XX

VF-DA0474N-XX

VF-SB4474N-XX

AKM a 20 Amp

VP-508DEAN-XX

VP-508DFAN-XX

VF-DA0474N-XX

VF-SB4474N-XX

CDDR a 6 Amp

VP-507BEAN-XX

n.d.

n.d.

VF-SB4474N-XX

CDDR a 12 Amp

VP-508CEAN-XX

n.d.

n.d.

VF-SB4474N-XX

CDDR a 20 Amp

VP-508DEAN-XX

n.d.

n.d.

VF-SB4474N-XX

DDR a 6 Amp

VP-507BEAN-XX

n.d.

n.d.

VF-SB4474N-XX

DDR a 12 Amp

VP-508CEAN-XX

n.d.

n.d.

VF-SB4474N-XX

DDR a 20 Amp

VP-508DEAN-XX

n.d.

n.d.

VF-SB4474N-XX

XX = lunghezza in metri (1, 3, 6, 9, 12) Esempio: VP-507BEAN-09 (cavo da 9 metri).

Sono disponibili altre gamme di retroazione. Contattare l'assistenza clienti per ragguagli in merito.

 

Cavi Flex Line per tipo di motore

Modello

Cavo di alimentazione

Cavo di alimentazione con cavi del freno

SFD (Smart Feedback Device)

EnDat2.2, 01 e BiSS

AKM a 12 Amp

CP-507CCAN-XX-X

CP-507CDAN-XX-X

CF-DA0374N-XX-X

CF-SB7374N-XX-X

AKM a 20 Amp

CP-508DCAN-XX-X

CP-508DDAN-XX-X

CF-DA0374N-XX-X

CF-SB7374N-XX-X

AKM a 24 Amp

CP-508EDBN-XX-X

CP-508EDBN-XX-X

CF-DA0374N-XX-X

CF-SB7374N-XX-X

CDDR a 12 Amp

CP-507CCAN-XX-X

n.d.

n.d.

CF-SB7374N-XX-X

CDDR a 20 Amp

CP-508DCAN-XX-X

n.d.

n.d.

CF-SB7374N-XX-X

DDR a 12 Amp

CP-507CCAN-XX-X

n.d.

n.d.

CF-SB7374N-XX-X

DDR a 20 Amp

CP-508DCAN-XX-X

n.d.

n.d.

CF-SB7374N-XX-X

Nota 1: XX-X = lunghezza in metri con arrotondamento ai 50 cm (1, 3, 6, 9, 12 standard) Esempio: CP-507CCAN-03-5 (cavo da 3,5 metri).

Nota 2: Sono disponibili altre gamme di retroazione. Contattare l'assistenza clienti per ragguagli in merito.

Nota 3: I cavi sono disponibili in altre lunghezze. Contattare l'assistenza clienti per ragguagli in merito.

Iniziamo

Affidati a Kollmorgen: ti aiuterà a progettare e creare una macchina dai grandi risultati e a mantenerla produttiva e affidabile, ovunque nel mondo. Insieme ai nostri esperti potrai progettare la tua macchina e trovare la soluzione perfetta per le tue esigenze di motion.

Consulta un esperto di motion
Article
KAS v3.04 is now available!! New Features TCP/IP Function Blocks BBH FSoE Master + SafePLC with KAS-IDE and AKD2G w/ SMM: BBH SCU-1-EC support (FSoE Master device and ESI file available from BBH) Map read-only...
Using AKD2G Drives in a KAS System The AKD2G can be used in a KAS Motion/Machine control system. This application note outlines new/different features to be cognizant of when developing a KAS application that includes  AKD2G...
KAS Standard SFC Template - Máquina de Estados Introdução Se olharmos para os projetos de CLP, vemos que toda máquina lida com as mesmas funcionalidades. Geralmente, máquinas alimentadas por servoconversores precisam seguir uma sequência de...
KAS v3.03 is now available!! New Features FailSafe over EtherCAT (FSoE) "Black Channel" Communication AKD2G Drive Integration: Backup/Restore AKD2G with SMM options #2 (basic) and #3 (advanced) Robotic...
Choosing a KAS Controller Choosing the Correct Controller For Your Application's Needs Choosing a controller that matches your project is important. You don't want to overspend on a device that is significantly more...

Pages