Salta al contenuto principale
DuraTRUE grande

DuraTRUE™

La serie DuraTRUE™ comprende riduttori planetari ad alta precisione TRUE Planetary™ montati con l'ausilio del nostro innovativo sistema RediMount™. Un'ampia gamma di configurazioni dell'albero permette di progettare il proprio sistema con dimensioni ridottissime, eliminando la necessità di accoppiamenti separati. La versione a T consente anche di trasmettere il moto a due assi con un solo motore.

Global
Disponibilità limitata al di fuori del Nord America

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Elevato rapporto coppia-dimensioni
  • Rapporto coppia-dimensioni elevata
  • Gioco: 8 arc-min
  • Rapporti di riduzione da 1:1 a 500:1
  • Modelli coassiali, ortogonali e a T
  • Auto-rilubrificante
  • Sistema di montaggio RediMount™

 

Vantaggi

  • Riduttori compatti con un'ampia gamma di configurazioni dell'albero, favoriscono un design compatto delle macchine
  • Gioco ridotto che elimina gli errori di posizionamento dovuti alla perdita di movimento
  • Ampia scelta per un preciso accoppiamento inerziale, mantenendo il servosistema stabile e sotto controllo
  • La tecnologia basata sugli ingranaggi PowerTRUE™ fornisce un'elevata capacità di coppia con un design compatto per applicazioni ortogonali
  • Elevata rigidità che ottimizza la risposta del sistema
  • Auto-rilubrificazione che elimina costosi interventi di manutenzione e tempi di inattività
  • Elevata capacità di carico radiale che consente il montaggio di pulegge e pignoni direttamente sull'albero di uscita
  • Montaggio rapido e senza errori pressoché su qualsiasi motore

 

Specifiche

 

Tipo di montaggio Coassiale Ortogonale Ortogonale
ad albero cavo
Ortogonale
ad albero doppio
Precisione 8 arc min 8 arc min 8 arc min 8 arc min
Dimensioni carcassa (mm) 60, 90, 115, 142 60, 90, 115, 142 90, 115, 142 60, 90, 115, 142
Capacità di coppia
Nm (lb-ft)
fino a 834 (615) fino a 842 (621) fino a 865 (638) fino a 865 (638)
Rapporto di riduzione 3:1, 4:1, 5:1, 7:1
10:1, 15:1, 20:1
25:1, 30:1, 40:1
50:1, 70:1, 100:1
5:1, 6:1, 9:1, 10:1
12:1, 15:1, 20:1
25:1, 30:1, 40:1
50:1, 60:1, 75:1
90:1, 100:1
120:1, 125:1
150:1, 200:1
250:1, 300:1
400:1, 500:1
1:1, 2:1, 3:1, 4:1
5:1P, 5:1T, 6:1
9:1, 10:1, 12:1
15:1, 20:1, 25:1
30:1, 40:1, 50:1
60:1, 75:1, 90:1
100:1, 120:1
125:1, 150:1
200:1, 250:1
300:1, 400:1
500:1
1:1, 2:1, 3:1, 4:1
5:1P, 5:1T, 6:1
9:1, 10:1, 12:1
15:1, 20:1, 25:1
30:1, 40:1, 50:1
60:1, 75:1, 90:1
100:1, 120:1
125:1, 150:1
200:1, 250:1
300:1, 400:1
500:1
Capacità di carico radiale
N (lbf)
fino a 11150
(2507)
fino a 11150
(2507)
fino a 11150
(2507)
fino a 11150
(2507)
Sistema di montaggio RediMount™ RediMount™ RediMount™ RediMount™

Media & Downloads

Title File Language Date Share URL
Blue Guide English, German
Share URL https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AC%3A2022%3A247%3ATOC

Supporto

Trade Compliance
Bethany…
Febbraio 21, 2023
Normen und Richtlinien
Maggio 10, 2017
Standards and Directives
Agosto 21, 2014

Vedi tutti gli articoli

Contattaci

Contattaci >

Seguire il link per ottenere informazioni sui contatti.
AGV Partner Portal

AGV Partner Portal >

Dal portale dedicato ai Partner AGV si accede ai nostri servizi NDC, come assistenza tecnica, servizio clienti e formazione. Da qui è possibile scaricare anche il nostro ultimo software NDC.

Progetta l'eccezionale

Kollmorgen crede nel potere del motion e dell'automazione per creare un mondo migliore.

Scopri di più