Azionamento passo-passo P6000
Presentazione del nuovo azionamento passo-passo P6000 di Kollmorgen. Il P6000 è un azionamento micropasso con ingresso CA ottimizzato per l’abbinamento con i motori passo-passo POWERPAC e POWERMAX. Grazie alla semplicità dei DIP-switch e alle prestazioni ottimizzate dell’intero sistema, questa soluzione passo-passo aumenta le prestazioni della macchina senza la consueta complessità.

Caratteristiche
Il P6000 e i motori passo-passo POWERPAC e POWERMAX di Kollmorgen sono progettati per offrire la migliore soluzione di sistema se in abbinamento tra loro. La facile selezione del DIP-switch associa le impostazioni del P6000 con i requisiti ottimali del motore passo-passo di Kollmorgen, fornendo la soluzione dalle prestazioni migliori e dalla massima efficienza per quasi tutte le applicazioni.
- Non occorre alcuna programmazione!
- Copre l'intera gamma di potenze dei motori passo-passo di Kollmorgen
- Corrente di uscita di 0,2-5,7 amp, 8,0 A picco, selezionabile mediante commutatore
- Ingresso 120/240 VCA(bus 160/320 VCC)
- Abbinamento motore passo-passo di Kollmorgen; selezionabile mediante commutatore
- Tutti gli ingressi e le uscite sono optoisolati
- Passo e direzione a terminale singolo e differenziale o comando CW/CCW; selezionabile mediante commutatore
- Ingresso abilitazione
- Uscita di diagnostica (logica negativa o positiva)
- LED di stato per una diagnostica più rapida
- Impostazioni di risoluzione dei micro-passi selezionabili mediante commutatore
- Filtro di regolarizzazione del passo; selezionabile mediante commutatore
- Riduzione di corrente a motore al minimo; selezionabile mediante commutatore
- Anti-risonanza basata sull'inerzia di carico; selezionabile mediante commutatore
- Autodiagnosi con test di prova per confermare il collegamento corretto; selezionabile mediante commutatore
- Certificazione RoHS e CE
Inizia!
Ovunque nel mondo, fai affidamento sul supporto Kollmorgen per progettare, costruire e mantenere affidabile e produttiva una macchina che avrà successo. I nostri esperti di co-progettazione collaboreranno con te per trovare una soluzione perfetta che risponda alle tue esigenze di motion.
Rivolgiti a un esperto di motionMedia & Downloads
Titolo | Lingua | Data | Taglia | |
---|---|---|---|---|
![]() |
English | 04 Mag 2016 | 1.15 MB | Copy URL |
Titolo | Lingua | Data | Taglia | |
---|---|---|---|---|
![]() |
English | 515.86 KB | Copy URL |
Titolo | Lingua | Data | Taglia | |
---|---|---|---|---|
Kollmorgen Catalogo Automazione e Motion Control IT | Italian | 01 Gen 2020 | 12.08 MB | |
Kollmorgen Automation and Motion Control | English | 14 Giu 2021 | 15.53 MB | |
Stepper and Synchronous Motors Catalog EN Rev C | English | 19 Feb 2014 | 7.96 MB |
Article | |
---|---|
Normen und Richtlinien | [toc] Allgemeines Struktur des Normenwesens am Beispiel der EN ISO 12100 Europäische Richtlinien New Legislative Framework Blue Guide: Leitfaden für die Umsetzung der... |
P6000 Certification | Safety CCC CE UL UR cUL cUR EAC RoHS P6000 EN / DE ... |
Understanding Kollmorgen Stepper Motor Current Units | The stepper motors' continuous current rating in the Kollmorgen documentation is in units of dc current. This is based on the actual DC current that the motor can handle, and applies... |
Standards and Directives | [toc] General Structures of standards with EN ISO 12100 as an example ISO Standards Safety of Machinery — General Principles for Design ISO 12100:2010 UL Standards... |
Conflict Minerals | Kollmorgen is committed to sourcing components and materials from companies that share our values regarding respect for human rights, integrity and environmental responsibility. Kollmorgen is also... |
Titolo | Lingua | Data | Taglia | |
---|---|---|---|---|
Blue Guide | German | 15 Lug 2015 | Copy URL | |
![]() |
German | 13 Apr 2016 | 95.52 KB | Copy URL |
![]() |
English | 19 Apr 2016 | 195.76 KB | Copy URL |