Back to top

Servoazionamento S400

Questo sistema multiasse digitale funziona direttamente da linee da 115 a 400 V CA e fornisce una corrente continua di uscita di 3 o 6 Amp RMS/fase. Supporta un master e fino a 7 assi di estensione, è compatibile con CANopen ed è del tutto programmabile tramite un'interfaccia RS232. L'assistenza per questi azionamenti è fornita solo per i prodotti esistenti. Per le nuove applicazioni, consigliamo la serie AKD.
  • Due classi di corrente: corrente nominale da 3A e 6A e tensione di rete fino a 400 V (6A richiede una ventola aggiuntiva)
  • Funziona direttamente con la tensione di alimentazione di rete, filtro di rete integrale:
    • 1 x 115 V CA, 1 x 230 V CA
    • 3 x 115 V CA, 3 x 230 V CA
    • 3 x 230 V CA, 3 x 400 V CA
  • Alimentazione e circuito a recupero integrati nel master (primo asse) per operazione autonoma
  • Fino a 7 assi di estensione per un master; i moduli degli assi sono identici per tutte le tensioni
  • Montaggio su guida DIN: adatto per quadri elettrici ad armadio da 300 mm
  • Tutti i collegamenti di schermatura sono realizzati direttamente sull'amplificatore, filtro di rete integrale
  • Resolver e retroazione dell'encoder sin-cos ad alta risoluzione
  • Controller di corrente, di velocità, di posizione, riduttore elettrico, RS232, CANopen®
  • Display LED e tastiera dal pannello anteriore del modulo master
  • EtherCAT®, PROFIBUS o SERCOS opzionali
  • Emulazione encoder: Compatibile ROD426 (dec./bin.) o SSI (Gray/binario) selezionabile
  • Controlli per il freno motore
  • Completamente programmabili attraverso l’interfaccia RS232

 

Dati tecnici

 

 

S400 M=Master, A=Asse

Dati nominali

DIM

403-M

406-M

403-A

406-A

443-M

446-M

403-A

406-A

Tensione di alimentazione nominale

V~

1 x 115 V-10 % ... 3 x 230 V+10 %

3 x 230 V-10 % ... 3 x 400 V+10 %

Potenza nominale installata per funzionamento S1

kVA

7

7

-

-

12

12

-

-

Tensione DC-link nominale

V=

160 – 310

310 – 560

Corrente in uscita nominale (valore RMS, ± 3 %)

A RMS

3

6*

3

6*

3

6*

3

6*

Corrente di picco in uscita (max. 5s, ± 3 %)

A RMS

9

12*

9

12*

9

12*

9

12*

Potenza continua del circuito a recupero (RBint)

L

40

40

-

-

40

40

-

-

Potenza continua del circuito a recupero (RBext) max.

L

250

250

-

-

400

400

-

-

Potenza di picco del circuito a recupero (RBext) max.

kW

4.8

4.8

-

-

16

16

-

-

* = con ventola

Dimensioni per quadri elettrici ad armadio da 300 mm

 

Tipo

Master

Asse

Altezza

245 mm

245 mm

Larghezza

100 mm

50 mm

Profondità

225 mm

225 mm

Profondità con connettori

245 mm

245 mm

Documentation
Titolo Lingua Data Taglia Email
zipS400 / S600 Help on line Italian 02 Apr 2007 1.94 MB
pdfS400 Manuale di Istruzioni (REV 4/2018) Italian 23 Apr 2018 2.51 MB
Catalog
Titolo Lingua Data Taglia Email
Kollmorgen delle soluzioni per automazione e movimento Catalogo Italian 08 Gen 2018 11.2 MB
Kollmorgen Automationslösungen Katalog German 09 Apr 2017 11.17 MB
Kollmorgen Automation and Motion Control English 01 Dic 2017 14.74 MB
Kollmorgen Automation Solutions Catalog English 01 Dic 2017 14.02 MB
Kollmorgen otomasyon ve hareket kontrol çözümleri kataloğu TR Turkish 12 Feb 2016 11.05 MB
Brochure
Titolo Lingua Data Taglia Email
Kollmorgen S400 Servoazionamenti Opuscolo IT Italian 01 Ott 2015 864.03 KB
Kollmorgen S400 Servoverstärker Broschüre DE German 01 Ott 2015 913.46 KB
Kollmorgen Motion Components Brochure EN RevB English 14 Ott 2011 1.81 MB
Kollmorgen S400 Servo Drive Brochure UK English 01 Ott 2015 862.47 KB
S400 Brochure EN Rev2010 English 31 Ott 2011 594.95 KB

The firmware, which can be downloaded from this website, is no subject to the European Dual-Use regulation 428/2009. Devices with this firmware can be exported without export license.

 

Firmware
Titolo Lingua Data Taglia Email
zipS400 Firmware BiSS & EtherCAT support English 05 Set 2017 823.39 KB
zipS400 Firmware Standard English 05 Set 2017 812.56 KB
Software
Titolo Lingua Data Taglia Email
zipS400 / S600 DRIVE Setup Software (REV 5.53-285) English, German 17 Ott 2011 7.04 MB
zipS400 / S600 DRIVE Setup Software (REV 5.53-285) English, German 17 Ott 2011 7.04 MB
Tools
Titolo Lingua Data Taglia Email
xlsAsynchron Motor Data English 01 Dic 2008 57.5 KB
zipCalcLookUp v5.2b English 01 Gen 2011 824.94 KB
zipDrive Download Utility 2.16a - Serial Only English 26 Set 2006 532.6 KB
zipS300 / S400 / S600 / S700 Firmware Upgrade Tool English 01 Giu 2016 195.16 KB
zipS300 / S400 / S600 / S700 LPT-CAN Upgrade Tool English 01 Set 2006 343.94 KB
zipS300 / S400 / S600 / S700 PCAN USB Upgrade Tool English 02 Gen 2014 412.68 KB
zipS300 / S400 / S600 / S700 Serial Upgrade Tool English 29 Ago 2017 256.09 KB
Fieldbus Support
Titolo Lingua Data Taglia Email
xlsS400 / S600 CAN Object Identifier English, German 02 Nov 2009 135 KB
pptProfibus Quick Reference and HMS Simulator for S300/S600/S700 English 18 Nov 2009 945.5 KB
pdfProfibus Quick Start Guide for S300, S400, S600, S700 Rev. B English 12 Gen 2018 244.73 KB
zipS300 / S400 / S600 / S700 Profibus FB10 File for Siemens S7 English 02 Apr 2012 1.05 MB
zipS300 / S400 / S600 / S700 PROFIBUS GSD File English 01 Nov 2011 55.38 KB
zipS300 / S400 / S600 / S700 PROFIBUS S7 Samples English 01 Gen 2009 1.41 MB
zipS300 / S400 / S600 / S700 PROFIBUS S7 SV14 Sample English 01 Mar 2011 1.55 MB
xlsS400 / S600 CAN Object Identifier English, German 02 Nov 2009 135 KB
zipS400 / S600 CANopen EDS File English 03 Gen 2011 29.52 KB
xmlS400 / S600 EtherCAT Device Description XML File English 03 Gen 2011 278.58 KB