Back to top

Modulo Condensatore

I moduli KCM (KOLLMORGEN Capacitor Module) assorbono l'energia cinetica prodotta dal motore in fase di generazione. Di solito questa energia viene convertita in potenza dissipata attraverso resistenze di frenatura. I moduli KCM reimmettono l'energia accumulata nel circuito intermedio quando occorre. Il modulo è disponibile in 3 varianti diverse.

Globale
Prodotto disponibile in tutto il mondo
Kollmorgen KCM Modulo di risparmio energetico_l.png

Caratteristiche

KCM-S Risparmio energetico: l'energia accumulata nel modulo condensatore durante il funzionamento in generazione (frenatura) è a disposizione per la successiva accelerazione. La tensione d'interdizione del modulo viene rilevata automaticamente durante i primi cicli di carico.
KCM-P Potenza nonostante i buchi di rete: in caso di buchi di rete, il modulo mette a disposizione del servoamplificatore l'energia accumulata per un arresto controllato dell'azionamento (accumulo separato solo tensione di alimentazione, 24 V).
KCM-E Modulo di espansione per entrambi gli usi. I moduli di espansione sono disponibili in due diverse classi di capacità e possono essere combinati tra loro come si desidera.

Specifiche

 

Tipo

DIM

KCM-S200

KCM-P200

KCM-E200

KCM-E400

Capacità di accumulo

Ws

1600

2000

2000

4000

Tensione nominale allacciata

V =

max. 850

Tensione di picco allacciata

V =

max. 950 (30 s in 6 min)

Potenza

kW

18

18

18

18

Grado di protezione

 

IP20

Tensione d'interdizione

V =

rilevata

470

-

-

Sezione collegamento

mm2

max. 6

Dimensioni (HxLxP)

mm

300 x 100 x 201 

Peso

kg

6,9

4

4,1

6,2

Temperatura ambiente ammessa

°C

0 … 40

 

Adatto per AKD (400/480 V, max. 48 A), S300, S400, S600, S700 (400/480 V, max. 24 A)

 

Iniziamo

Affidati a Kollmorgen: ti aiuterà a progettare e creare una macchina dai grandi risultati e a mantenerla produttiva e affidabile, ovunque nel mondo. Insieme ai nostri esperti potrai progettare la tua macchina e trovare la soluzione perfetta per le tue esigenze di motion.

Consulta un esperto di motion
Documenti
Titolo Lingua Data Taglia
pdfKCM Instruction Manual EN DE (REV 1.0) English, German 31 Mag 2016 815.4 KB Copy URL
pdfKCM Part Number Scheme English 26 Feb 2013 16.48 KB Copy URL
Catalogo
Titolo Lingua Data Taglia
Kollmorgen Catalogo Automazione e Motion Control IT Italian 01 Gen 2020 12.08 MB
Kollmorgen Automation and Motion Control English 06 Nov 2019 15.76 MB
Kollmorgen Automation Solutions and Product Catalog EMEA English 21 Giu 2018 15.99 MB
Opuscolo
Titolo Lingua Data Taglia
Kollmorgen KCM-P Module Flyer UK English 02 Ott 2015 789.88 KB
Kollmorgen KCM-S Module Flyer UK English 02 Ott 2015 784.05 KB
Kollmorgen Motion Components Brochure EN RevB English 14 Ott 2011 1.81 MB
Article
KCM and Fusing It's not listed in the manual but all KCM modules have the necessary fusing built in.  Not field replaceable because, if the fuse is blown, the unit will need to be repaired.
KCM bei hohen EMV Anforderungen Bei Kabellängen größer 500mm oder hohen Anforderungen an die elektromagnetische Verträglichkeit beachten Sie folgende Hinweise. Anschluss Für den Anschluss an den Zwischenkreis muss ein...
Normen und Richtlinien [toc] Allgemeines Struktur des Normenwesens am Beispiel der EN ISO 12100 Europäische Richtlinien New Legislative Framework Blue Guide: Leitfaden für die Umsetzung der...
KCM Certification   Safety CCC CE UL UR cUL cUR EAC RoHS KCM Capacitor Module     EN / DE   E233422  ...
Wiring of KCM with High EMC Requirements In cases where the cable length is  >500mm or there are high level EMC requirements, observe the notes given below. Connection Use a shielded cable for DC-Bus link connection. The...

Pages