Back to top

Synchronmotoren einfach abwaschen: Washdown/Washdown Food statt teurem Edelstahl

Preiswerte Alternative zum Synchronmotor aus Edelstahl: Dank einer speziell entwickelten Hygiene-Beschichtung reduziert sich der Einsatz dieses teuren Werkstoffes bei den Washdown-Synchronmotoren von Kollmorgen lediglich auf die Welle. Alle weiteren Oberflächen der Synchronmotoren sind mit einer hocheffektiven Zweikomponentenbeschichtung überzogen. Die spezielle Washdown Food Beschichtung erfüllt die Anforderungen gemäß 21 CFR 175.300 der US FDA Regulations. Im Zusammenspiel mit Dichtungen nach Schutzart IP67 profitieren Maschinenbauer beim Synchronmotor von den Kostenvorteilen, die diese Innovation in der Praxis mit sich bringt. Speziell für den Bereich Food interessant: Die Synchron-Servomotoren gibt es auch mit entsprechend zertifizierten Beschichtungen und Schmierstoffen in Kombination mit Anschlüssen aus Edelstahl. Keine Keime und Korrosion: Typische Einsatzgebiete dieser Saubermänner aus der bewährten AKM-Serie sind Applikationen in der Lebensmittel-, Getränke- und Verpackungsindustrie, die strengen hygienischen Vorschriften unterliegen.

5 Solutions for Hygienic Environment

Globale
Das Produkt ist weltweit verfügbar
Kollmorgen AKM Washdown und Washdown Food Servomotoren_l
Industry 4.0 Ready

Merkmale

Merkmale der AKM™ Washdown Servomotoren

  • Hoher Reinhaltungsgrad
  • Es ist keine zusätzliche Abdeckung oder spezielle Schutzvorkehrung für das Motorengehäuse erforderlich
  • Einsatz des teueren Edelstahls reduziert sich auf Welle, Schrauben und Steckeranschlüsse
  • Steigerung der Motoren-Lebensdauer
  • Die Lösung bietet die Möglichkeit, für eine Vielzahl der Anwendungen auf den Einsatz von Motorgehäusen aus Edelstahl zu verzichten.
  • Auch mit Bremse erhältlich

Merkmale der AKM™ Washdown Food Servomotoren

  • Erlaubt den Kontakt mit Lebensmitteln
  • FDA-konforme Beschichtung
  • FDA-zugelassene Lagerschmierung
  • Die Beschichtung ist resistent gegen aggressive Reinigungsmittel

Produktkonfigurator

image

Kollmorgen's online Produktkonfigurator kann Ihnen bei der Auswahl unserer Produkte helfen.

Learn More >>

Spezifikationen

Baugröße AKM2 AKM3 AKM4 AKM5 AKM6
Baulänge 1,2,3,4 1,2,3 1,2,3,4 1,2,3,4 2,3,4,5
Wicklung C,D,E,F,G C,D,E,H C,E,G,H,J,K E,G,K,L,M,N G,K,L,M,N,P
Max BUS (VDC) 640
Max Stall Tc
Nm (lb-in)
1.4 (12.6) 2.88 (25.5) 6.0 (53.1) 14.1 (125) 25.0 (221)
Max Tp
Nm (lb-in)
4.82 (42.7) 10.22 (90.5) 20.4 (181) 38.4 (340) 65.2 (577)
Max Rated N 8000 7000 6000 6000 6000
Max Rated Power
@ Max BUS
kW (Hp)
.54 (.72) 1.19 (1.59) 1.73 (2.32) 3.87 (5.19) 6.16 (8.25)
Chemische Beständigkeit
(Ph)
2–12
Schutzart IP67
Welle Edelstahl
Steckergehäuse Edelstahl*

Erste Schritte

Der Support von Kollmorgen unterstützt Sie dabei, für Ihre Zwecke optimal abgestimmte Maschinen zu entwickeln, zu bauen und ebenso zuverlässig wie produktiv am Laufen zu halten – jederzeit und weltweit. Unsere Co-Engineering-Experten erarbeiten gemeinsam mit Ihnen die perfekte Lösung für Ihren Antriebsbedarf.

Sprechen Sie mit einem Experten
Documenti
Titolo Lingua Data Taglia
pdfAKM Instruction Manual EN DE IT ES FR RU (REV 10/2019) English, French, German, Italian, Russian, Spanish 25 Ott 2019 5.87 MB Copy URL
Catalogo
Titolo Lingua Data Taglia
Kollmorgen Catalogo Automazione e Motion Control IT Italian 01 Gen 2020 12.08 MB
Kollmorgen 2G Cable Guide English 14 Mar 2019 21.67 MB
Kollmorgen 2G Cable Guide (Interactive) English 15 Mar 2019
Kollmorgen AKM Servomotor Selection Guide English 04 Gen 2018 9.83 MB
Kollmorgen AKM Servomotor Selection Guide S4W Italy English 24 Ott 2018 3.89 MB
Kollmorgen Automation and Motion Control English 06 Nov 2019 15.76 MB
Kollmorgen Automation Solutions and Product Catalog EMEA English 21 Giu 2018 15.99 MB
Kollmorgen Optimized Solutions and Special Duty Motors English 01 Gen 2018 1.26 MB
Opuscolo
Titolo Lingua Data Taglia
Servomotori per Robotica Brochure Italian 26 Mar 2018 2.4 MB
Kollmorgen Motion Components Brochure EN RevB English 14 Ott 2011 1.81 MB
Kollmorgen Robotic Solutions Brochure EMEA English 23 Mag 2018 2.56 MB
Packaging Brochure EN English 28 Ago 2013 2.14 MB
Robotic Solutions Brochure English 17 Apr 2018 3.06 MB
Article
Resolver Based AKM Motors to CD Series Drives This document explains how to compensate for the settings and offsets between the AKM motors and CD Series Drives.  It covers the different phase nomenclature between the motors and...
Incremental Encoder AKM motors to CD Series Drives This document explains how to compensate for the settings and offsets between the Incremental Encoder AKM motors and CD Series Drives. It includes phase nomenclature as well as MOTORTYPES, setting...
Servoantrieb Ein Servoantrieb umfasst grundsätzlich einen intelligenten Servoverstärker und einen Servomotor, der in Verbindung mit einer SPS oder CNC für komplexe, spezialisierte Bewegungen in...
Servomotoren [toc] Allgemeines Der Servomotor ist ein Motor, der verschiedene vorgebbare Positionen anfahren kann und diese dann beibehält im Sinne eines Stellantriebs. Die Position ist dabei im Falle eines...
Resolver+SFD Stecker Washdown Motor Ansicht  Einsatz Kontakte Schirmanschluss Maße Steckerbelegung Resolver (Feedback code R-) SFD (Feedback code C-) Technische Daten...

Pages