Back to top

KBM™ Serisi (Gövdesiz)

KBM™ Serisi, rotoru desteklemek için makinenizin kendi yatağını kullanarak doğrudan makinenizin içine gömülecek şekilde tasarlanmıştır. Çok büyük standart motor seçimi ile (ayrıca ortak tasarlanmış modifikasyonları hızlı ve uygun maliyetli şekilde dâhil etme kabiliyetimizle) en kompakt alanda en yüksek performansı sağlayan tam uygun şasisiz motoru seçebilirsiniz.

Globale
Dünya çapında temin edilebilen ürün
Kollmorgen KBM Gövdesiz Motorlar
Kollmorgen KBM Gövdesiz Motor

Makinenizi Farklılaştırın

Motoru sorunsuz bir şekilde makine tasarımınıza yerleştirin. Böylece daha iyi kalite ve daha yüksek verim için makinenizin kullanma alanını ve performansını optimize edin.

3D KESİM BAŞARI HİKAYESİ

Çalışma Zamanını Artırın

Makinenizin tasarımının karmaşıklığını azaltın. Arızalanma ihtimali yüksek güç aktarma sistemlerini çıkararak doğrudan yükünüzü tahrik etmeniz masraflı arıza olasılığını azaltacak ve pahalı önleyici bakım ihtiyacını azaltacaktır. Sonuç olarak, makinenizde daha az bir toplam sahip olma maliyeti ortaya çıkar.

KARŞILAŞTIRMAYA BAŞLAYIN

Katalog Dışını da Düşünün

İhtiyacınız olanları görüyor musunuz? Aradığınız şeylerle ilgili bize bilgi gönderin ve size uygun bir çözüm için geri dönüş yapacağız. Aradığınız şeye tam olarak uyabilecek binlerce katalog dışı opsiyonumuz var.

BAŞVURU FORMU

Özellikler

Özellikler

  • Tam olarak çevrelenmiş statör sargıları
  • 155°C dahili sargı sıcaklığı sürekli kabiliyeti
  • PTC ısıldirenç (çığ tipi) aşırı yük koruması
  • Yüksek performanslı mıknatıslar
  • Rotor mıknatıslarının üzerinde arıza emniyetli bantlar
  • RoHS uyumlu
  • UL ve CE temsilciliği kolaylığı
  • Optimizasyonlar rotor göbeği boyutlarını, istif uzunluğunu, çapı, montaj özelliklerini, sargıları, yalıtımı, bağlantı türünü ve çok daha fazlasını içerir.
  • İsteğe bağlı dijital Hall etkisi mandallama sensörleri düzgün tetikleme elde etmek için ilave aksiyel rotor uzunluğuyla önceden hizalanmış ve fabrikada monte edilmiştir.

 

Faydaları

  • Doğrudan yük bağlantısı; dişli kutularının, kayışların veya kasnakların bakımını ortadan kaldırır.
  • Sıfır dişli boşluğu ve uyumluluk daha tepkisel sistem performansı sağlar
  • Bağlantı cihazlarını ortadan kaldırarak toplam makine büyüklüğünü azaltır.
  • Gömülü motor, kompakt makine tasarımını mümkün kılar, fikri mülkiyetinizi korumanıza yardımcı olur.
  • Tam olarak özelleştirilen motorun süresi, maliyeti ve riski olmaksızın mükemmel uygunluk için standart motorların ve ortak tasarlanan modifikasyonların geniş bir seçimi

Spesifikasyonlar

KBM (S) Gövde Dış çap Delme sayesinde Sürekli dönen Tork Tepe Stall Tork Sürekli Çıkış KW
"Servo" Form Faktörü
KBM(S)-10 59.96 mm 16.01 mm .49 - 1.45 Nm 1.17 - 4.91 Nm 0.9 - 3.0 KW
KBM(S)-14 74.9 6mm 20.01 mm 1.22 - 2.92 Nm 3.28 - 10.50 Nm 0.9 - 3.0 KW
KBM(S)-17 84.96 mm 30.01 mm 2.06 - 6.20 Nm 5.95 - 24.00 Nm 0.9 - 3.0 KW
KBM(S)-25 109.96 mm 50.01 mm 4.85 - 11.1 Nm 14.4 - 54.8 Nm 0.9 - 3.0 KW
KBM(S)-35 139.96 mm 65.01 mm 12.4 - 25.9 Nm 40.8 - 93.0 Nm 0.9 - 3.0 KW
KBM(S)-45 189.96 mm 85.02 mm 29.7 - 54.6 Nm 119 - 218 Nm 0.9 - 3.0 KW
"Torquer" Form Faktörü
KBM(S)-43 159.78 mm 76.28 mm 6.11 - 44.2 Nm 18.0 - 153 Nm 0.9 - 3.0 KW
KBM(S)-57 202.90 mm 104.17 mm 18.8 - 109 Nm 60 - 441 Nm 0.9 - 3.0 KW
KBM(S)-60 229.85 mm 105.05 mm 29.4 - 154 Nm 69.1 - 393 Nm 8.4 - 20.1 KW
KBM(S)-79 259.63 mm 152.43 mm 43.5 - 222 Nm 152 - 1075 Nm 8.4 - 20.1 KW
KBM(S)-88 331.46 mm 155.01 mm 102 - 545 Nm 197 - 1200 Nm 8.4 - 20.1 KW
KBM(S)-118 361.11 mm 225.04 mm 172 - 672 Nm 498 - 2400 Nm 8.4 - 20.1 KW
KBM(S)-163 605.0 mm 315.50 mm 764 - 1329 Nm 1966 - 3932 Nm 8.4 - 20.1 KW
KBM(S)-260 850.0 mm 557.85 mm 1932 - 3445 Nm 6494 - 12812 Nm 8.4 - 20.1 KW

Doğrudan Tahrikli Döner Ürün Seçici

Ottieni i dettagli del tuo prodotto

Compila questo breve modulo

per confrontare i prodotti

-O-

Login / Register

per accedere ai contenuti di Kollmorgen

Politica sulla privacy - Inviandoci i tuoi dati personali accetti che vengano gestiti in modo elettronico. Se non desideri più ricevere la newsletter, potrai annullare l’iscrizione in qualsiasi momento.

Hareket Çözümünüzü Tasarlayın

Faaliyete Geçin

Başarılı bir makine tasarlamanıza ve oluşturmanıza ve dünyanın herhangi bir yerinde güvenilir bir şekilde üretken tutmanıza yardımcı olmak için Kollmorgen desteğine güvenin. Ortak mühendislik uzmanlarımız, hareket gereksinimleriniz için mükemmel bir çözüm sağlamak için sizinle birlikte çalışacaktır.

Bir hareket uzmanıyla konuşun

Kollmorgen, 100 yılı aşkın bir süredir, büyük fikirleri gerçeğe dönüştüren, dünyayı daha güvenli tutan ve hayatları iyileştiren yenilikçi çözümler sunuyor. Güvenilirlik geçmişimiz eşsizdir ve çözümlerimiz dünyanın tüm önemli bölgelerinde mühendislik mükemmellik merkezleri ve müşteri hizmetleri aracılığıyla desteklenmektedir.

Kollmorgen küresel ayak izini görün   |   Kollmorgen farkını keşfedin
Documenti
Titolo Lingua Data Taglia
pdfKBM Frameless Motor Selection Guide English 07 Gen 2013 10.79 MB Copy URL
pdfKBM Part Number Scheme English 31 Gen 2017 17.16 KB Copy URL
Approvazioni
Titolo Lingua Data Taglia
pdfEAC Certification for Motors English, Russian 09 Dic 2020 98.97 KB Copy URL
pdfKBM General R197 Certification English 15 Lug 2019 59.71 KB Copy URL
pdfKBM General RoHS10 Certification English 15 Lug 2019 79 KB Copy URL
pdfKBM/KBMS UL Certification EN (REV 02/2018) English 28 Feb 2018 330.69 KB Copy URL
pdfKollmorgen CE Technical Notice - KBM English 13 Lug 2016 130.54 KB Copy URL
pdfKollmorgen CE Technical Notice - Servo and Stepper Motors Efficiency English 26 Ago 2020 389.92 KB Copy URL
Note applicative
Titolo Lingua Data Taglia
pdfAKD to KBM - Motor Phasing Non-std Connection for Pos FB CW English 08 Set 2016 62.73 KB Copy URL
pdfS300 or S700 to KBM - Non-std Motor Phasing for Pos FB CW Rotation English 08 Set 2016 62.19 KB Copy URL
pdfS300 or S700 to KBM - Std Motor Phasing for Pos FB CCW Rotation English 08 Set 2016 61.26 KB Copy URL
Catalogo
Titolo Lingua Data Taglia
Kollmorgen Catalogo Automazione e Motion Control IT Italian 01 Gen 2020 12.08 MB
Kollmorgen Automation and Motion Control English 06 Nov 2019 15.76 MB
Kollmorgen Automation Solutions and Product Catalog EMEA English 21 Giu 2018 15.99 MB
Kollmorgen Frameless Motor Selection Guide UK English 02 Ott 2015 11.76 MB
Kollmorgen KBM Series Brushless Motors Selection Guide English 30 Apr 2020 9.05 MB
Kollmorgen Optimized Solutions and Special Duty Motors English 01 Gen 2018 1.26 MB
Opuscolo
Titolo Lingua Data Taglia
Servomotori per Robotica Brochure Italian 26 Mar 2018 2.4 MB
Kollmorgen Motion Components Brochure EN RevB English 14 Ott 2011 1.81 MB
Kollmorgen Robotic Solutions Brochure EMEA English 23 Mag 2018 2.56 MB
Robotic Solutions Brochure English 17 Apr 2018 3.06 MB

These 3D models are intended to guide your design activities and may be used as reference information. Be sure to consult a Kollmorgen expert to ensure you have the most current and accurate information for critical aspects of design work

Disegni
Titolo Lingua Data Taglia
2D/3D Models for All KBM Series English 13 Set 2018 Copy URL
3D-Models English Copy URL
pdfKBM 2D Outline Drawing (KBM-10) English 01 Ago 2017 177.18 KB Copy URL
pdfKBM 2D Outline Drawing (KBM-118) English 01 Ago 2017 235.41 KB Copy URL
pdfKBM 2D Outline Drawing (KBM-14) English 01 Ago 2017 197.87 KB Copy URL
pdfKBM 2D Outline Drawing (KBM-163).pdf English 30 Set 2011 210.76 KB Copy URL
pdfKBM 2D Outline Drawing (KBM-17) English 01 Ago 2017 195.59 KB Copy URL
pdfKBM 2D Outline Drawing (KBM-25 Rev E).pdf English 30 Set 2011 381.93 KB Copy URL
pdfKBM 2D Outline Drawing (KBM-260) English 01 Ago 2017 200.39 KB Copy URL
pdfKBM 2D Outline Drawing (KBM-35) English 01 Ago 2017 373.39 KB Copy URL
pdfKBM 2D Outline Drawing (KBM-43) English 01 Ago 2017 223.44 KB Copy URL
pdfKBM 2D Outline Drawing (KBM-45) English 01 Ago 2017 397.62 KB Copy URL
pdfKBM 2D Outline Drawing (KBM-57) English 01 Ago 2017 217.19 KB Copy URL
pdfKBM 2D Outline Drawing (KBM-60) English 01 Ago 2017 189.3 KB Copy URL
pdfKBM 2D Outline Drawing (KBM-79) English 01 Ago 2017 192.53 KB Copy URL
pdfKBM 2D Outline Drawing (KBM-88) English 01 Ago 2017 205.23 KB Copy URL
pdfKBM 2D Outline Drawing (KBMS-10) English 01 Ago 2017 232.71 KB Copy URL
pdfKBM 2D Outline Drawing (KBMS-118) English 01 Ago 2017 199.63 KB Copy URL
pdfKBM 2D Outline Drawing (KBMS-14) English 01 Ago 2017 216.57 KB Copy URL
pdfKBM 2D Outline Drawing (KBMS-163).pdf English 30 Set 2011 237.65 KB Copy URL
pdfKBM 2D Outline Drawing (KBMS-17) English 01 Ago 2017 227.24 KB Copy URL
pdfKBM 2D Outline Drawing (KBMS-25 Rev F).pdf English 30 Set 2011 439.55 KB Copy URL
pdfKBM 2D Outline Drawing (KBMS-260) English 01 Ago 2017 732.96 KB Copy URL
pdfKBM 2D Outline Drawing (KBMS-35) English 01 Ago 2017 426.03 KB Copy URL
pdfKBM 2D Outline Drawing (KBMS-43) English 01 Ago 2017 343.93 KB Copy URL
pdfKBM 2D Outline Drawing (KBMS-45) English 01 Ago 2017 213.31 KB Copy URL
pdfKBM 2D Outline Drawing (KBMS-57) English 01 Ago 2017 293.75 KB Copy URL
pdfKBM 2D Outline Drawing (KBMS-60) English 01 Ago 2017 224.45 KB Copy URL
pdfKBM 2D Outline Drawing (KBMS-79) English 01 Ago 2017 305.31 KB Copy URL
pdfKBM 2D Outline Drawing (KBMS-88) English 01 Ago 2017 168.41 KB Copy URL
Article
Ingress Protection of Servo Motors [toc] Sealing is an important design tool used to prolong the life of motors against harsh environments containing dust or liquid contaminants. There are arguably an unlimited number of...
KBM to AKD Application Guide This application guide provides the user details with the objective of successfully getting the KBM frameless motor to commutate correctly with the AKD drive.
NEMA Baugröße [toc] Allgemeines Als Schlüssel zur Austauschbarkeit von Motoren dient die Normierung der Baugrößen. Dies bedeutet, dass vergleichbare Motorleistung und Geschwindigkeit bei Motoren allen...
Motordaten Legende Symbol Dimension Deutsch Beschreibung M0 Nm Stillstandsdrehmoment Das Stillstandsdrehmoment kann bei Drehzahl n<100 U/min und Nenn- Umgebungsbedingungen...
Normen und Richtlinien [toc] Allgemeines Struktur des Normenwesens am Beispiel der EN ISO 12100 Europäische Richtlinien New Legislative Framework Blue Guide: Leitfaden für die Umsetzung der...

Pages