Hygienic Automation Solutions that matter.

  • Servomotori in co-progettazione

    Le nuove tendenze di design igienico offrono maggiori soluzioni nel settore della costruzione di macchinari.

    "Le macchine del 21° secolo sono più piccole, rapide, pulite e igieniche, efficienti e precise, nonostante l’eliminazione di coperture protettive attorno ai componenti sensibili in virtù della maggiore resistenza di tali componenti. Grazie alle loro nuove linee e finiture possono essere lavati direttamente a contatto con l’acqua, persino con detergenti aggressivi. La rimozione di tali coperture permette anche una migliore dispersione termica, una pulizia e una manutenzione più semplici.".

  • Il design igienico e gli effetti sull’MTTR

    Sistemi di azionamento di facile manutenzione nel processo alimentare

    "Quando i sistemi di azionamento vengono utilizzati in settori con requisiti igienici rigorosi è opportuno considerare meglio non soltanto la pulizia generale ma anche la disponibilità della macchina. L’hardware deve essere sufficientemente pulito e inoltre sopportare in sicurezza le frequenti operazioni di pulizia con vapore surriscaldato, dispositivi ad alta pressione e sostanze chimiche corrosive".

  • Meno componenti, maggiore durata

    Design igienico: KOLLMORGEN riduce i componenti e il cablaggio

    "Progettazioni idonee, materiali adatti e rivestimenti certificati migliorano il ciclo di vita della tecnologia nei campi di applicazione dell’industria di alimenti e bevande. Se si considera inoltre la probabilità di guasto media (MTBF, meantime between failure) per valutare l’equipaggiamento elettrico, ogni componente risparmiato migliora il rischio di guasto complessivo. E in ultima istanza è anche importante risparmiare tempo e denaro per le riparazioni e i pezzi di ricambio".

  • Design igienico: manteniamo la freddezza

    Minori perdite termiche aumentano la durata dei sistemi di azionamento

    "I servoazionatori nella lavorazione degli alimenti, accanto alla configurazione di potenza, pongono interrogativi in materia di igiene: come è possibile rispettare gli standard nazionali e internazionali nel modo più efficiente possibile e quanto è resistente la tecnologia? Con i sistemi di collegamento a cavo singolo, Kollmorgen dimezza il numero di cavi e di connettori. Inoltre è possibile utilizzare motori anche senza riduttore e senza carter in applicazioni con requisiti igienici rigorosi".