Passer au contenu principal
| 11 h, heure de l'Est

Sessions de mentorat pour les bases du mouvement

Le cours sur les bases du mouvement de Kollmorgen plonge les apprenants dans le monde des servomoteurs, des variateurs, des capteurs d'asservissement et bien plus encore. À la demande générale, nous proposons désormais des séances de mentorat pour les bases du mouvement. Ces cours sont accessibles dans le monde entier, et chaque session peut être autonome ou faire partie du cours complet sur les bases du mouvement. Inscrivez-vous dès aujourd'hui et préparez-vous à tout apprendre sur les technologies avancées et les possibilités passionnantes du mouvement asservi. Chaque session durera environ deux heures.

Ces deux sessions couvrent les fondements du contrôle du mouvement. Ensemble, nous explorerons :

les fondements du mouvement électrique; - 26 Avril 2023, 11 ET

  • l'examen de la construction des moteurs pour différencier les différents types de moteurs;
  • l'évaluation des fonctions de contrôle du mouvement en boucle ouverte et fermée;
  • l'analyse des caractéristiques clés des moteurs en fonction des différents axes;

les fondements des performances des moteurs; 27 Avril 2023, 11 ET

  • l'examen de la construction et de l'utilisation des capteurs d'asservissement;
  • l'évaluation de l'influence de l'inertie dans le contrôle du mouvement;
  • la satisfaction des objectifs de performance en examinant différentes résolutions d'asservissement.
Webinaire Kollmorgen – Les bases du mouvement
| 11 h, heure de l'Est

À propos du/des présentateur(s)

Gordon Ritchie

Gordon Ritchie a plus de 31 ans d'expérience de partenariat avec des constructeurs de machines pour concevoir des solutions de contrôle de mouvement dans un large éventail d'applications. Il donne plus de 60 cours par an dans le domaine du mouvement technique et encadre également des équipes d'assistance technique et en matière d'applications. Avide de connaissances, Gordon apprécie les randonnées dans le massif des Blue Ridge Mountains, aux États-Unis, et est également un grand amateur de photographie et de vidéographie.