Organiser la conception d'une application, du concept à la construction, peut être une tâche considérable. Les applications telles qu'un portique, c'est-à-dire une structure à plusieurs axes qui partage une charge, exigent une attention particulière dans le choix et la mise en œuvre des composants. Puisque la plupart des systèmes de portique nécessitent la synchronisation du mouvement sur deux axes, la programmation du système est également une considération majeure. Ensemble, nous examinerons les exigences d'un système de portique de répartition de la charge, puis nous dimensionnerons le système, sélectionnerons les composants et programmerons le mouvement à l'aide du logiciel Workbench.
Durant cette session, vous verrez :
- les besoins spécialisés à prendre en compte, y compris l'alignement et le partage des charges;
- comment choisir et dimensionner les produits pour les axes de portique;
- comment programmer les axes du portique dans le variateur AKD2G.