Passer au contenu principal

Préférer le diamètre ou la longueur? Le choix du moteur consiste à trouver un équilibre entre le besoin de couple, le facteur de forme et les performances. Au-delà de la longueur et du diamètre, découvrez comment d'autres topologies de moteur optimisent votre plateforme d'EO/IR.

Points clés abordés

  • Raisons d'ajuster les ratios entre diamètre extérieur et alésage.
  • Choisir entre une conception de moteur avec ou sans fentes.
  • Découvrir les compromis des options de conception de moteur pour minimiser les fluctuations du couple et optimiser la densité du couple ou le couple par volume.
Moteurs sans châssis

À propos du/des présentateur(s)

Tom S Wood
Tom S. Wood

Fort de plus de 35 ans d'expérience dans les systèmes de mouvement hautes performances, Tom S. Wood a intégré des solutions de contrôle de mouvement en tant que concepteur de machines, représentant de fabricant, distributeur haute technologie et spécialiste des produits de contrôle de mouvement chez Kollmorgen. Il dispose d'une vaste expérience dans la conception de systèmes de mouvement de nouvelle génération pour le secteur de l'aérospatiale et de la défense, ainsi que pour les applications robotiques qui améliorent une panoplie de secteurs, de la sécurité au travail à la mobilité des patients. Tom aime aider les ingénieurs à comprendre comment améliorer leurs projets grâce à une technologie de moteur sans boîtier qui offre des performances élevées dans un format compact.