Passer au contenu principal

Les détaillants et les consommateurs pensent à peine aux cartons. C'est le produit à l'intérieur qui compte. Mais sans le carton, toute la chaîne de distribution et de marchandisage n'existerait même pas. Et la création et le remplissage de cartons parfaits n'a rien de simple. Un mouvement sophistiqué est essentiel, et cela demande des solutions de mouvement sophistiquées signées Kollmorgen.

Dans la caisse

Les applications d'encartonnage exigent une parfaite coordination de plusieurs flux, et peuvent impliquer des types très différents de matériaux, de modèles de cartons, de tailles et de formes de produit et de méthodes de scellage. Plat au départ, le carton proprement dit doit prendre la forme d'une caisse ou d'une barquette en 3D, au prix de processus complexes de pliage et de fixation. Le produit doit être placé dans le carton au moyen, par exemple, d'un système de prélèvement et de mise en place ou d'un robot de prélèvement delta. Et le carton doit être solidement fermé, puis chargé dans une caisse en carton formée séparément.

Hors de la caisse

Souvent, les processus d'encartonnage doivent être coordonnées avec les processus d'emballage sous blister, de stratification, d'enveloppage et d'autres, en plus des systèmes d'alimentation, de tri, de transport et d'autres exigés par l'opération. Orchestrer tous ces processus demande un positionnement précis pour chaque processus individuellement et pour tous collectivement, souvent à des vitesses élevées. Les servosystèmes Kollmorgen apportent le couple, la précision et la simplicité d'optimisation nécessaires pour que l'encartonnage et les processus connexes continuent d'avancer de manière efficace et parfaitement synchronisée.

Kollmorgen propose une offre complète

Une production rapide et fiable n'est que le début. Des ajustements et des changements plus rapides, une maintenance moindre, des performances optimisables et des composants électromécaniques plus simples et plus efficaces peuvent diamétralement changer la valeur marchande d'une machine. L'expertise de la co-ingénierie de Kollmorgen, ainsi que ses solutions de mouvement intégrées innovantes, comme ses moteurs sans boîtier et ses variateurs décentralisés, permettent aux équipementiers de fabriquer des encartonneuses plus petites, plus sûres, plus adaptables et plus efficaces. Elles aident également les clients du secteur de l'emballage à fabriquer et remplir de meilleurs cartons, plus rapidement et avec des temps d'arrêt et des gaspillages réduits au minimum.

Composants KAS inclus dans les machines

Vue d'ensemble de Kollmorgen Automation Suite™ >

Kollmorgen Automation Suite (KAS) inclut tous les logiciels et matériels dont vous avez besoin pour commercialiser plus rapidement des machines réellement distinctes et performantes. Il a été prouvé que KAS accélère le développement, augmente le débit, minimise les déchets et maximise l'efficacité globale de l'équipement, de manière mesurable.

Servovariateur AKD >

La famille AKD® est commercialisée depuis des années, et offre les qualités suivantes :

  • Meilleures boucles de régulation de mouvement du marché
  • Compatibité avec de nombreux capteurs moteur et bus de terrain EtherCAT, EtherNet/IP, Profinet RT, etc.
  • Plug-and-Play avec les moteurs Kollmorgen
  • Interface utilisateur graphique WorkBench, reconnue pour son expérience utilisateur et sa facilité d'utilisation
Servovariateur décentralisé AKD-N

Servovariateur Industriel Décentralisé AKD-N - Multiaxe - Kollmorgen >

Le servovariateur AKD-N décentralisé  réduit l'espace occupé dans le tableau électrique et permet une automatisation plus intelligente des machines avec 80 % de câblage en moins. Les applications courantes pour le modèle AKD-N sont les machines d'emballage et de production dans l'industrie agroalimentaire.

  • Les variateurs IP67 peuvent être montés sur les machines en dehors du panneau de commande
  • Câblage réduit puisque tout est réuni dans un câble unique : CC, réseau, alimentation électrique, niveau E/S et sécurité (STO)
  • Davantage de flexibilité dans la conception des machines, possibilité de montage sur une « plaque de refroidissement »

Servomoteur Industriel Gamme AKM >

Nos servomoteurs, les meilleurs de leur catégorie, sont hautement performants et offrent une grande variété d'options de montage, de connectivité, de rétroaction et d'autres options. Plus de 500 000 modèles standards sont disponibles avec…
Série KBM sans boîtier

Moteurs Frameless - Série KBM™ >

La série KBM offre des performances élevées, une longue durée de vie et une installation simple dans un kit moteur qui peut être intégré directement dans votre conception mécanique. Un vaste choix de moteurs standards et de modifications rentables garantit une intégration parfaite à votre machine.

Moteurs à accouplement direct Cartridge – Kollmorgen

Servomoteur Industriel Cartridge DDR® >

Nos servomoteurs Cartridge DDR® exclusifs allient les avantages en termes de performances d'un moteur sans boîtier à la facilité d'installation d'un moteur à boîtier intégral. Le système électromagnétique avancé fournit jusqu'à 50 % de densité de couple en plus que les servomoteurs classiques de taille comparable.

Série AKMH en acier inoxydable

Série AKMH Sevomoteur acier inoxydable >

La série AKMH est conçue pour résister au régime de nettoyage le plus rigoureux. La combinaison de la construction IP69K de la série AKMH et des matériaux résistants à la corrosion génère un servomoteur qui durera aussi longtemps que votre machine.

Moteurs linéaires à accouplement direct

Moteurs linéaires à entraînement direct >

Avec les moteurs linéaires à entraînement direct DDL de Kollmorgen, votre machine peut être plus simple, plus rapide, plus précise et plus fiable. Associez votre moteur linéaire « ironless » à profil bas ou « ironcore » à un servovariateur AKG ou AKG2G pour bénéficier d'une densité de puissance à la pointe de l'industrie.