* À moins d’avis contraire, tous les webinaires sont présentés en anglais.
* À moins d’avis contraire, les cours sont dispensés en anglais et en présentiel dans nos locaux de Radford, en Virginie (États-Unis).
Motioneering : création de profils de mouvement avancés >
Webinar
Dans « Créer des profils avancés avec Motioneering », vous partez du module précédent et vous élargissez vos connaissances en dimensionnant d'autres types de mécanismes : système de convoyeur et vérin électrique, pour illustrer comment…Options de topologie des moteurs pour les applications EO/IR >
Webinar
Préférer le diamètre ou la longueur? Le choix du moteur consiste à trouver un équilibre entre le besoin de couple, le facteur de forme et les performances. Au-delà de la longueur et du diamètre, découvrez comment d'autres topologies de moteur…Bobinages de moteurs : comprendre leur fonctionnement et leur influence sur les performances >
Webinar
Les moteurs électriques sont le cœur des machines industrielles, des robots de pointe, des systèmes d'imagerie médicale et d'innombrables autres applications. Les bobinages complexes en cuivre jouent un rôle fondamental dans le fonctionnement des…Motori frameless: less is more. Scopri come aumentare le prestazioni, semplificando la progettazione (session 1) >
Webinar
Questo webinar in due sessioni, rivolto a ingegneri, progettisti e tecnici, approfondirà le dinamiche che influenzano le prestazioni dei sistemi di trasmissione Motion e le tecniche di ottimizzazione.Esploreremo le tecnologie di feedback disponibili…Italiano
Motori frameless: less is more. Scopri come aumentare le prestazioni, semplificando la progettazione (session 2) >
Webinar
Questo webinar in due sessioni, rivolto a ingegneri, progettisti e tecnici, approfondirà le dinamiche che influenzano le prestazioni dei sistemi di trasmissione Motion e le tecniche di ottimizzazione.Esploreremo le tecnologie di feedback disponibili…Italiano
Neue Designmöglichkeiten mit gehäuselosen Motoren erschließen >
Webinar
Gehäuselose Motoren definieren neu, was im modernen Maschinenbau möglich ist. Durch die Kombination verschiedener rahmenloser Komponenten in einem einzigen Gehäuse erhalten diese Aktuatoren erhebliche Vorteile wie reduzierte Abmessungen, geringeres…Deutsch
Conception de moteurs de nouvelle génération pour les missiles >
Webinar
Les systèmes de défense de nouvelle génération nécessitent des capacités de mouvement de nouvelle génération. Les moteurs du commerce répondent rarement aux exigences de conception des munitions guidées et des missiles hypersoniques qui doivent…Transition vers des moteurs basse tension >
Webinar
La technologie traverse une période de transition. Les moteurs fonctionnant sur batterie permettent aux ingénieurs d'équiper les plateformes mobiles de processus d'automatisation industriels. Les tendances du marché renforcent constamment le besoin…Optimiser la communication industrielle grâce à la technologie bus de terrain et aux solutions Kollmorgen >
Webinar
À mesure que la technologie progresse, il existe un besoin croissant pour une communication efficace, un contrôle centralisé et l'échange de données en temps réel dans les opérations industrielles. Les systèmes de bus de terrain permettent à…Ottimizza gli spazi e la modularità con la soluzione di azionamenti nearby di Kollmorgen >
Webinar
I quadri elettrici occupano spazio prezioso, che può essere utilizzato diversamente. Con la soluzione di azionamenti decentralizzati AKD-N di Kollmorgen, puoi superare le limitazioni dei motori con azionamento integrato e godere di prestazioni…Italiano
Ottimizza la gestione dell’energia rigenerata dalla tua applicazione >
Webinar
La potenza rigenerata da un motore durante la fase di decelerazione può essere dannosa per il sistema motion. La gestione di questa energia, al fine di prevenire danni al sistema, può essere affrontata con vari approcci, tra cui l’utilizzo di una…Italiano