Une société spécialisée dans la création de machines de découpe, de distribution et d'emballage s'est tournée vers Kollmorgen pour des moteurs au design innovant. Découvrez comment le moteur AKMH répond aux exigences les plus strictes en matière d'hygiène et s'intègre avec un variateur tiers.
- Plateforme d'automatisation
- Vue d'ensemble de Kollmorgen Automation Suite™
- Logiciel
- Contrôleur
- Dispositifs d'E/S AKT2G pour KAS
- Interfaces homme-machine
- Solutions de sécurité KSM
- Câbles de réseau KAS
Plateforme d'automatisation

Notre solution vedette d'automatisation des machines réunit un environnement de programmation logicielle hautement intégré et intuitif, les meilleurs composants de mouvement de leur catégorie et des services de co-ingénierie exceptionnels pour vous aider à fabriquer une machine qui se démarque nettement de la concurrence.
Vue d'ensemble de Kollmorgen Automation Suite™

Kollmorgen Automation Suite (KAS) inclut tous les logiciels et matériels dont vous avez besoin pour commercialiser plus rapidement des machines réellement distinctes et performantes. Il a été prouvé que KAS accélère le développement, augmente le débit, minimise les déchets et maximise l'efficacité globale de l'équipement, de manière mesurable.
Logiciel

Kollmorgen offre des solutions logicielles innovantes pour programmer toutes les fonctions de la machine, du niveau du servovariateur à la coordination automatisée des axes et à l'interface homme-machine.
Contrôleur

Kollmorgen propose une gamme complète de contrôleurs pour toutes les architectures de machines. Les options de contrôleurs incluent des unités autonomes, des contrôleurs PC Card et des contrôleurs intégrés au variateur.
Dispositifs d'E/S AKT2G pour KAS

Kollmorgen Automation Suite™ comprend une large sélection de bornes et de coupleurs d'E/S distants, tous paramétrés pour une reconnaissance et une configuration automatiques dans notre environnement de développement intégré.
Interfaces homme-machine

L'interface opérateur est un des éléments les plus importants de votre machine. La facilité d'utilisation est essentielle. Vous avez besoin d'une IHM avec les options d'entrée et d'affichage les mieux adaptées à l'environnement opérationnel et à la fonctionnalité spécifique de la machine. Nous proposons des options d'écran tactile, de touches de fonction et de clavier en différentes tailles pour répondre à quasiment tous les besoins.
Solutions de sécurité KSM

Kollmorgen complète la chaîne de sécurité du mouvement, du capteur au variateur, avec des solutions KSM Safety innovantes. Les fonctions Intelligent Safety surveillent les points de mouvements dangereux en permettant à la machine d’intervenir efficacement avec une interruption minimale du processus.
Câbles de réseau KAS

Kollmorgen Automation Suite™ utilise EtherCAT®, notre bus de mouvement pour les applications hautes performances. Nous fournissons les câbles Ethernet de la plus haute qualité pour assurer un fonctionnement fiable avec la latence de réseau la plus faible possible. Bien évidemment, nous fournissons aussi tous les câbles de moteur et de variateur dont vous avez besoin.
- Système 2G
Système 2G

Kollmorgen présente la nouvelle génération de contrôleurs de mouvement pour créer des machines plus ambitieuses basées prenant appui sur des performances supérieures et une technologie plus sûre. Le système de mouvement 2G de Kollmorgen exploite complètement la performance des servomoteurs AKM2G combinés parfaitement avec les contrôleurs de mouvement AKD2G, qui offrent une densité de puissance et une commande inégalées. Il en résulte un couple plus élevé, une grande réactivité et des capacités SafeMotion dans un design compact qui permet une installation aisée et une flexibilité totale.
- Câbles d'asservissement
Câbles d'asservissement

Les méthodes de connexion entre le variateur et le moteur varient considérablement en fonction de la tension et de l'intensité nominales, des distances minimales du code, des différents concepts de blindage et d'autres facteurs. Nous fournissons des câbles préassemblés prêts à l'emploi qui répondent aux exigences CE et UL pour tout besoin d'alimentation et d'asservissement.