Gamme Goldline EB/EBH Series
Basée sur nos moteurs Goldline des gammes 230 VAC B et 480 VAC BH, la gamme Kollmorgen EB et EBH fournit un servomoteur antidéflagrant haute performance adapté aux applications où des vapeurs ou des gaz inflammables créent un environnement potentiellement dangereux. Ces moteurs ont été testés et éprouvés pour être capables de supporter une explosion interne sans éclater ou sans permettre aux flammes de sortir du boîtier du moteur.
Caractéristiques
- Homologation UL ou ATEX/IECEx*
- 230 VAC/480 VAC antidéflagrant (Classe I, Division 1 et 2, Groupes C et D)
- Testés et capables de supporter une explosion interne sans éclater ni permettre aux flammes de sortir du boîtier du moteur.
- 0,84 à 158 N-m (0,62 à 116,0 lb-ft)
- Châssis carré 75,4 à 195,5 mm (2,97 à 7,70 pouces) (supports NEMA disponibles)
- Retour résolveur robuste
- Vitesses jusqu'à 7 500 tr/min
- Compact (rapport couple/volume élevé)
- Thermostat intégré
- Isolation de catégorie F
* Les moteurs EB peuvent être commandés en configuration cULus ou ATEX/IECEx + cETLus. Les moteurs EBH peuvent être commandés uniquement en configuration ATEX/IECEx. Ces configurations, et leurs certifications correspondantes, sont mutuellement exclusives. Les configurations UL n'ont pas de certification ATEX/IECEx. Les configurations ATEX/IECEx+cETLus ont le marquage ETL au lieu du marquage UL, en utilisant les normes UL et CSA équivalentes. La certification ATEX/IECEx n'est pas disponible pour les formats EB80x.
Spécifications
EB Series ou
Taille du châssis | EB10x | EB20x | EB40x | EB60x | EB80x |
---|---|---|---|---|---|
Longueur de pile | 2, 4, 6 | 2, 4, 6 | 2, 4, 6 | 2, 4, 6 | 2, 4, 6 |
Enroulements | A, B | A, B, C, D | A, B, C, D | A, B, C, D | A, B, C |
Tension nominale (Vrms) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Couple de décrochage max. cont. (Nm) | 2,22 | 6,44 | 18,6 | 44,8 | 108,5 |
Couple de crête max. (Nm) | 6,36 | 19,96 | 49,5 | 131,9 | 362 |
Vitesse nominale max. (tr/min) | 7 500 | 7 000 | 5 000 | 4 300 | 3 000 |
Puissance nominale max. (hp) | 2 | 4,53 | 9,6 | 14,2 | 21,2 |
* @ 40 °C de température ambiante
Gamme EBH Series
Taille du châssis | EBH12x | EBH22x | EBH42x | EBH62x |
---|---|---|---|---|
Longueur de pile | 2, 4, 6 | 2, 4, 6 | 2, 4, 6 | 2, 4, 6 |
Enroulements | A, B | A, B, C, D, E | A, B, C, D | A, B, C, D, E |
Tension nominale (Vrms) | 480 | 480 | 480 | 480 |
Couple de décrochage max. cont. (Nm) | 1,89 | 5,59 | 15,80 | 36,7 |
Couple de crête max. (Nm) | 6,35 | 20,2 | 49,5 | 126,0 |
Vitesse nominale max. (tr/min) | 7 500 | 7 000 | 5 000 | 4 500 |
Puissance nominale max. (hp) | 1,5 | 4,0 | 7,89 | 11,56 |
* @ 40 °C de température ambiante
- UL, Fichier E120721 Classe I, Divisions 1 et 2, Groupes C et D
- ATEX, Fichier ITS12ATEX17548X (hors EB-80x) Ex II 2 G Ex d IIB T3 Gb –40°C ≤ Ta ≤ +40°C IECEx ETL 12.0006X
Media & Downloads
Title | Langue du fichier | Date | Partager l'URL |
---|---|---|---|
Goldline BH MH Part Number EN.pdf | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/GoldLine_BH_MH_Part_Number_2005.pdf |
Goldline EB & EBH Servo Motor Instruction Manual | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/2023-06/Goldline_EB_EBH_Installation_C.pdf |
Goldline Motors with ServoStar en-US.pdf | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/GoldLine_Motors_with_ServoStar_2005.pdf |
Title | Langue du fichier | Date | Partager l'URL |
---|---|---|---|
CEL China Efficiency Labelling for Servo and Stepper Motors | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/CEL%20Technical%20Notice%20on%20Efficiency%20for%20Servo%20and%20Stepper%20Motors.pdf |
China Compulsory Product Certification (CCC Technical Notice) | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/2024-01/CCC%20Technical%20Notice%20on%20Scope%20of%20Kollmorgen%20Products.pdf |
EU Type-Examination Certificate | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/2023-09/ITS12ATEX17548X%20R.0.pdf |
Goldline_CE_ATEX Declaration | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/2023-10/Goldline_CE_ATEX%20Declaration.pdf |
Kollmorgen CE Technical Notice - Servo and Stepper Motors Efficiency | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/Kollmorgen%20CE%20Technical%20Notice%20-%20Servo%20and%20Stepper%20Motors%20Efficiency.pdf |
Ces modèles 3D sont destinés à guider vos activités de conception et peuvent être utilisés comme information de référence. Veillez à consulter un expert de Kollmorgen pour vous assurer que vous disposez des informations les plus récentes et les plus précises pour les aspects critiques du travail de conception.
Title | Langue du fichier | Date | Partager l'URL |
---|---|---|---|
Goldline bh mh Series 2D CAD.zip | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/Goldline_bh_mh_Series_2D_CAD.zip |
Goldline bh mh Series Motors OD Diagram.pdf | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/Goldline_bh_mh_Series_Motors_OD_Diagram.pdf |
Une ingénierie exceptionnelle
Kollmorgen croit au pouvoir du mouvement et de l'automatisation pour créer un monde meilleur.