Back to top

Cartridge DDR®

Nos servomoteurs Cartridge DDR® exclusifs allient les avantages en termes de performances d'un moteur sans boîtier à la facilité d'installation d'un moteur à boîtier intégral. Ils intègrent un capteur d'asservissement haute résolution aligné en usine dans une conception unique dépourvue de roulements directement couplée à la charge, qui utilise les propres roulements de la machine pour soutenir le rotor. La plupart des modèles s'installent en moins de cinq minutes.

Global
Produit disponible partout dans le monde
Cartridge DDR
Industry 4.0 Ready

Caractéristiques

Caractéristiques

  • 5 tailles de boîtier, plusieurs longueurs
  • Bobinages de 230/400/480 VCA disponibles (tensions élevée et basse)
  • Le couple continu de 4,5 à 510 Nm (3,3 à 376 lb-ft) permet de satisfaire un large éventail d'exigences d'applications haute puissance
  • Des régimes pouvant aller jusqu'à 2 500 tr/min répondent à la plupart des exigences d'applications à couple élevé et vitesse moyenne
  • Les puissances nominales comprises entre 775 et 11 700 watts satisfont aux exigences de puissance élevée de la plupart des applications
  • L'asservissement par codeur sinus intégré fournit une résolution de plus de 134 millions d'impulsions par tour
  • La thermistance intégrée offre une protection contre la surchauffe
  • Conformité UL pour une acceptation mondiale

Avantages

  • Allie les avantages en termes de gain de place et de performances d'un moteur DDR sans boîtier à la facilité d'installation d'un moteur à boîtier intégral
  • Raccord à compression et matériel d'expédition inclus : rend inutiles les pièces et la main-d'œuvre pour un modèle de machine plus rapide et plus économique à fabriquer
  • S'installe en 5 minutes
  • Jusqu'à 50 % de densité de couple en plus que les servomoteurs classiques de taille comparable
  • L'accouplement direct à la charge élimine le jeu, la compliance et la maintenance des réducteurs, courroies ou poulies
  • Faible cogging pour une rotation régulière à faible vitesse
  • L'absence de jeu et de compliance permet un fonctionnement plus réactif du système
  • L'installation et le démarrage sont simplifiés par des amplificateurs et des dispositifs d'asservissement pré-configurés

Spécifications

  C04x, C05x, C06x C09x, C13x
Technologie d'accouplement Moyeu divisé à boulon unique, accès au moteur par l'avant Compression à plusieurs boulons, accès au moteur par l'arrière
Exigences de montage Arbre TIR 0,005" (0,13 mm) 0015" (0,038 mm)
Perpendicularité de la surface de montage de la machine 004" (0,10 mm) 002" (0,051 mm)
Concentricité du pilote de la machine par rapport à l'arbre 0,004" (0,10 mm) 0,002" (0,051 mm)
Matériel d'expédition Boulon d'alignement et vis d'assemblage 4 vis de réglage et 4 boulons d'expédition
Procédure de montage Procédure n° M-RT-S19-0 Procédure n° M-RT-019-07

Commencer

Partout dans le monde, vous pouvez compter sur l'assistance Kollmorgen pour vous aider à concevoir et à fabriquer une machine fiable et productive. Nos experts en co-ingénierie collaboreront avec vous pour élaborer une solution personnalisée qui répond à vos besoins en matière de contrôle de mouvement.

Discuter avec un expert du contrôle de mouvement
Documentation
Titre Langue(s) Date Taille
pdf科尔摩根CDDR电机安装指导_2014_C06 Chinese, Simplified 07 Sep 2021 215.89 KB Copier l'URL
pdf科尔摩根CDDR电机安装指导_2014_C09 & C13 Chinese, Simplified 07 Sep 2021 524.51 KB Copier l'URL
pdf科尔摩根CDDR电机选型手册_2020_RevE Chinese, Simplified 31 Déc 2020 8.58 MB Copier l'URL
pdf科尔摩根CDDR直驱电机安装手册_EN_2020 English 07 Sep 2021 3.85 MB Copier l'URL
Catalogue
Titre Langue(s) Date Taille
Kollmorgen Automation and Motion Control English 14 Jun 2021 15.53 MB Copier l'URL
Kollmorgen Automation Solutions and Product Catalog EMEA English 21 Jun 2018 15.99 MB Copier l'URL
Kollmorgen Cartridge DDR Motors Selection Guide English 01 Jan 2018 10.39 MB Copier l'URL
Kollmorgen Optimized Solutions and Special Duty Motors English 01 Jan 2018 1.26 MB Copier l'URL
Brochure
Titre Langue(s) Date Taille
Solutions For Packaging EN 2005 English 20 Oct 2011 812.11 KB Copier l'URL

These 3D models are intended to guide your design activities and may be used as reference information. Be sure to consult a Kollmorgen expert to ensure you have the most current and accurate information for critical aspects of design work

Schémas
Titre Langue(s) Date Taille
Cartridge DDR Drawings English 31 Juil 2018 Copier l'URL
Article
Cartridge DDR Certification   Safety CCC CE UL UR cUL cUR EAC RoHS Cartridge DDR - n/a EN / DE   E136406   E136406 certificate...
Bearing Design Valid for Cartridge DDR [toc] General A Cartridge DDR Motor does not have bearings. It attaches directly to the driven machine and relies on the machine’s bearings to support the rotor...
Shaft Torsional Stiffness Valid for Cartridge DDR A primary reason machines utilize direct drive motors like Cartridge DDR is for the purpose of increased servo performance. A high performance servo system is...
Standards and Directives [toc] General Structures of standards with EN ISO 12100 as an example ISO Standards Safety of Machinery — General Principles for Design ISO 12100:2010 UL Standards...
Part Number Schemes List This list is for product identification only, not for ordering. AKD2G AKD B/P/T/M AKD C AKD-N AKM AKMH Cartridge DDR  DBL-DBK  ERD ICH & MCH KBM KCM ...

Pages

Titre Langue(s) Date Taille
pdf1G Performance Feedback Cable (CF-DA0374N-XX-X) REACH SVHC Certification English 19 Aoû 2020 66.31 KB Copy URL
pdf1G Performance Feedback Cable (CF-DA0374N-XX-X) RoHS Certification English 19 Aoû 2020 68.25 KB Copy URL
pdf1G Performance Power Cable (CP-507CCAN-XX-X) REACH SVHC Certification English 19 Aoû 2020 65.12 KB Copy URL
pdf1G Performance Power Cable (CP-507CCAN-XX-X) RoHS Certification English 19 Aoû 2020 66.68 KB Copy URL
Blue Guide German 15 Juil 2015 Copy URL
pdfCartridge DDR EU RoHS Declaration (RoHS10W) English 12 Mai 2021 472.07 KB Copy URL
pdfCartridge DDR REACH SVHC Certificate of Compliance English 22 Avr 2022 285.96 KB Copy URL
pdfCDDR EU-Konformitätserklärung German 13 Mar 2016 65.25 KB Copy URL
pdfCEL China Efficiency Labelling for Servo and Stepper Motors English 17 Déc 2021 139.72 KB Copy URL
pdfEAC Certification for Motors English, Russian 09 Déc 2020 98.97 KB Copy URL
Kollmorgen CDDR UL Certification English 17 Juil 2015 Copy URL
pdfKollmorgen CE Technical Notice - Servo and Stepper Motors Efficiency English 26 Aoû 2020 389.92 KB Copy URL
pdfKollmorgen EU Declaration of Conformity CDDR English 14 Mar 2016 116.95 KB Copy URL
pdf科尔摩根CDDR电机CE认证 Chinese, Simplified 07 Sep 2021 389.92 KB Copy URL
pdf科尔摩根CDDR电机EAC认证 Chinese, Simplified 07 Sep 2021 98.97 KB Copy URL
pdf科尔摩根CDDR电机REACH认证 Chinese, Simplified 07 Sep 2021 470.5 KB Copy URL
pdf科尔摩根CDDR电机RoHS认证 Chinese, Simplified 07 Sep 2021 472.07 KB Copy URL
pdf科尔摩根CDDR电机UL认证 Chinese, Simplified 07 Sep 2021 116.95 KB Copy URL