Cartridge DDR®
Nos servomoteurs Cartridge DDR® exclusifs allient les avantages en termes de performances d'un moteur sans boîtier à la facilité d'installation d'un moteur à boîtier intégral. Ils intègrent un capteur d'asservissement haute résolution aligné en usine dans une conception unique dépourvue de roulements directement couplée à la charge, qui utilise les propres roulements de la machine pour soutenir le rotor. La plupart des modèles s'installent en moins de cinq minutes.


Caractéristiques
Caractéristiques
- 5 tailles de boîtier, plusieurs longueurs
- Bobinages de 230/400/480 VCA disponibles (tensions élevée et basse)
- Le couple continu de 4,5 à 510 Nm (3,3 à 376 lb-ft) permet de satisfaire un large éventail d'exigences d'applications haute puissance
- Des régimes pouvant aller jusqu'à 2 500 tr/min répondent à la plupart des exigences d'applications à couple élevé et vitesse moyenne
- Les puissances nominales comprises entre 775 et 11 700 watts satisfont aux exigences de puissance élevée de la plupart des applications
- L'asservissement par codeur sinus intégré fournit une résolution de plus de 134 millions d'impulsions par tour
- La thermistance intégrée offre une protection contre la surchauffe
- Conformité UL pour une acceptation mondiale
Avantages
- Allie les avantages en termes de gain de place et de performances d'un moteur DDR sans boîtier à la facilité d'installation d'un moteur à boîtier intégral
- Raccord à compression et matériel d'expédition inclus : rend inutiles les pièces et la main-d'œuvre pour un modèle de machine plus rapide et plus économique à fabriquer
- S'installe en 5 minutes
- Jusqu'à 50 % de densité de couple en plus que les servomoteurs classiques de taille comparable
- L'accouplement direct à la charge élimine le jeu, la compliance et la maintenance des réducteurs, courroies ou poulies
- Faible cogging pour une rotation régulière à faible vitesse
- L'absence de jeu et de compliance permet un fonctionnement plus réactif du système
- L'installation et le démarrage sont simplifiés par des amplificateurs et des dispositifs d'asservissement pré-configurés
Spécifications
C04x, C05x, C06x | C09x, C13x | |
---|---|---|
Technologie d'accouplement | Moyeu divisé à boulon unique, accès au moteur par l'avant | Compression à plusieurs boulons, accès au moteur par l'arrière |
Exigences de montage Arbre TIR | 0,005" (0,13 mm) | 0015" (0,038 mm) |
Perpendicularité de la surface de montage de la machine | 004" (0,10 mm) | 002" (0,051 mm) |
Concentricité du pilote de la machine par rapport à l'arbre | 0,004" (0,10 mm) | 0,002" (0,051 mm) |
Matériel d'expédition | Boulon d'alignement et vis d'assemblage | 4 vis de réglage et 4 boulons d'expédition |
Procédure de montage | Procédure n° M-RT-S19-0 | Procédure n° M-RT-019-07 |
Commencer
Partout dans le monde, vous pouvez compter sur l'assistance Kollmorgen pour vous aider à concevoir et à fabriquer une machine fiable et productive. Nos experts en co-ingénierie collaboreront avec vous pour élaborer une solution personnalisée qui répond à vos besoins en matière de contrôle de mouvement.
Discuter avec un expert du contrôle de mouvementMedia & Downloads
Titre | Langue(s) | Date | Taille | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Chinese, Simplified | 31 Déc 2020 | 15.11 MB | Copier l'URL |
![]() |
Chinese, Simplified | 07 Sep 2021 | 518.48 KB | Copier l'URL |
![]() |
Chinese, Simplified | 07 Sep 2021 | 1.1 MB | Copier l'URL |
![]() |
English | 07 Sep 2021 | 3.85 MB | Copier l'URL |
Titre | Langue(s) | Date | Taille | |
---|---|---|---|---|
Kollmorgen Automation and Motion Control | English | 14 Jun 2021 | 15.53 MB | Copier l'URL |
Kollmorgen Automation Solutions and Product Catalog EMEA | English | 21 Jun 2018 | 15.99 MB | Copier l'URL |
Kollmorgen Cartridge DDR Motors Selection Guide | English | 01 Jan 2018 | 10.39 MB | Copier l'URL |
Kollmorgen Optimized Solutions and Special Duty Motors | English | 01 Jan 2018 | 1.26 MB | Copier l'URL |
Titre | Langue(s) | Date | Taille | |
---|---|---|---|---|
Solutions For Packaging EN 2005 | English | 20 Oct 2011 | 812.11 KB | Copier l'URL |
These 3D models are intended to guide your design activities and may be used as reference information. Be sure to consult a Kollmorgen expert to ensure you have the most current and accurate information for critical aspects of design work
Titre | Langue(s) | Date | Taille | |
---|---|---|---|---|
Cartridge DDR Drawings | English | 31 Juil 2018 | Copier l'URL |
Article | |
---|---|
Resolving Servo Feedback Choices | This PowerPoint presentation explains the differences between different types of servo motor feedback devices, including: The differences between absolute and incremental devices. The... |
Ingress Protection of Servo Motors | [toc] Sealing is an important design tool used to prolong the life of motors against harsh environments containing dust or liquid contaminants. There are arguably an unlimited number of... |
Torsionssteifigkeit von Wellen | Gültig für Cartridge DDR Einer der Hauptgründe, warum für Maschinen Direktantriebe wie der Cartridge DDR verwendet werden, ist die höhere Servoleistung. Bei einem... |
NEMA Baugröße | [toc] Allgemeines Als Schlüssel zur Austauschbarkeit von Motoren dient die Normierung der Baugrößen. Dies bedeutet, dass vergleichbare Motorleistung und Geschwindigkeit bei Motoren allen... |
Motordaten Legende | Symbol Dimension Deutsch Beschreibung M0 Nm Stillstandsdrehmoment Das Stillstandsdrehmoment kann bei Drehzahl n<100 U/min und Nenn- Umgebungsbedingungen... |