Back to top

Borne de sortie numérique de sécurité à 4 canaux

Borne de sortie de sécurité avec des sorties numériques pour connecter des appareils avec un courant maximum de 0,5 A (24 Vcc). La borne dispose de 4 sorties à sécurité intégrée. La borne répond aux exigences CEI 61508:2010 SIL 3, DIN EN ISO 13849-1:2015 (Cat 4, PL e), UL508, UL1998 et UL991.

Global
Produit disponible partout dans le monde
Borne de sortie numérique de sécurité à 4 canaux

Spécifications

Veuillez consulter l'aide en ligne de KAS pour obtenir des informations importantes concernant l'application et l'utilisation des bornes d'E/S de sécurité.

Données techniques AKT2G-SDO-004-000
Nombre de sorties 4

Affichage d'état

4 (une DEL verte par sortie)

Temps de réaction aux erreurs

≤ temps « watchdog »

Courant de sortie par canal

max. 500 mA, min. 20 mA avec le paramètre mesure du courant actif réglé

Vérins

Lors de la sélection des vérins, s'assurer que les impulsions de test AKT2G-SDO-004-000 n'entraînent pas de commutation du vérin.

Longueur de câble entre le vérin et la borne

non blindé max. 100 m blindé max. 100 m

Section du fil

min. 0,75 mm²

Image du processus d'entrée

6 octets

Image du processus de sortie

6 octets

Tension d'alimentation AKT2G-SDO-004-000 (PELV)

24 Vcc (–15 %/+20 %)

Consommation de courant via le E-bus

env. 221 mA

Dissipation de puissance de la borne

typique 2 W

Isolation électrique (entre les canaux)

non

Isolation électrique (entre canaux et E-bus)

oui

Tension d'isolation (entre canaux et E-bus, dans des conditions de fonctionnement ordinaires)

isolation testée avec 500 Vcc

Dimensions (L x H x P)

24 mm x 100 mm x 68 mm

Poids

env. 100 g

Température ambiante admissible (fonctionnement) jusqu'au SW 03

0 °C à +55 °C (voir note dans Position d'installation et distances minimum)

Température ambiante admissible (fonctionnement) à partir du SW 04 (semaine 02/2014)

-25 °C à +55 °C (voir note dans Position d'installation et distances minimum)

Température ambiante admissible (transport/stockage)

-40 °C à +70 °C

Humidité de l'air admissible

5 % à 95 %, sans condensation

Pression de l'air admissible (fonctionnement/stockage/transport)

750 hPa à 1100 hPa

(correspondant à une altitude d'environ -690 m à 2 450 m par rapport au niveau de la mer en supposant une atmosphère standard internationale)

Catégorie climatique selon EN 60721-3-3

3K3

(l'écart par rapport à 3K3 n'est possible que dans des conditions environnementales optimales et ne s'applique qu'aux données techniques spécifiées différemment dans cette documentation)

Niveau de contamination admissible selon EN 60664-1

niveau de contamination 2

(conforme à la section Maintenance des E/S de sécurité)

Conditions de fonctionnement inadmissibles

les bornes de sécurité ne doivent pas être utilisées dans les conditions de fonctionnement suivantes :

  • sous l'influence de rayonnements ionisants (qui dépassent le niveau de rayonnement naturel de l'environnement)
  • dans des environnements corrosifs
  • dans un environnement qui entraîne un encrassement inacceptable de la borne de bus

Immunité/émission électromagnétique

conforme à EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4

Résistance aux vibrations/chocs

conforme à EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27

Chocs

15 g avec durée d'impulsion de 11 ms sur les trois axes

Classe de protection

IP20

Environnement de fonctionnement autorisé

Dans l'armoire de commande ou la boîte à bornes, avec une classe de protection minimale IP54 selon CEI 60529

Position d'installation admissible

voir section Position d'installation et distances minimum

Homologation

CE, cULus

Commencer

Partout dans le monde, vous pouvez compter sur l'assistance Kollmorgen pour vous aider à concevoir et à fabriquer une machine fiable et productive. Nos experts en co-ingénierie collaboreront avec vous pour élaborer une solution personnalisée qui répond à vos besoins en matière de contrôle de mouvement.

Discuter avec un expert du contrôle de mouvement
Documentation
Titre Langue(s) Date Taille
pdfAKT2G I/O Manual EN (REV C) English 07 Déc 2021 11.67 MB Copier l'URL
Article
KAS v3.07 is now available!! New Features Modular EtherCAT Topology Module Maintenance and Reuse Multiple Machine Variants Single KAS project file ECATDeviceAction(...) to disconnect/connect devices while...
KAS Safety System with SCU Safety Controller This application note details creating and running a KAS Safety application with: PCMM Machine/Motion Controller SafePLC2 Safety Controller AKD2G Servo Drive with FS3 safety card...
KAS Stepper Control with AKT2G slices AKT2G-SM-L50-000 and AKT2G-SM-L15-000 EtherCAT stepper drives allow you to control Stepper motors up to 5 Amp (6.5 with fan cartridge AKT2G-AC-FAN-001) with a PDMM or PCMM controller. The same...
KAS v3.06 is now available!! New Features Kollmorgen E-Bus Stepper Integration: AKT2G-SM-L50-000 - Stepper motor terminal with incremental encoder, 50 V DC, 5 A (Imax), 2 phases AKT2G-SM-L15-000 - Stepper motor...
Coupler Sizing - AKT2G Remote IO     Introduction The AKD-PDMM controller/drive, PCMM standalone controller, AKD, AKD2G, and S700 drives all contain hardware I/O that can be used in an application to...
Titre Langue(s) Date Taille
pdfAKT2G-SDI-004-000 TUV Certification English 16 Déc 2020 485.79 KB Copy URL
pdfAKT2G-SDO-004-000 TUV Certification English 17 Déc 2020 486.05 KB Copy URL
pdfKollmorgen EU Declaration of Conformity AKT2G German 18 Déc 2020 102.64 KB Copy URL
pdfKollmorgen EU Declaration of Conformity AKT2G English 17 Déc 2020 102.52 KB Copy URL