Back to top

Kollmorgen Visualization Builder™

Créer une programmation IHM dans KAS

Intégrez votre IHM à votre solution complète d'automatisation et de contrôle du mouvement grâce à Kollmorgen Visualization Builder. En tant que fonctionnalité résidente de Kollmorgen Automation Suite (KAS), Kollmorgen Visualization Builder (KVB) est un outil graphique facile à utiliser qui vous permet de programmer rapidement l'affichage de votre IHM et le fonctionnement de KAS. L'environnement de développement intégré vous évite d'avoir à ouvrir plusieurs programmes pour effectuer différentes tâches.

Global
Produit disponible partout dans le monde
Kollmorgen Visualization Builder
Prêt pour l'Industrie 4.0

Une solution tout-en-un transparente

Grâce à la fonctionnalité de glisser-déposer, vous n'avez pas besoin d'être un programmeur ou de dépendre d'un logiciel tiers pour créer un affichage IHM compatible avec KAS. Tout se passe au même endroit et s'enregistre dans un seul fichier, au lieu d'enregistrer des fichiers IHM, API ou MotionBus distincts. KVB fonctionne mieux avec les panneaux IHM de Kollmorgen, tels que l'AKI2G, mais peut également être utilisé avec vos panneaux IHM existants. Utilisez le standard Modbus TCP pour déployer l'IHM de votre choix en utilisant un protocole basé sur les bits pour la communication entre le contrôleur et l'IHM.

En tant que partie intégrante de KAS, KVB vous permet de créer un programme qui fonctionne facilement avec l'IHM dans KAS. Dans d'autres systèmes, vous devez configurer les variables manuellement et leur attribuer un nom, un type de données et une adresse. KVB étant intégré à KAS, vous êtes dispsensés d'effectuer ces opérations, ne serait-ce qu'une seule fois. Vous pouvez cocher une case dans KVB et il crée automatiquement le visuel pour l'IHM tout en créant l'action correspondante dans KAS. Il permet de gagner un temps précieux et, comme il est mappé automatiquement, il n'y a aucun risque d'erreur humaine, comme c'est le cas lors de toute saisie manuelle.

Demander un devis

Caractéristiques

  • Navigation multi-fenêtres pour donner une visibilité et un contrôle sur l'ensemble du projet IHM.
  • Modèles permettant de créer facilement des vues de tendances, des recettes de processus, des protocoles de gestion des alarmes, etc.
  • Nombreuses fonctionnalités de texte avec changement de commande en fonction de la valeur d'entrée.
  • Prise en charge des touches de fonction.
  • Sécurité intégrée.

Commencer

Partout dans le monde, vous pouvez compter sur l'assistance Kollmorgen pour vous aider à concevoir et à fabriquer une machine fiable et productive. Nos experts en co-conception collaboreront avec vous pour élaborer une solution personnalisée qui répond à vos besoins en matière de contrôle de mouvement.

Discuter avec un expert du contrôle de mouvement
Firmware
Titre Langue(s) Date Taille
zipAKI-CDC HMI Panel Runtime v2.40
Release: 2.40
English 07 Mai 2018 378.95 MB Copier l'URL
Sample Projects
Titre Langue(s) Date Taille
pdfAKI Panel Converting KVB Projects for Panel Models for KVB 2.0
Release: 2.0
English 31 Jan 2017 97.61 KB Copier l'URL
zipKVB 2.40 SP3 Sample Project for AKI2G Panel with AKD
Release: 2.43
English 03 Fév 2022 29.11 MB Copier l'URL
zipKVB 2.40 SP3 Sample Project for AKI2G Panel with AKD BASIC
Release: 2.43
English 03 Fév 2022 29.28 MB Copier l'URL
zipKVB 2.40 SP3 Sample Project for AKI2G Panel with AKD2G
Release: 2.43
English 18 Jun 2021 29.26 MB Copier l'URL
Software
Titre Langue(s) Date Taille
zipKollmorgen Visualization Builder IDE (REV 2.40 SP3)
Release: 2.43
English 23 Avr 2020 569.8 MB Copier l'URL
Article
KAS v3.07 is now available!! New Features Modular EtherCAT Topology Module Maintenance and Reuse Multiple Machine Variants Single KAS project file ECATDeviceAction(...) to disconnect/connect devices while...
HMI Operating System Versions The HMI displays the Windows Embedded version in the lower-left corner of the screen at boot time. For reference, the AKI and AKI2G models are as follows: HMI Model Windows CE 6...
KAS v3.06 is now available!! New Features Kollmorgen E-Bus Stepper Integration: AKT2G-SM-L50-000 - Stepper motor terminal with incremental encoder, 50 V DC, 5 A (Imax), 2 phases AKT2G-SM-L15-000 - Stepper motor...
KVB Alarms Video - Creating And Using Them With AKI HMI Panels Kollmorgen Visualization Builder (KVB) software has built in alarm features. Users can easily determine when certain values of tags will raise alarms, how they are displayed on the HMI, how they can...
KAS v3.04 is now available!! New Features TCP/IP Function Blocks BBH FSoE Master + SafePLC with KAS-IDE and AKD2G w/ SMM: BBH SCU-1-EC support (FSoE Master device and ESI file available from BBH) Map read-only...

Pages