PCMM : Programmable Controller, Multi-axis Master (contrôleur programmable maître multi-axes)
Notre contrôleur PCMM offre des performances maximales à partir d'un contrôleur intégré capable de gérer des machines allant des petits modules aux systèmes complets de plus de 20 axes, ainsi que des E/S. Il réunit un puissant API, un contrôleur de mouvement et un système maître EtherCAT dans un ensemble compact.


Caractéristiques
- Kollmorgen Automation Suite™ offre des fonctions entièrement intégrées de programmation, d'essai, de configuration et de mise en service
- L'utilitaire serveur Web intégré simplifie le service
- Commande de 20 axes ou plus* avec un encombrement réduit de la machine :
- Système maître EtherCAT multi-axes et contrôleur de mouvement
- Soft-PLC basé sur la norme CEI 61131-3 pour la commande de la machine, compatible avec les 5 langages de programmation
- Choix de PLCopen pour le mouvement ou de Pipe Network™ pour programmer la commande de mouvement
- La mémoire non volatile de 32 ko conserve les données de la machine pour éliminer les rebuts au redémarrage après une panne de courant
- L'emplacement pour carte SD facilite la sauvegarde et la mise en service, sans nécessité d'utiliser un PC
- Les E/S embarquées incluent 6 entrées numériques et 2 sorties numériques. Possibilité d'ajouter des E/S système supplémentaires avec la série AKT d'E/S à distance
- Compatible avec Kollmorgen Visualization Builder™ pour programmer des panneaux d'interface homme-machine AKI
- Compatibilité Plug-and-play avec tous les servovariateurs et servomoteurs Kollmorgen
- Accès à tous les avantages de la gamme de plateformes de moteurs Kollmorgen, y compris AKM®, CDDR™ et autres technologies à entraînement direct
* Le nombre maximal d'axes dépend de la complexité et des performances de mouvement/d'automatisation (possibilité de 20 axes ou plus pour les machines à faible complexité à un taux de rafraîchissement réseau de 1 kHz et de 8 axes pour une machine de complexité moyenne à un taux de rafraîchissement réseau de 4 kHz)
Avantages
- Réduction de l'encombrement du panneau, des coûts de câblage et du temps de fabrication avec une machine programmable multi-axes intégrée et un contrôleur de mouvement ou utilisation de l'AKD-PDMM intégré pour un gain d'espace supplémentaire
- Accélération du temps de conception et simplification de l'intégration grâce à l'utilisation d'un environnement de développement unique évolutif pour programmer le PCMM™ ou l'AKD PDMM®
- Minimisation du risque et maximisation des performances grâce à notre variateur AKD leader du marché intégré dans l'architecture éprouvée de Kollmorgen Automation Suite
- Caractéristiques avancées dans une machine plus performante, avec les avantages de Pipe Network™ et des capacités de co-ingénierie Kollmorgen
- Commande de plusieurs axes de servocommande hautes performances sans nécessiter de contrôleur supplémentaire, ce qui permet de gagner de l'espace dans l'armoire et de réduire les coûts de câblage
- Système complet offrant des performances optimales grâce à l'utilisation de variateurs, de moteurs, de modules d'E/S, de panneaux IHM et d'autres composants conçus pour fonctionner ensemble
Commencer
Partout dans le monde, vous pouvez compter sur l'assistance Kollmorgen pour vous aider à concevoir et à fabriquer une machine fiable et productive. Nos experts en co-ingénierie collaboreront avec vous pour élaborer une solution personnalisée qui répond à vos besoins en matière de contrôle de mouvement.
Discuter avec un expert du contrôle de mouvementMedia & Downloads
Titre | Langue(s) | Date | Taille | |
---|---|---|---|---|
![]() |
English | 07 Déc 2021 | 613.7 KB | Copier l'URL |
![]() |
Chinese, Simplified, English, French, German, Italian, Portuguese, Brazil, Russian, Spanish | 04 Sep 2019 | 2.95 MB | Copier l'URL |
![]() |
Chinese, Simplified, English, French, German, Italian, Portuguese, Brazil, Russian, Spanish | 05 Fév 2020 | 625.98 KB | Copier l'URL |
![]() |
German | 16 Oct 2017 | 50.12 KB | Copier l'URL |
Titre | Langue(s) | Date | Taille | |
---|---|---|---|---|
![]() |
Chinese, Traditional | 29 Aoû 2018 | 2.95 MB | Copier l'URL |
Titre | Langue(s) | Date | Taille | |
---|---|---|---|---|
Kollmorgen Automation and Motion Control | English | 14 Jun 2021 | 15.53 MB | Copier l'URL |
Kollmorgen Automation Solutions and Product Catalog EMEA | English | 21 Jun 2018 | 15.99 MB | Copier l'URL |
Titre | Langue(s) | Date | Taille | |
---|---|---|---|---|
Kollmorgen PCMM Programmable Machine Controller Flyer | English | 03 Nov 2016 | 786.29 KB | Copier l'URL |
These 3D models are intended to guide your design activities and may be used as reference information. Be sure to consult a Kollmorgen expert to ensure you have the most current and accurate information for critical aspects of design work
Titre | Langue(s) | Date | Taille | |
---|---|---|---|---|
2D/3D Models for AKC-PCMM MC-080 (800MHz), M1-120 (1.2GHz), M2-120 (dual-core 1.2 GHz) | English | 28 Jun 2018 | Copier l'URL |
Titre | Langue(s) | Date | Taille | |
---|---|---|---|---|
![]() Release: 3.07, 02.10.00.000 |
English | 28 Juil 2022 | 5.04 MB | Copier l'URL |
![]() Release: 3.07 |
English | 28 Juil 2022 | 12.86 MB | Copier l'URL |
![]() Release: 3.07 |
English | 28 Juil 2022 | 12.92 MB | Copier l'URL |
![]() Release: 3.07 |
English | 28 Juil 2022 | 12.86 MB | Copier l'URL |
Titre | Langue(s) | Date | Taille | |
---|---|---|---|---|
![]() Release: – |
English | 27 Fév 2017 | 18.69 KB | Copier l'URL |
![]() Release: 2.1, 2.10 |
English | 12 Fév 2014 | 191.07 KB | Copier l'URL |
Article | |
---|---|
Counter with Non Zero Start Number | The MCFB_CTU_Start function block is similar to the CTU function block with the additional feature that the counter can be started with a non-zero value. The counter does not include a pulse... |
KAS Simulator | The KAS IDE contains a Simulator that can help to shorten development time. The Simulator provides the following advantages. Machine software development can start before (or parallel with)... |
TCP/IP Send and Receive in KAS Project | Starting with the 3.04 release of KAS there are PLC function blocks to send or receive data with TCP/IP communication. The below video goes through the two attached sample programs. One is a program... |
AKD2G Drives in a KAS - PCMM or PDMM Based System | The AKD2G can be used in a KAS Motion/Machine control system with PCMM controller or PDMM controller/drive . This application note outlines new/different features to be cognizant of when developing a... |
KAS T-Bot Motion Control | [toc] Introduction This application note details using the KAS PxMM multi-axis controller to control a 2 axis T-Bot mechanism. A T-Bot performs 2 axis control through a mechanism (a... |
Pages
Titre | Langue(s) | Date | Taille | |
---|---|---|---|---|
Blue Guide | German | 15 Juil 2015 | Copy URL | |
![]() |
English | 31 Jan 2017 | 118.29 KB | Copy URL |