Back to top

PCMM : Programmable Controller, Multi-axis Master (contrôleur programmable maître multi-axes)

Notre contrôleur PCMM offre des performances maximales à partir d'un contrôleur intégré capable de gérer des machines allant des petits modules aux systèmes complets de plus de 20 axes, ainsi que des E/S. Il réunit un puissant API, un contrôleur de mouvement et un système maître EtherCAT dans un ensemble compact.
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
    • Les E/S embarquées incluent 6 entrées numériques et 2 sorties numériques. Possibilité d'ajouter des E/S système supplémentaires avec la série AKT d'E/S à distance 
  • Compatible avec Kollmorgen Visualization Builder™ pour programmer des panneaux d'interface homme-machine AKI
  • Compatibilité Plug-and-play avec tous les servovariateurs et servomoteurs Kollmorgen
  • Accès à tous les avantages de la gamme de plateformes de moteurs Kollmorgen, y compris AKM®, CDDR™ et autres technologies à entraînement direct

* Le nombre maximal d'axes dépend de la complexité et des performances de mouvement/d'automatisation (possibilité de 20 axes ou plus pour les machines à faible complexité à un taux de rafraîchissement réseau de 1 kHz et de 8 axes pour une machine de complexité moyenne à un taux de rafraîchissement réseau de 4 kHz)

Avantages

  • Réduction de l'encombrement du panneau, des coûts de câblage et du temps de fabrication avec une machine programmable multi-axes intégrée et un contrôleur de mouvement ou utilisation de l'AKD-PDMM intégré pour un gain d'espace supplémentaire
  • Accélération du temps de conception et simplification de l'intégration grâce à l'utilisation d'un environnement de développement unique évolutif pour programmer le PCMM™ ou l'AKD PDMM®
  • Minimisation du risque et maximisation des performances grâce à notre variateur AKD leader du marché intégré dans l'architecture éprouvée de Kollmorgen Automation Suite
  • Caractéristiques avancées dans une machine plus performante, avec les avantages de Pipe Network™ et des capacités de co-ingénierie Kollmorgen
  • Commande de plusieurs axes de servocommande hautes performances sans nécessiter de contrôleur supplémentaire, ce qui permet de gagner de l'espace dans l'armoire et de réduire les coûts de câblage
  • Système complet offrant des performances optimales grâce à l'utilisation de variateurs, de moteurs, de modules d'E/S, de panneaux IHM et d'autres composants conçus pour fonctionner ensemble

Commencer

Partout dans le monde, vous pouvez compter sur l'assistance Kollmorgen pour vous aider à concevoir et à fabriquer une machine fiable et productive. Nos experts en co-ingénierie collaboreront avec vous pour élaborer une solution personnalisée qui répond à vos besoins en matière de contrôle de mouvement.

Discuter avec un expert du contrôle de mouvement
Documentation
Titre Langue(s) Date Taille
pdfKAS Release Notes EN (REV R) English 07 Déc 2021 613.7 KB Copier l'URL
pdfPCMM Installation Manual EN DE FR IT PT ES RU ZH (REV D) Chinese, Simplified, English, French, German, Italian, Portuguese, Brazil, Russian, Spanish 04 Sep 2019 2.95 MB Copier l'URL
pdfPCMM Safety Notes EN DE FR IT PT ES RU ZH (REV A).pdf Chinese, Simplified, English, French, German, Italian, Portuguese, Brazil, Russian, Spanish 05 Fév 2020 625.98 KB Copier l'URL
pdfPCMM Typenschlüssel German 16 Oct 2017 50.12 KB Copier l'URL
Fiche technique
Titre Langue(s) Date Taille
pdf科尔摩根PCMM 可编程运动控制器Flyer Chinese, Traditional 29 Aoû 2018 2.95 MB Copier l'URL
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
These 3D models are intended to guide your design activities and may be used as reference information. Be sure to consult a Kollmorgen expert to ensure you have the most current and accurate information for critical aspects of design work
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
English 12 Fév 2014 191.07 KB Copier l'URL
Article
PCMM Dual-Core - New KAS Controller Model! The PCMM (Programmable Controller Multi-Axis Master) Dual-Core is a PCMM 1.2GHz with two CPU cores. It shares the same electronic hardware, connectors, and signals as the PCMM single core model. It...
EOT (End of Travel) Software Position Limits in a KAS application In a KAS PxMM application program, to setup software End Of Travel (EOT) position limits: Continually monitor (read) actual axis position. Use MC_ReadActPos function block (if using...
KAS v3.0 Software is Now Available! New Features AKD2G Drive Integration: Single and Multi-Axis drive variants Features not yet available: firmware download, capture, I/O, feedback #2-5 Note: Please contact Kollmorgen...
Shared Drive in PDMM or PCMM Application Fails to Mount The PxMM can work with data from an external or shared drive. Mounting is the software process in the PxMM that enables it to read and write data to/from a shared drive. If the mounting process fails...
Setting Up the Siemens S7-1200 PLC and PDMM for Profinet Fieldbus Communication (PDMM as the Slave) KAS (PDMM) as a Profinet Slave - Setup for Siemens S7-1200 PLC Using KAS IDE Version: 2. 12 Build 2, 12, 0, 72029 and Siemens TIA Portal V15. This is a step by step procedure for setting...

Pages

Titre Langue(s) Date Taille
Blue Guide German 15 Juil 2015 Copy URL
pdfPCMM EU Declaration of Conformity (REV 1/27/2017) English 31 Jan 2017 118.29 KB Copy URL