Back to top

PCMM : Programmable Controller, Multi-axis Master (contrôleur programmable maître multi-axes)

Notre contrôleur PCMM offre des performances maximales à partir d'un contrôleur intégré capable de gérer des machines allant des petits modules aux systèmes complets de plus de 20 axes, ainsi que des E/S. Il réunit un puissant API, un contrôleur de mouvement et un système maître EtherCAT dans un ensemble compact.
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
    • Les E/S embarquées incluent 6 entrées numériques et 2 sorties numériques. Possibilité d'ajouter des E/S système supplémentaires avec la série AKT d'E/S à distance 
  • Compatible avec Kollmorgen Visualization Builder™ pour programmer des panneaux d'interface homme-machine AKI
  • Compatibilité Plug-and-play avec tous les servovariateurs et servomoteurs Kollmorgen
  • Accès à tous les avantages de la gamme de plateformes de moteurs Kollmorgen, y compris AKM®, CDDR™ et autres technologies à entraînement direct

* Le nombre maximal d'axes dépend de la complexité et des performances de mouvement/d'automatisation (possibilité de 20 axes ou plus pour les machines à faible complexité à un taux de rafraîchissement réseau de 1 kHz et de 8 axes pour une machine de complexité moyenne à un taux de rafraîchissement réseau de 4 kHz)

Avantages

  • Réduction de l'encombrement du panneau, des coûts de câblage et du temps de fabrication avec une machine programmable multi-axes intégrée et un contrôleur de mouvement ou utilisation de l'AKD-PDMM intégré pour un gain d'espace supplémentaire
  • Accélération du temps de conception et simplification de l'intégration grâce à l'utilisation d'un environnement de développement unique évolutif pour programmer le PCMM™ ou l'AKD PDMM®
  • Minimisation du risque et maximisation des performances grâce à notre variateur AKD leader du marché intégré dans l'architecture éprouvée de Kollmorgen Automation Suite
  • Caractéristiques avancées dans une machine plus performante, avec les avantages de Pipe Network™ et des capacités de co-ingénierie Kollmorgen
  • Commande de plusieurs axes de servocommande hautes performances sans nécessiter de contrôleur supplémentaire, ce qui permet de gagner de l'espace dans l'armoire et de réduire les coûts de câblage
  • Système complet offrant des performances optimales grâce à l'utilisation de variateurs, de moteurs, de modules d'E/S, de panneaux IHM et d'autres composants conçus pour fonctionner ensemble

Commencer

Partout dans le monde, vous pouvez compter sur l'assistance Kollmorgen pour vous aider à concevoir et à fabriquer une machine fiable et productive. Nos experts en co-ingénierie collaboreront avec vous pour élaborer une solution personnalisée qui répond à vos besoins en matière de contrôle de mouvement.
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
These 3D models are intended to guide your design activities and may be used as reference information. Be sure to consult a Kollmorgen expert to ensure you have the most current and accurate information for critical aspects of design work

Firmware
Titre Langue(s) Date Taille
tgzAKD2G-Firmware-for-KAS-V02-08-00-000
Release: 02.08.00.000, 3.07
English 25 Oct 2021 5.01 MB Copier l'URL
zipKAS Runtime Firmware for AKC-PCMM (KAS-PCMM-M-M1EC) rev3.07.0.87516
Release: 3.07
English 04 Mar 2022 12.86 MB Copier l'URL
zipKAS Runtime Firmware for AKC-PCMM (KAS-PCMM-M-M2EC) rev3.07.0.87516
Release: 3.07
English 04 Mar 2022 12.92 MB Copier l'URL
zipKAS Runtime Firmware for AKC-PCMM (KAS-PCMM-M-MCEC) rev3.07.0.87516
Release: 3.07
English 04 Mar 2022 12.86 MB Copier l'URL
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
English 11 Fév 2014 191.07 KB Copier l'URL
Article
Real-Time AKD Current Limits Change Using KAS [toc] General Info In many cases the AKD default peak currents have to be changed. There are several ways to do this, but not all are executed quickly and real-time. If AKD is working in...
Subprogram (UDFB) Creation in KAS IDE The following video goes through the steps needed to create a subprogram (sometimes called User Defined Function Block or UDFB), call the UDFB in another PLC program, and monitor code inside the UDFB...
KAS Training Videos- PCMM & PDMM Application Software Development To help get started developing an application with the PCMM and PDMM controllers, training videos are now available on the KAS IDE (Integrated Development Environment). They are...
PCMM Dual-Core - New KAS Controller Model! The PCMM (Programmable Controller Multi-Axis Master) Dual-Core is a PCMM 1.2GHz with two CPU cores. It shares the same electronic hardware, connectors, and signals as the PCMM single core model. It...
EOT (End of Travel) Software Position Limits in a KAS application In a KAS PxMM application program, to setup software End Of Travel (EOT) position limits: Continually monitor (read) actual axis position. Use MC_ReadActPos function block (if using...

Pages

Titre Langue(s) Date Taille
Blue Guide German 15 Juil 2015 Copy URL
pdfPCMM EU Declaration of Conformity (REV 1/27/2017) English 30 Jan 2017 118.29 KB Copy URL