Back to top

PCMM : Programmable Controller, Multi-axis Master (contrôleur programmable maître multi-axes)

Notre contrôleur PCMM offre des performances maximales à partir d'un contrôleur intégré capable de gérer des machines allant des petits modules aux systèmes complets de plus de 20 axes, ainsi que des E/S. Il réunit un puissant API, un contrôleur de mouvement et un système maître EtherCAT dans un ensemble compact.
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
    • Les E/S embarquées incluent 6 entrées numériques et 2 sorties numériques. Possibilité d'ajouter des E/S système supplémentaires avec la série AKT d'E/S à distance 
  • Compatible avec Kollmorgen Visualization Builder™ pour programmer des panneaux d'interface homme-machine AKI
  • Compatibilité Plug-and-play avec tous les servovariateurs et servomoteurs Kollmorgen
  • Accès à tous les avantages de la gamme de plateformes de moteurs Kollmorgen, y compris AKM®, CDDR™ et autres technologies à entraînement direct

* Le nombre maximal d'axes dépend de la complexité et des performances de mouvement/d'automatisation (possibilité de 20 axes ou plus pour les machines à faible complexité à un taux de rafraîchissement réseau de 1 kHz et de 8 axes pour une machine de complexité moyenne à un taux de rafraîchissement réseau de 4 kHz)

Avantages

  • Réduction de l'encombrement du panneau, des coûts de câblage et du temps de fabrication avec une machine programmable multi-axes intégrée et un contrôleur de mouvement ou utilisation de l'AKD-PDMM intégré pour un gain d'espace supplémentaire
  • Accélération du temps de conception et simplification de l'intégration grâce à l'utilisation d'un environnement de développement unique évolutif pour programmer le PCMM™ ou l'AKD PDMM®
  • Minimisation du risque et maximisation des performances grâce à notre variateur AKD leader du marché intégré dans l'architecture éprouvée de Kollmorgen Automation Suite
  • Caractéristiques avancées dans une machine plus performante, avec les avantages de Pipe Network™ et des capacités de co-ingénierie Kollmorgen
  • Commande de plusieurs axes de servocommande hautes performances sans nécessiter de contrôleur supplémentaire, ce qui permet de gagner de l'espace dans l'armoire et de réduire les coûts de câblage
  • Système complet offrant des performances optimales grâce à l'utilisation de variateurs, de moteurs, de modules d'E/S, de panneaux IHM et d'autres composants conçus pour fonctionner ensemble

Commencer

Partout dans le monde, vous pouvez compter sur l'assistance Kollmorgen pour vous aider à concevoir et à fabriquer une machine fiable et productive. Nos experts en co-ingénierie collaboreront avec vous pour élaborer une solution personnalisée qui répond à vos besoins en matière de contrôle de mouvement.
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
These 3D models are intended to guide your design activities and may be used as reference information. Be sure to consult a Kollmorgen expert to ensure you have the most current and accurate information for critical aspects of design work

Firmware
Titre Langue(s) Date Taille
tgzAKD2G-Firmware-for-KAS-V02-10-00-000
Release: 3.07, 02.10.00.000
English 28 Juil 2022 5.04 MB Copier l'URL
zipKAS Runtime Firmware for AKC-PCMM (KAS-PCMM-M-M1EC) rev3.07.0.88325
Release: 3.07
English 28 Juil 2022 12.86 MB Copier l'URL
zipKAS Runtime Firmware for AKC-PCMM (KAS-PCMM-M-M2EC) rev3.07.0.88325
Release: 3.07
English 28 Juil 2022 12.92 MB Copier l'URL
zipKAS Runtime Firmware for AKC-PCMM (KAS-PCMM-M-MCEC) rev3.07.0.88325
Release: 3.07
English 28 Juil 2022 12.86 MB Copier l'URL
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
English 12 Fév 2014 191.07 KB Copier l'URL
Article
AKD2G Gantry Mode with KAS Controller AKD2G Dual Axis drives have the ability to use the new Gantry Command Source. When the Command Source is changed to 4 - Gantry, Axis2 will follow all commands sent to Axis1 (enable/disable and motion...
Getting Started with PxMM UDP Communications - using Packet Sender KAS UDP Communication Introduction This application note uses the PC utility Packet Sender (download at  https://packetsender.com/) to perform simple communications between a PxMM and...
MLFB_HomeFindHomeInput with additional features The KAS IDE comes with the UDFB (User-Defined Function Block) MLFB_HomeFindHomeInput, as shown below.  The attached UDFB is an updated version with the following changes:...
AKD2G and KAS Functional Safety Landing Page  This page contains information and links related to supporting functional safety in the AKD2G drive and KAS system. [toc] Kollmorgen Products AKD2G Servo...
Sample KAS Project with Safety Controller Based Safety Parameters This article contains 2 videos and presents sample code for a KAS Safety application with: SCU Safety PLC with SafePLC2 software (safety parameters defined with SafePLC2 software)...

Pages

Titre Langue(s) Date Taille
Blue Guide German 15 Juil 2015 Copy URL
pdfPCMM EU Declaration of Conformity (REV 1/27/2017) English 31 Jan 2017 118.29 KB Copy URL