Câbles d'asservissement
Kollmorgen propose des câbles d'asservissement haute performance pour garantir que le variateur et le moteur fonctionnent au maximum de leurs performances.
- Styles de câblage double et hybride
- Compatibilité des capteurs d'asservissement les plus courants dans l'industrie
- Indices de flexion et de pliage les plus élevés du marché
- Longueurs de câble personnalisées adaptées à votre application
Performance ou Value Line
Choisissez le bon câble pour vos produits. Les produits de 2e génération de Kollmorgen (par ex. AKM2G, AKD2G) nécessitent des câbles 2G Performance. Les produits de première génération (par ex. AKM, AKD) sont compatibles avec les câbles 1G Performance ou 1G Value Line.
Indice de flexion et pliage | Câble hybride ou double | Connectivité (produits) | Longueur de câble | Options d'asservissement | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|
2G Performance | Dynamique | Les deux | (2G → 2G) (2G → 1G) | Longueurs personnalisées (par ex. SFD3 jusqu'à 75 m) | SFD & SFD3, BiSS, EnDat, HiPerface, résolveur et Comcoder | $$ |
1G Performance | Dynamique | Les deux | (1G → 1G) | Longueurs personnalisées (par ex. SFD3 jusqu'à 75 m) | SFD & SFD3, BiSS, EnDat, HiPerface, résolveur et Comcoder | $$ |
1G Value Line | Statique | Double uniquement | AKM, CDDR et DDR couplé à AKD | 1, 3, 6, 9, 12 m | SFD, BiSS, EnDat, résolveur | $ |
*Les câbles hybrides sont conçus pour combiner des conducteurs d'alimentation et des conducteurs de signaux d'asservissement dans un seul câble. Les solutions à câble double séparent l'alimentation de l'asservissement et permettent généralement des longueurs de câble plus importantes. Les asservissements SFD3, Hiperface DSL et Endat 2.2 sont prises en charge dans la technologie de câble hybride.
Câbles 1G Performance
Utilisez les câbles Performance dans les applications dynamiques ou traînantes (par ex. portiques, robotique) si une longueur de câble personnalisée ou un câble personnalisé est nécessaire. Les câbles Performance du tableau ci-dessous permettent de coupler les moteurs AKM, CDDR et DDR au servovariateur AKD.
Câbles Performance par type de moteur
Modèle | Câble d'alimentation | Câble d'alimentation avec conducteurs de frein | SFD | EnDat2.2, 01 & BiSS |
---|---|---|---|---|
AKM jusqu'à 12 A | CP-507CCAN-XX-X | CP-507CDAN-XX-X | CF-DA0374N-XX-X | CF-SB7374N-XX-X |
AKM jusqu'à 20 A | CP-508DCAN-XX-X | CP-508DDAN-XX-X | CF-DA0374N-XX-X | CF-SB7374N-XX-X |
AKM jusqu'à 24 A | CP-508EDBN-XX-X | CP-508EDBN-XX-X | CF-DA0374N-XX-X | CF-SB7374N-XX-X |
CDDR jusqu'à 12 A | CP-507CCAN-XX-X | n/a | n/a | CF-SB7374N-XX-X |
CDDR jusqu'à 20 A | CP-508DCAN-XX-X | n/a | n/a | CF-SB7374N-XX-X |
DDR jusqu'à 12 A | CP-507CCAN-XX-X | n/a | n/a | CF-SB7374N-XX-X |
DDR jusqu'à 20 A | CP-508DCAN-XX-X | n/a | n/a | CF-SB7374N-XX-X |
Remarque 1 : XX-X = longueur en demi-mètres jusqu'à 50 mètres (1, 3, 6, 9, 12 standard) Exemple : CP-507CCAN-03-5 (câble de 3,5 mètres).
Remarque 2 : d'autres choix d'asservissement sont disponibles. Contactez le service clientèle pour plus d'informations.
Remarque 3 : d'autres longueurs sont disponibles. Contactez le service clientèle pour plus d'informations.
Câbles 1G Value Line
Les câbles Value Line offrent une solution à faible coût, qui peut être utilisée dans des applications stationnaires. Les câblesValue Line du tableau ci-dessous permettent de coupler les moteurs AKM, CDDR et DDR au servovariateur AKD.
Câbles Value Line par type de moteur
Modèle | Câble d'alimentation | Câble d'alimentation avec conducteurs de frein | SFD | EnDat2.2, 01 & BiSS |
---|---|---|---|---|
AKM jusqu'à 6 A | VP-H-507BEAN-XX | VP-H-508CFAN-XX | VF-H-DA0474N-XX | VF-H-SB4474N-XX |
AKM jusqu'à 12 A | VP-H-508CEAN-XX | VP-H-508CFAN-XX | VF-H-DA0474N-XX | VF-H-SB4474N-XX |
AKM jusqu'à 20 A | VP-H-508DEAN-XX | VP-H-508DFAN-XX | VF-H-DA0474N-XX | VF-H-SB4474N-XX |
CDDR jusqu'à 6 A | VP-H-507BEAN-XX | n/a | n/a | VF-H-SB4474N-XX |
CDDR jusqu'à 12 A | VP-H-508CEAN-XX | n/a | n/a | VF-H-SB4474N-XX |
CDDR jusqu'à 20 A | VP-H-508DEAN-XX | n/a | n/a | VF-H-SB4474N-XX |
DDR jusqu'à 6 A | VP-H-507BEAN-XX | n/a | n/a | VF-H-SB4474N-XX |
DDR jusqu'à 12 A | VP-H-508CEAN-XX | n/a | n/a | VF-H-SB4474N-XX |
DDR jusqu'à 20 A | VP-H-508DEAN-XX | n/a | n/a | VF-H-SB4474N-XX |
XX = longueur en mètres (1, 3, 6, 9, 12) Exemple : VP-H-507BEAN-09 (câble de 9 mètres).
D'autres choix d'asservissement sont disponibles. Contactez le service clientèle pour plus d'informations.
Câbles de communication
Kollmorgen fournit des câbles CAN bus préterminés pour ses variateurs qui prennent en charge le protocole de communication CANopen.
Nous fournissons des câbles Ethernet blindés de qualité industrielle pour garantir un fonctionnement fiable avec une latence de réseau aussi faible que possible. Ces câbles de qualité supérieure sont dotés d'une gaine en PUR pour une durabilité exceptionnelle et conviennent aux applications industrielles partout dans le monde.
Câbles CANopen Bus
Article | Longueur | Code de commande |
---|---|---|
Câble CANopen bus | 0,15 m | P-AKD-CAN-RJ-0-15 |
Câble CANopen bus | 0,5 m | P-AKD-CAN-RJ-0-50 |
Câble CANopen bus | 3,0 m | P-AKD-CAN-RJ-3-00 |
Bouchon de terminaison CANopen bus | — | P-AKD-CAN-TERM |
Adaptateur CAN RJ12-SubD9 | — | P-AKD-CAN-9d-0-15 |
Informations pour la réalisation de vos propres câbles CAN :
Selon la norme ISO 11898, vous devez utiliser un câble de bus dont l'impédance caractéristique est de 120 Ω. Pour de meilleurs résultats, nous recommandons un câble CAT5e. La longueur de câble utilisable dépend de la vitesse de transmission. Les valeurs mesurées suivantes peuvent être prises comme guide, mais elles ne doivent pas être interprétées comme des limites. Les détails de construction sont disponibles dans le Manuel des accessoires
Longueur de câble, selon la vitesse de transmission | |||
---|---|---|---|
Vitesse de transmission/kbps | 1000 | 500 | 250 |
Longueur maximale du câble/m | 20 | 70 | 115 |
Câbles Ethernet
Câbles blindés, reliés à la masse, avec gaine en PUR à préterminaison avec connecteurs RJ45
Type | Description | Code de commande |
---|---|---|
Câble Ethernet | Câble patch préterminé de 0,17 mètre | ENCP-0017-000 |
Câble patch préterminé de 0,26 mètre | ENCP-0026-000 | |
Câble patch préterminé de 0,50 mètre | ENCP-0050-000 | |
Câble patch préterminé de 1 mètre | ENCP-0100-000 | |
Câble patch préterminé de 2 mètres | ENCP-0200-000 | |
Câble patch préterminé de 3 mètres | ENCP-0300-000 | |
Câble patch préterminé de 4 mètres | ENCP-0400-000 | |
Câble patch préterminé de 5 mètres | ENCP-0500-000 | |
Câble patch préterminé de 10 mètres | ENCP-1000-000 | |
Câble sans terminaison par incrément de 10 mètres (min. 30 mètres) | ENCU-xxxx-000 | |
Câble connecteur pour câble sans terminaison ENCU-xxxx-000 (une terminaison par kit) | ENCU-KIT-000 |
Système de mouvement 2G de Kollmorgen
Le système de mouvement 2G de Kollmorgen exploite tout le potentiel de performances de nos servomoteurs AKM2G et des variateurs AKD2G. Ils offrent une densité de puissance et une commande inégalées. Il en résulte un couple plus élevé, une grande réactivité et des capacités SafeMotion dans un design compact qui permet une installation aisée et une flexibilité totale.
Media & Downloads
Title | Langue du fichier | Date | Partager l'URL |
---|---|---|---|
Kollmorgen Accessories Guide for AKD2G, AKD and S700 North America EN | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/AKD2G%20AKD%20S700%20Accessories%20Guide%20North%20America%20EN%20REV%20K.pdf |
Part Number Scheme Cables (centralized systems) | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/cable-central_e_rev3.pdf |
Part Number Scheme Cables (decentralized systems) | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/cable-decentral_e_0.pdf |
Kollmorgen 2G Cable Guide | English | |
Partager l'URL /en-us/products/accessories/cables/literature/kollmorgen-2g-cable-guide |
Titre | Langue | Date | Partager l'URL |
---|---|---|---|
Kollmorgen Full-line Catalog | English | Partager l'URLvue | |
Kollmorgen 2G Cable Guide | English | Partager l'URLvue |
Title | Langue du fichier | Date | Partager l'URL |
---|---|---|---|
1G Performance Feedback Cable (CF-DA0374N-XX-X) REACH SVHC Certification | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/CF-DA0374N-XX-X_R209.pdf |
1G Performance Feedback Cable (CF-DA0374N-XX-X) RoHS Certification | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/CF-DA0374N-XX-X_RoHS10.pdf |
1G Performance Power Cable (CP-507CCAN-XX-X) REACH SVHC Certification | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/CP-507CCAN-XX-X_R209.pdf |
1G Performance Power Cable (CP-507CCAN-XX-X) RoHS Certification | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/CP-507CCAN-XX-X_RoHS10.pdf |
China Compulsory Product Certification (CCC Technical Notice) | English | |
Partager l'URL /sites/default/files/2024-01/CCC%20Technical%20Notice%20on%20Scope%20of%20Kollmorgen%20Products.pdf |
Sélection des câbles appropriés pour votre moteur pas-à-pas ou votre servomécanism
Les ingénieurs consacrent beaucoup de temps et d'efforts pour concevoir des systèmes de positionnement de moteur pas-à-pas ou de servomoteur très efficaces, fiables et économiques. Ils sélectionnent un moteur, un contrôleur, des circuits d'asservissement appropriés et un amplificateur pour répondre aux besoins spécifiques du système de mouvement. Malheureusement, les câbles de signaux et d'alimentation reliant les composants sont souvent négligés jusqu'à ce que le projet touche à sa fin ou, pire encore, sont confiés à un électricien ne disposant pas de la formation adéquate. En négligeant les facteurs critiques de sélection des câbles, on risque d'obtenir un système dont la précision est inférieure à celle attendue, des pannes fréquentes, une faible immunité aux interférences électromagnétiques et des effets négatifs sur les équipements voisin.
Câbles de réseau KAS
Kollmorgen Automation Suite™ utilise EtherCAT®, notre bus de mouvement pour les applications hautes performances. Nous fournissons les câbles Ethernet de la plus haute qualité pour assurer un fonctionnement fiable avec la latence de réseau la plus faible possible. Bien évidemment, nous fournissons aussi tous les câbles de moteur et de variateur dont vous avez besoin.
Une ingénierie exceptionnelle
Kollmorgen croit au pouvoir du mouvement et de l'automatisation pour créer un monde meilleur.