Passer au contenu principal
câble d'asservissement

Câbles d'asservissement

Kollmorgen propose des câbles d'asservissement haute performance pour garantir que le variateur et le moteur fonctionnent au maximum de leurs performances.

  • Styles de câblage double et hybride
  • Compatibilité des capteurs d'asservissement les plus courants dans l'industrie
  • Indices de flexion et de pliage les plus élevés du marché
  • Longueurs de câble personnalisées adaptées à votre application
Global
La disponibilité régionale dépend du type de câble

Performance ou Value Line

Choisissez le bon câble pour vos produits. Les produits de 2e génération de Kollmorgen (par ex. AKM2G, AKD2G) nécessitent des câbles 2G Performance. Les produits de première génération (par ex. AKM, AKD) sont compatibles avec les câbles 1G Performance ou 1G Value Line.

  Indice de flexion et pliage Câble hybride ou double Connectivité (produits) Longueur de câble Options d'asservissement Prix
2G Performance Dynamique Les deux (2G → 2G) (2G → 1G) Longueurs personnalisées (par ex. SFD3 jusqu'à 75 m) SFD & SFD3, BiSS, EnDat, HiPerface, résolveur et Comcoder $$
1G Performance Dynamique Les deux (1G → 1G) Longueurs personnalisées (par ex. SFD3 jusqu'à 75 m) SFD & SFD3, BiSS, EnDat, HiPerface, résolveur et Comcoder $$
1G Value Line Statique Double uniquement AKM, CDDR et DDR couplé à AKD 1, 3, 6, 9, 12 m SFD, BiSS, EnDat, résolveur $

*Les câbles hybrides sont conçus pour combiner des conducteurs d'alimentation et des conducteurs de signaux d'asservissement dans un seul câble. Les solutions à câble double séparent l'alimentation de l'asservissement et permettent généralement des longueurs de câble plus importantes. Les asservissements SFD3, Hiperface DSL et Endat 2.2 sont prises en charge dans la technologie de câble hybride.

Configurateur de câble 2G Performance

Kollmorgen Product Selector

Câbles 1G Performance

Utilisez les câbles Performance dans les applications dynamiques ou traînantes (par ex. portiques, robotique) si une longueur de câble personnalisée ou un câble personnalisé est nécessaire. Les câbles Performance du tableau ci-dessous permettent de coupler les moteurs AKM, CDDR et DDR au servovariateur AKD.

Câbles Performance par type de moteur

Modèle Câble d'alimentation Câble d'alimentation avec conducteurs de frein SFD EnDat2.2, 01 & BiSS
AKM jusqu'à 12 A CP-507CCAN-XX-X CP-507CDAN-XX-X CF-DA0374N-XX-X CF-SB7374N-XX-X
AKM jusqu'à 20 A CP-508DCAN-XX-X CP-508DDAN-XX-X CF-DA0374N-XX-X CF-SB7374N-XX-X
AKM jusqu'à 24 A CP-508EDBN-XX-X CP-508EDBN-XX-X CF-DA0374N-XX-X CF-SB7374N-XX-X
CDDR jusqu'à 12 A CP-507CCAN-XX-X n/a n/a CF-SB7374N-XX-X
CDDR jusqu'à 20 A CP-508DCAN-XX-X n/a n/a CF-SB7374N-XX-X
DDR jusqu'à 12 A CP-507CCAN-XX-X n/a n/a CF-SB7374N-XX-X
DDR jusqu'à 20 A CP-508DCAN-XX-X n/a n/a CF-SB7374N-XX-X

Remarque 1 : XX-X = longueur en demi-mètres jusqu'à 50 mètres (1, 3, 6, 9, 12 standard) Exemple : CP-507CCAN-03-5 (câble de 3,5 mètres).

Remarque 2 : d'autres choix d'asservissement sont disponibles. Contactez le service clientèle pour plus d'informations.

Remarque 3 : d'autres longueurs sont disponibles. Contactez le service clientèle pour plus d'informations.

Spécifications techniques Obtenir un devis

Câbles 1G Value Line

Les câbles Value Line offrent une solution à faible coût, qui peut être utilisée dans des applications stationnaires. Les câblesValue Line du tableau ci-dessous permettent de coupler les moteurs AKM, CDDR et DDR au servovariateur AKD.

Câbles Value Line par type de moteur

Modèle Câble d'alimentation Câble d'alimentation avec conducteurs de frein SFD EnDat2.2, 01 & BiSS
AKM jusqu'à 6 A VP-H-507BEAN-XX VP-H-508CFAN-XX VF-H-DA0474N-XX VF-H-SB4474N-XX
AKM jusqu'à 12 A VP-H-508CEAN-XX VP-H-508CFAN-XX VF-H-DA0474N-XX VF-H-SB4474N-XX
AKM jusqu'à 20 A VP-H-508DEAN-XX VP-H-508DFAN-XX VF-H-DA0474N-XX VF-H-SB4474N-XX
CDDR jusqu'à 6 A VP-H-507BEAN-XX n/a n/a VF-H-SB4474N-XX
CDDR jusqu'à 12 A VP-H-508CEAN-XX n/a n/a VF-H-SB4474N-XX
CDDR jusqu'à 20 A VP-H-508DEAN-XX n/a n/a VF-H-SB4474N-XX
DDR jusqu'à 6 A VP-H-507BEAN-XX n/a n/a VF-H-SB4474N-XX
DDR jusqu'à 12 A VP-H-508CEAN-XX n/a n/a VF-H-SB4474N-XX
DDR jusqu'à 20 A VP-H-508DEAN-XX n/a n/a VF-H-SB4474N-XX

XX = longueur en mètres (1, 3, 6, 9, 12) Exemple : VP-H-507BEAN-09 (câble de 9 mètres).

D'autres choix d'asservissement sont disponibles. Contactez le service clientèle pour plus d'informations.

Câbles de communication

Kollmorgen fournit des câbles CAN bus préterminés pour ses variateurs qui prennent en charge le protocole de communication CANopen.

Nous fournissons des câbles Ethernet blindés de qualité industrielle pour garantir un fonctionnement fiable avec une latence de réseau aussi faible que possible. Ces câbles de qualité supérieure sont dotés d'une gaine en PUR pour une durabilité exceptionnelle et conviennent aux applications industrielles partout dans le monde.

Câbles CANopen Bus

Article Longueur Code de commande
Câble CANopen bus 0,15 m P-AKD-CAN-RJ-0-15
Câble CANopen bus 0,5 m P-AKD-CAN-RJ-0-50
Câble CANopen bus 3,0 m P-AKD-CAN-RJ-3-00
Bouchon de terminaison CANopen bus P-AKD-CAN-TERM
Adaptateur CAN RJ12-SubD9 P-AKD-CAN-9d-0-15

Informations pour la réalisation de vos propres câbles CAN :

Selon la norme ISO 11898, vous devez utiliser un câble de bus dont l'impédance caractéristique est de 120 Ω. Pour de meilleurs résultats, nous recommandons un câble CAT5e. La longueur de câble utilisable dépend de la vitesse de transmission. Les valeurs mesurées suivantes peuvent être prises comme guide, mais elles ne doivent pas être interprétées comme des limites. Les détails de construction sont disponibles dans le Manuel des accessoires

Longueur de câble, selon la vitesse de transmission
Vitesse de transmission/kbps 1000 500 250
Longueur maximale du câble/m 20 70 115

Câbles Ethernet

Câbles blindés, reliés à la masse, avec gaine en PUR à préterminaison avec connecteurs RJ45

Type Description Code de commande
Câble Ethernet Câble patch préterminé de 0,17 mètre ENCP-0017-000
Câble patch préterminé de 0,26 mètre ENCP-0026-000
Câble patch préterminé de 0,50 mètre ENCP-0050-000
Câble patch préterminé de 1 mètre ENCP-0100-000
Câble patch préterminé de 2 mètres ENCP-0200-000
Câble patch préterminé de 3 mètres ENCP-0300-000
Câble patch préterminé de 4 mètres ENCP-0400-000
Câble patch préterminé de 5 mètres ENCP-0500-000
Câble patch préterminé de 10 mètres ENCP-1000-000
Câble sans terminaison par incrément de 10 mètres (min. 30 mètres) ENCU-xxxx-000
Câble connecteur pour câble sans terminaison ENCU-xxxx-000 (une terminaison par kit) ENCU-KIT-000

Obtenir un devis

Système de mouvement 2G de Kollmorgen

Le système de mouvement 2G de Kollmorgen exploite tout le potentiel de performances de nos servomoteurs AKM2G et des variateurs AKD2G. Ils offrent une densité de puissance et une commande inégalées. Il en résulte un couple plus élevé, une grande réactivité et des capacités SafeMotion dans un design compact qui permet une installation aisée et une flexibilité totale.

Explorer le système 2G

Media & Downloads

Title Langue du fichier Date Partager l'URL
Kollmorgen Accessories Guide for AKD2G, AKD and S700 North America EN English
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/AKD2G%20AKD%20S700%20Accessories%20Guide%20North%20America%20EN%20REV%20K.pdf
Part Number Scheme Cables (centralized systems) English
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/cable-central_e_rev3.pdf
Part Number Scheme Cables (decentralized systems) English
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/cable-decentral_e_0.pdf
Kollmorgen 2G Cable Guide English
Partager l'URL /en-us/products/accessories/cables/literature/kollmorgen-2g-cable-guide
Titre Langue Date Partager l'URL
Kollmorgen 2G Cable Guide English Partager l'URLvue
Kollmorgen Full-line Catalog English Partager l'URLvue
Title Langue du fichier Date Partager l'URL
1G Performance Feedback Cable (CF-DA0374N-XX-X) REACH SVHC Certification English
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/CF-DA0374N-XX-X_R209.pdf
1G Performance Feedback Cable (CF-DA0374N-XX-X) RoHS Certification English
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/CF-DA0374N-XX-X_RoHS10.pdf
1G Performance Power Cable (CP-507CCAN-XX-X) REACH SVHC Certification English
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/CP-507CCAN-XX-X_R209.pdf
1G Performance Power Cable (CP-507CCAN-XX-X) RoHS Certification English
Partager l'URL /sites/default/files/public_downloads/CP-507CCAN-XX-X_RoHS10.pdf
China Compulsory Product Certification (CCC Technical Notice) English
Partager l'URL /sites/default/files/2024-01/CCC%20Technical%20Notice%20on%20Scope%20of%20Kollmorgen%20Products.pdf

Sélection des câbles appropriés pour votre moteur pas-à-pas ou votre servomécanism

Les ingénieurs consacrent beaucoup de temps et d'efforts pour concevoir des systèmes de positionnement de moteur pas-à-pas ou de servomoteur très efficaces, fiables et économiques. Ils sélectionnent un moteur, un contrôleur, des circuits d'asservissement appropriés et un amplificateur pour répondre aux besoins spécifiques du système de mouvement. Malheureusement, les câbles de signaux et d'alimentation reliant les composants sont souvent négligés jusqu'à ce que le projet touche à sa fin ou, pire encore, sont confiés à un électricien ne disposant pas de la formation adéquate. En négligeant les facteurs critiques de sélection des câbles, on risque d'obtenir un système dont la précision est inférieure à celle attendue, des pannes fréquentes, une faible immunité aux interférences électromagnétiques et des effets négatifs sur les équipements voisin.

En savoir plus

Câbles de réseau KAS

Kollmorgen Automation Suite™ utilise EtherCAT®, notre bus de mouvement pour les applications hautes performances. Nous fournissons les câbles Ethernet de la plus haute qualité pour assurer un fonctionnement fiable avec la latence de réseau la plus faible possible. Bien évidemment, nous fournissons aussi tous les câbles de moteur et de variateur dont vous avez besoin.

En savoir plus

Une ingénierie exceptionnelle

Kollmorgen croit au pouvoir du mouvement et de l'automatisation pour créer un monde meilleur.

En savoir plus