Passer au contenu principal

Servomoteurs

Un servomoteur est un dispositif électromécanique dont le couple et la vitesse dépendent du courant et de la tension fournis. Un servomoteur fonctionne dans un système en boucle fermée. Il comprend un moteur, un capteur d'asservissement et un servovariateur qui fournissent un asservissement important sur des aspects tels que la position, la vitesse ou le couple.

La gamme de servomoteurs de Kollmorgen couvre une multitude de tailles et de types d'encombrements. Des moteurs sans boîtier aux moteurs logés/montés sur arbre à forte puissance d’accélération, Kollmorgen offre la gamme actuelle la plus complète de moteurs industriels inégalés dans leur catégorie. Grâce à une large sélection combinée de servovariateurs hautes performances, nous pouvons satisfaire vos exigences d’application les plus strictes et vous aider à fabriquer plus vite une machine plus performante.

Avantages des servomoteurs Kollmorgen

  • Un couple et des performances accrus grâce à un système électromagnétique inégalé.
  • Une résolution et une précision supérieures garantissant des machines plus précises.
  • De nombreuses configurations standard, gage de l’optimisation de votre application spécifique.
  • Disponible avec la technologie de monocâble à asservissement intégré.
  • Accès direct aux ressources d’ingénierie de conception pour apporter des modifications simples ou complexes spécifiques au client.
 
Servomoteur série AKM

Déclaration de confidentialité - En nous envoyant vos coordonnées, vous acceptez que vos données personnelles/habitudes d'utilisateur soient stockées et traitées électroniquement. Si vous ne souhaitez plus recevoir la lettre d'information, vous pouvez vous désinscrire à tout moment.

CAPTCHA

Ressources sur les servomoteurs

Outils de conception

Utilisez des outils de conception appropriés pour fabriquer plus rapidement une meilleure machine.

 
Documentation

Accédez aux catalogues de produits, aux brochures et à d’autres informations.

 
Informations sur les produits

Découvrez les meilleurs produits Kollmorgen en matière de contrôle du mouvement et d’automatisation industrielle.

 
Modèles 3D interactifs

Téléchargez nos modèles 3D et intégrez-les à vos propres dessins d’application pour gagner du temps et améliorer la précision.

 
Webinaires enregistrés

Bénéficiez d’une formation 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à partir de nos nombreux webinaires techniques archivés.

 
Vidéos

Regardez des démonstrations de produits, des exemples d’applications, des tutoriels de programmation et bien plus encore.

 
Exemples d’application

Découvrez comment d’autres entreprises sont parvenues à gagner du temps tout en améliorant la précision et les performances de leurs applications grâce aux produits Kollmorgen.

Livres blancs

Découvrez la longue expérience de Kollmorgen en matière d’applications et d’ingénierie dans nos livres blancs.