Back to top

Qui est à l’origine du moteur pas-à-pas, ou du moins du moteur industriel 1,8° que l’on connaît aujourd’hui ? Les deux entreprises impliquées dans la conception étaient Superior Electric et Sigma Instruments. Bien que Superior Electric soit la première à avoir inventé ce type de moteur, il semble que l’on doive les véritables innovations à Sigma Instrument.

Les avantages de l’angle de pas de 1,8° par rapport à celui de 0,9° des moteurs pas à pas industriels hybrides font l’objet de nombreuses discussions.  Aujourd’hui, la plupart des moteurs pas à pas sont dotés de l’angle de pas standard de 1,8° qui produit 200 pas par tour.   Avant l’utilisation des micropas, la résonance à basse fréquence jouait un rôle significatif dans de nombreuses applications faites sur les premiers modèles de moteur pas-à-pas.

Blog Taxonomy Helper

Véhicules Autoguidés (AGV)