Produkte von Kollmorgen entdecken
Einführung des neuen Schrittmotors P80360 mit geschlossenem Lageregelkreis
Der funktionsreiche Schrittmotor P80360 bietet eine Positionierung im geschlossenen Regelkreis, vollständige Programmierbarkeit über eine intuitive Benutzeroberfläche und eine schnellere Einrichtung mit Kollmorgen-Motoren. Er ist ideal für Punkt-zu-Punkt-Bewegungen sowie verknüpfte Bewegungsabläufe in einer Vielzahl von Anwendungen. Erfahren Sie alle Vorteile und Spezifikationen.

Motoren für den Weltraum
globale Herstellungs- und Kundendienstzentren
Standardprodukte
Jahre Erfahrung und Expertise
Sie möchten mit dem Designen beginnen?
Wir bieten verschiedene Online-Tools für die Dimensionierung und Auswahl, Leistungsbewertung und Produktauswahl.

Kundendienst und Schulungen für Kollmorgen-Produkte
Kollmorgen bietet Schulungen, Produktinformationen und technischen Support online in einer Vielzahl von Formaten an. Von Webinaren über Produkthandbücher und die neueste Software und Firmware bis hin zu einer Online-Bibliothek mit Hilfeartikeln und Fragen aus unserer Community. Wir unterstützen Sie während der gesamten Laufzeit Ihres Projekts.
Aktuelles von Kollmorgen

Der Unterschied zwischen Dauerleistung und Dauerbelastung >
Bei der richtigen Dimensionierung von AC-Servomotoren ist es wichtig, Missverständnisse zu vermeiden. Erfahren Sie die entscheidenden Fachbegriffe rund um die Dimensionierung, die zu einer sicheren und zuverlässigen Betriebsweise führen.
Verlängerung der Flugzeit und Reichweite von unbemannten Luftfahrzeugen (UAV) durch optimierte Motorauswahl >
Erfahren Sie, wie Kollmorgen die Größe, das Gewicht und die Leistungsdichte von Antriebslösungen optimiert, um UAVs längere Flugzeiten und größere Flugdistanzen für erfolgreiche Missionen zu ermöglichen.
Kollmorgen stellt den Stepper Drive P80360 mit geschlossenem Positionsregelkreis vor >
Der neueste Antrieb der P8000-Stepper Drive Plattform bietet Positionskorrektur in Echtzeit und vielseitige Programmiermöglichkeiten.
Wählen Sie den richtigen Motor zur Verlängerung der Flugzeit und der Reichweite von UAS >

Datenblatt P80360 Stepper Drive >
Basierend auf der innovativen P8000-Plattform von Kollmorgen bietet der P80360 Schrittmotorantrieb hervorragende Laufruhe und Genauigkeit für Motoren, die mit Wechselstrom von bis zu 3,0 Arms pro Phase betrieben werden.
Kollmorgens Direktantriebstechnologie erhöht die Genauigkeit und Produktivität von Beschichtungsanlagen in der Batteriezellenproduktion >
Da Elektrofahrzeuge eine sauberere und nachhaltigere Mobilität versprechen, steigt der Bedarf an zuverlässigen Lithium-Ionen-Batterien rapide an. Batteriehersteller suchen nach innovativen Möglichkeiten, um die Qualität und Geschwindigkeit der…
AKD2G 24A Datenblatt >
Der neue 24A-Servoantrieb AKD2G von Kollmorgen bietet die dreifache Dauerstromkapazität und eine Vielzahl von Funktionen für die einfache Integration in komplexe Anwendungen.
Kollmorgen erweitert die Leistung und Flexibilität seiner Flaggschiff-Servoantriebsserie AKD2G mit dem neuen 24A-Antrieb >
Kunden haben nun die Möglichkeit, mehr Leistung und Kontrolle in einem kompakten Servoantrieb mit hoher Stromstärke zu erhalten, der erweiterte Integrationsmöglichkeiten bietet, um komplexe Bewegungsfunktionen in einer einfacheren Maschine zu…