Skip to main content
Über 0

globale Herstellungs- und Kundendienstzentren

Über 1 Million

Standardprodukte

Über 0

Jahre Erfahrung und Expertise

Aktuelles von Kollmorgen

Neue chirurgische Einsatzmöglichkeiten dank Motoren mit hohem Drehmoment, geringer Temperaturentwicklung und kompakter Baugröße

Neue chirurgische Einsatzmöglichkeiten dank Motoren mit hohem Drehmoment, geringer Temperaturentwicklung und kompakter Baugröße >

In enger Zusammenarbeit mit den Ingenieuren von Kollmorgen entschied sich Azure für den TBM2G als Antrieb für seine Modelle chirurgischer Roboterarme. Mit diesen Motoren konnten die finalen funktionsfähigen Arme bis zu 20 % kleiner gebaut werden, als…
Antriebslösungen zur Erfüllung Ihrer Mission im Weltraum

Antriebe für Ihre Mission im Weltraum >

Tausende neuer Satelliten sind in Planung und die Weltraumforschung erlebt eine wahre Renaissance. Finden Sie heraus, wie Motoren, die für die rauen Bedingungen des Weltraums und die Realitäten des Marktes ausgelegt sind, der Schlüssel zum Sieg im…
Chirurgieroboterarme im OP-Raum.

Fortschrittliche chirurgische Roboter: Kompakte, leistungsstarke Antriebstechnik für die nächste Generation entwickeln >

Sie erfahren alles über die wesentlichen Kriterien beim Design von axial kompakten Armgelenken, die bei Chirurgierobotern den Platzbedarf minimieren, das Drehmoment maximieren und hohe Präzision bieten.

Kollmorgen stellt den AKMA-Servomotor vor, der die Anforderungen von Anwendungen mit mittlerer bis starker Washdown-Belastung erfüllt >

Das Unternehmen erweitert sein hoch angesehenes AKMTM-Servomotor-Portfolio um einen neuen Hochleistungs-Servomotor, der sich durch Langlebigkeit, Reinigungsfähigkeit und Vielseitigkeit auszeichnet
AKMA-Servomotoren Broschüre

AKMA-Servomotoren Broschüre >

Widerstandsfähigkeit, Reinigbarkeit und Vielseitigkeit für mittlere bis schwere Wash-Down-Anwendungen.
Ein Chirurgie-Cobot in OP-Kleidung.

Wie anpassbares Cobot-Design Ihnen helfen kann, ein erfolgreiches Unternehmen für chirurgische Robotik aufzubauen  >

| 17.00 Uhr
Lernen Sie die einzigartigen Anforderungen von kollaborierenden Robotern für die Chirurgie (Cobots) kennen und erfahren Sie, welchen Einfluss benutzerdefinierte gehäuselose Motoren auf die Integration, Leistung und Zertifizierung von KI haben.
AKMA-Servomotoren bei Wash-Down-Anwendungen

AKMA-Leichtbaumotoren sorgen in rauen Umgebungen für Leistung und Zuverlässigkeit >

Erfahren Sie, wie die AKMA-Leichtbaumotoren von Kollmorgen bei mittleren bis schweren Wash-Down-Anwendungen für Widerstandsfähigkeit, Reinigbarkeit und hohe Leistung sorgen.

Erforschen Sie den Weltraum und andere Welten mit den weltraumtauglichen Motoren von Kollmorgen >

Die Weltraumforschung entwickelt sich ständig weiter, und Kollmorgen kann mit gemeinschaftlich entwickelten Motoren helfen, die den extremen Bedingungen im Weltraum standhalten.

Gewinnen Sie das neue Space Race mit Motoren, auf die Sie sich verlassen können >

Der Low Earth Orbit (LEO) ist ein schnell wachsender Wirtschaftszweig, und Kollmorgen verfügt über das Know-how und die weltraumtauglichen Motoren, um diesen neuen Wettbewerb im Weltraum zu unterstützen.