AKMA-Servomotoren
Produkte von Kollmorgen entdecken
Der kostengünstige und leistungsstarke TBM2G-Motor wird in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, bei denen der Motor in das Design eingebettet sein muss.
Die gehäuselosen 2G-Motoren der TBM-Serie sind das Ergebnis jahrelanger intensiver Forschung und Entwicklung sowie Tests und Feedback unserer Kunden. Jetzt können Sie Ihre Ideen für Maschinen und Roboter mit einem Hochleistungsdrehmoment im kompaktesten und leichtesten elektromagnetischen Design verwirklichen, das derzeit möglich ist.

globale Herstellungs- und Kundendienstzentren
Standardprodukte
Jahre Erfahrung und Expertise
Sie möchten mit dem Designen beginnen?
Wir bieten verschiedene Online-Tools für die Dimensionierung und Auswahl, Leistungsbewertung und Produktauswahl.

Kundendienst und Schulungen für Kollmorgen-Produkte
Kollmorgen bietet Schulungen, Produktinformationen und technischen Support online in einer Vielzahl von Formaten an. Von Webinaren über Produkthandbücher und die neueste Software und Firmware bis hin zu einer Online-Bibliothek mit Hilfeartikeln und Fragen aus unserer Community. Wir unterstützen Sie während der gesamten Laufzeit Ihres Projekts.
Aktuelles von Kollmorgen

Neue chirurgische Einsatzmöglichkeiten dank Motoren mit hohem Drehmoment, geringer Temperaturentwicklung und kompakter Baugröße >
In enger Zusammenarbeit mit den Ingenieuren von Kollmorgen entschied sich Azure für den TBM2G als Antrieb für seine Modelle chirurgischer Roboterarme. Mit diesen Motoren konnten die finalen funktionsfähigen Arme bis zu 20 % kleiner gebaut werden, als…
Antriebe für Ihre Mission im Weltraum >
Tausende neuer Satelliten sind in Planung und die Weltraumforschung erlebt eine wahre Renaissance. Finden Sie heraus, wie Motoren, die für die rauen Bedingungen des Weltraums und die Realitäten des Marktes ausgelegt sind, der Schlüssel zum Sieg im…
Fortschrittliche chirurgische Roboter: Kompakte, leistungsstarke Antriebstechnik für die nächste Generation entwickeln >
Sie erfahren alles über die wesentlichen Kriterien beim Design von axial kompakten Armgelenken, die bei Chirurgierobotern den Platzbedarf minimieren, das Drehmoment maximieren und hohe Präzision bieten.
Kollmorgen stellt den AKMA-Servomotor vor, der die Anforderungen von Anwendungen mit mittlerer bis starker Washdown-Belastung erfüllt >
Das Unternehmen erweitert sein hoch angesehenes AKMTM-Servomotor-Portfolio um einen neuen Hochleistungs-Servomotor, der sich durch Langlebigkeit, Reinigungsfähigkeit und Vielseitigkeit auszeichnet
AKMA-Servomotoren Broschüre >
Widerstandsfähigkeit, Reinigbarkeit und Vielseitigkeit für mittlere bis schwere Wash-Down-Anwendungen.
Wie anpassbares Cobot-Design Ihnen helfen kann, ein erfolgreiches Unternehmen für chirurgische Robotik aufzubauen >

AKMA-Leichtbaumotoren sorgen in rauen Umgebungen für Leistung und Zuverlässigkeit >
Erfahren Sie, wie die AKMA-Leichtbaumotoren von Kollmorgen bei mittleren bis schweren Wash-Down-Anwendungen für Widerstandsfähigkeit, Reinigbarkeit und hohe Leistung sorgen.
Erforschen Sie den Weltraum und andere Welten mit den weltraumtauglichen Motoren von Kollmorgen >
Die Weltraumforschung entwickelt sich ständig weiter, und Kollmorgen kann mit gemeinschaftlich entwickelten Motoren helfen, die den extremen Bedingungen im Weltraum standhalten.