By using high-reach AGVs, Seraphim Solar System have improved accuracy and efficiency in their warehouse. Hangcha has delivered the AGV system which is based on technology from Kollmorgen. Seraphim’s overall warehouse utilization increased by 40%, and the daily warehousing and storage time has been improved by 20%.
FTS / AGV Systeme
Unsere NDC8-Plattform bietet eine komplette Mehrzweck-Steuerungslösung für automatische Gabelstapler und andere FTS. Diese anwendungsunabhängige, skalierbare Lösung lässt sich einfach mit bestehenden Fahrzeugdesigns sowie mit Host-Systemen und Fördertechniklösungen integrieren.
Das Außergewöhnliche entwickeln
Wir bei Kollmorgen glauben an die Kraft von Antriebstechnik und Automatisierung bei der Erschaffung einer besseren Welt.