Back to top

Moderne Abkantpressen und Stanzmaschinen sind hoch komplexe Vorrichtungen. Sie sind im Materialformungsmarkt erfolgreich, indem sie Herstellern die Möglichkeit zur Erzeugung präziser, oft komplexer Formen bieten und gleichzeitig mit den Produktivitäts- und Effizienzanforderungen einer modernen Fertigungsumgebung Schritt halten.

Die nächste Generation von elektrischen Maschinen und hydraulischen Umrüstungen kann mit den leistungs- und drehmomentstarken, energieeffizienten Systemen von Kollmorgen höhere Geschwindigkeiten und optimierte Hübe erzielen.

Optimieren Sie das Hinteranschlagdesign und die Stellfläche

Eine kompakte, effiziente Maschine ist eine bessere Maschine. Wir bieten ein außergewöhnlich breites Sortiment von Hochpräzisionsmotoren mit Standard- und kundenspezifischen Optionen, um jeglichen Bedarf an Hinteranschlägen mit einer kompakten Bauform zu decken und gleichzeitig den größtmöglichen Bewegungsbereich aufrechtzuerhalten.

Unsere Servosysteme bieten mit rotatorischen und linearen Designs sowie Antriebsmotoren, die für maximale Präzision direkt an die Last gekoppelt werden, eine ultimative Kontrolle. Und unsere optimierten Schrittmotoren ermöglichen eine servoähnliche Positionierung ohne Bedarf an Feedback-Systemen.

Sprechen Sie mit einem Experten für Antriebstechnik

Höherer Durchsatz

Eine schnellere und präzisere Anpassung des Rückanschlags ist der Schlüssel, um schneller hochwertigere Produkte herzustellen. Für Maschinen mit manueller Rückanschlagsteuerung bietet Kollmorgen die Antriebslösungen und das Know-how, um den Rückanschlag in einer Maschine mit derselben Baugröße zu automatisieren.

Für komplexe Rückanschläge auf mehreren Achsen ermöglichen wir die nahtlose Integration mit Industriestandard- und kundenspezifischen Steuerungen. Unser 2G Motion System reduziert den Platzbedarf und die Baugröße um 20 %, ohne das sich dies auf die Leistung auswirkt.

Erfahren Sie mehr über das 2G Motion System

Erhöhen Sie die Druckbalkenbeschleunigung mit größerer Winkelwiederholgenauigkeit

Unabhängig davon, ob Ihre Maschine mit Bewegungen in einer oder in mehreren Richtungen arbeitet, Kollmorgen kann Ihnen helfen, den Durchsatz, die Leistungseffizienz und die Wiederholgenauigkeit des Biegewinkels zu steigern. Unsere leistungsstarken Motoren mit hohem Drehmoment bieten eine effiziente, kontrollierte Beschleunigung, um schnelle, zuverlässige Biegungen herzustellen. Eine hervorragende Leistungsdichte ermöglicht die Entwicklung kompakterer Maschinen ohne Kompromisse bei der Leistung. Wir bieten ein breites Portfolio von Servomotoren mit und ohne Gehäuse, um nahezu alle Designanforderungen zu erfüllen.

Zählen Sie auf verlässliche Unterstützung

Wir glauben, dass ein Antriebssystem auf die Maschine abgestimmt sein sollte, und nicht umgekehrt. Ob Sie eine bestehende Maschine aufrüsten oder ein vollständig neues Projekt auf den Weg bringen wollen, unsere Co-Engineering-Experten helfen Ihnen, leistungsstarke Antriebslösungen für Ihre Anwendung zu entwickeln.

Entdecken Sie unsere Design-Tools

Top-Produkte zum Abkanten und Stanzen

2G Motion System

Kollmorgen präsentiert die Antriebstechnik der nächsten Generation für anspruchsvollere Maschinen, die mehr Leistung und eine zuverlässigere Technik bieten. Das Kollmorgen 2G Motion System nutzt das vereinte Leistungspotenzial unserer AKM2G Servomotoren und der perfekt abgestimmten AKD2G Antriebe, die eine einzigartige Leistungsdichte und Steuerung bieten. Das Ergebnis ist ein deutlich höheres Drehmoment, ein verbessertes Ansprechverhalten und SafeMotion-Funktionen in einer kompakten Bauform, die eine einfache Installation bei umfassender Flexibilität bietet.

Mehr erfahren >>

KBM™ Bausatzmotoren

Die gehäuselose Direktantriebe der KBM-Serie bietet dank ihres konsequenten Aufbauprinzips aus einem Baukasten heraus die flexibelsten Möglichkeiten für eine Antriebslösung mit Torquemotoren. Die KBM-Bausatzmotoren verzichten auf mechanische Zusatzkomponenten und bieten damit Kraft und Dynamik ohne Umweg – zum Beispiel für Applikationen in der Metalumformung.

Mehr erfahren >>

Motoren mit linearem Direktantrieb

Ein Motor mit linearem Direktantrieb (DDL) ist im Prinzip ein Rotationsmotor in Flachbauweise, der direkt an die angetriebene Last gekoppelt ist. Diese Ausführung macht jegliche Kugel-/Trapezgewindetriebe, Zahnstangen und Ritzel sowie Riemen/Scheiben und Getriebe überflüssig.

Mehr erfahren >>
Schrittmotor

Schrittmotoren

Unsere wartungsfreien, bürstenlosen Hochleistungs-Schrittmotoren bieten eine präzise und äußerst kostengünstige Bewegungssteuerung.

Mehr erfahren >>

Ressourcen für optimale Leistung

Weiterentwicklung der Regeln des Massenträgheitsverhältnisses

White paper: Weiterentwicklung der Regeln des Massenträgheitsverhältnisses

Mit den heutigen schnelleren Prozessoren und fortschrittlichen Regelalgorithmen ist der allgemein anerkannte Grundsatz, den Motor auf das Lastträgheitsmoment abzustimmen, nicht länger sachdienlich.

Download

2G Motion System: Neue Ansätze zur Leistungssteigerung – ohne Umgestaltung Ihrer Maschine

2G Motion System: Neue Ansätze zur Leistungssteigerung – ohne Umgestaltung Ihrer Maschine

Mit einem Zugang zu Rückführungssystemen mit höherer Auflösung, schnelleren Prozessoren, schärferen Bildgebungssystemen und komplexeren Kommunikationsbussen können Ihre Mitbewerber neue Maschinengenerationen mit innovativen, wertsteigernden Merkmalen bieten. Sich in diesem Wettbewerb durchzusetzen, kann insbesondere für kleinere Teams mit limitierten Ressourcen eine Herausforderung darstellen.

Download

Broschüre: Applikationen in der Materialformung – der Kollmorgen Vorteil

Broschüre: Applikationen in der Materialformung – der Kollmorgen Vorteil

Fortschrittliche Materialformungsverfahren beruhen auf Qualität, Wiederholbarkeit und Durchsatz. Dies stellt einzigartige Anforderungen an die Leistung der Antriebssysteme für Schneid-, Biege-, Abkant- und andere Materialformungsmaschinen.

Download

Erste Schritte

Der Support von Kollmorgen unterstützt Sie dabei, erfolgreiche Maschinen zu entwickeln, zu bauen und ebenso zuverlässig wie produktiv am Laufen zu halten – jederzeit und weltweit. Unsere Co-Engineering-Experten erarbeiten in partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit Ihnen die perfekte Lösung für Ihren Antriebsbedarf.

Sprechen Sie mit einem Experten für Antriebstechnik

Seit mehr als 100 Jahren entwickelt Kollmorgen innovative Lösungen, die dazu beitragen, große Ideen umzusetzen, die Welt sicherer zu machen und die Lebensqualität zu verbessern. Unser Ruf für Zuverlässigkeit ist unübertroffen, und wir verfügen über exzellente Entwicklungs- und Kundendienstzentren in allen wichtigen Regionen der Welt.

Sehen Sie sich die globalen Fertigungsstätten von Kollmorgen an | Entdecken Sie den Kollmorgen Unterschied