Back to top

Es gibt zahlreiche Maschinendesigns zum Biegen von Röhren, Armierungsstäben, Stahlrohr, Blech und anderen Materialien. Sie erfordern eine präzise Positionierung des Materials sowie der Klemmen, Matrizen und Bolzen, die für jede Biegung verwendet werden.

Die perfekte Koordination wird noch schwieriger, wenn komplexe Teile mit mehreren Biegungen hergestellt werden. Gleichzeitig muss für eine effiziente Produktion jede Bewegung so schnell wie möglich ausgeführt werden. Vielseitigkeit, Gleichmäßigkeit, Durchsatz und modulare Antriebsteuerungslösungen sind die maßgeblichen Faktoren für die Biegesysteme der neuesten Generation.

Präzise, wiederholbare Biegungen

Aus Gründen der Fertigungsproduktivität müssen Biegemaschinen nahezu ununterbrochen arbeiten. Insbesondere bei Teilen mit mehreren, komplexen Biegungen gibt es keinen Raum für Fehler durch Komponenten, die nicht perfekt auf die Aufgabe abgestimmt sind oder ihre Leistung bei hohen Geschwindigkeiten nicht über längere Zeiträume hinweg aufrechterhalten können.

Unser 2G Motion System bietet Antriebe und Motoren, die für eine zuverlässige, gleichbleibende Leistung perfekt aufeinander abgestimmt sind. AKD2G Servoverstärker mit zwei Achsen bieten spezifische MechaWare-Steuerungsalgorithmen, hervorragende Geschwindigkeits- und Lageregelkreise sowie unsere anerkannte WorkBench-Benutzeroberfläche. Sie verfügen damit über alle Technologien und Werkzeuge, um eine Maschine zu entwerfen, die auch die komplexesten Biegevorgänge zuverlässig ausführt.

Erfahren Sie mehr über das 2G Motion System

Höherer Durchsatz bei gleicher Baugröße

Die Biegemaschinen der nächsten Generation werden auf dem Markt erfolgreich sein, indem sie mehr Teile, egal wie komplex, in kürzerer Zeit herstellen. Eine Maschine, die in der Fabrik weniger Platz braucht, trägt ebenfalls zu höherer Produktivität bei, da der Platz anderweitig genutzt werden kann.

Unser 2G Motion System bietet eine Zweiachs-Steuerung und bis zu 30 % mehr Drehmoment bei gleicher Baugröße ohne Veränderungen an der Motorbefestigung. Unsere optimierten Schrittmotoren ermöglichen eine servoähnliche Positionierung ohne Bedarf an Feedback-Systemen. Damit können Sie höhere Leistung in einer kompakten Maschine erzielen.

Zudem helfen unsere innovativen SafeMotion-Funktionen einschließlich SDI (Sichere Bewegungsrichtung), Maschinenabschaltungen zu vermeiden. Das Ergebnis sind optimierte Formungsprozesse mit bis zu 20 % höherem Durchsatz.

Erfahren Sie mehr über SafeMotion

Top-Produkte für Biegeanwendungen

2G Motion System

Kollmorgen präsentiert die Antriebstechnik der nächsten Generation für anspruchsvollere Maschinen, die mehr Leistung und eine zuverlässigere Technik bieten. Das Kollmorgen 2G Motion System nutzt das vereinte Leistungspotenzial unserer AKM2G Servomotoren und der perfekt abgestimmten AKD2G Antriebe, die eine einzigartige Leistungsdichte und Steuerung bieten. Das Ergebnis ist ein deutlich höheres Drehmoment, ein verbessertes Ansprechverhalten und SafeMotion-Funktionen in einer kompakten Bauform, die eine einfache Installation bei umfassender Flexibilität bietet.

Mehr erfahren >>

AKD-N Dezentraler Servoverstärker

Die dezentralisierten AKD-N Servoantriebe reduzieren den Schaltschrankplatz und ermöglichen somit eine intelligentere Maschinenautomatisierung mit 80 % weniger Verkabelungsaufwand. Typische Anwendungen für AKD-N sind Verpackungsmaschinen und Produktionsmaschinen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie.

  • IP67-Antriebe mit Installationsmöglichkeit in der Maschine außerhalb des Bedienfelds
  • Weniger Verkabelungsaufwand, da DC und Netzwerk, Stromversorgung, E/A-Ebene sowie Sicherheit (STO) in einer Leitung verlaufen
  • Mehr Flexibilität im Maschinendesign, da die Maschine in Cold-Plate-Technik montiert werden kann
Mehr erfahren >>

KBM™ Bausatzmotoren

Die gehäuselose Direktantriebe der KBM-Serie bietet dank ihres konsequenten Aufbauprinzips aus einem Baukasten heraus die flexibelsten Möglichkeiten für eine Antriebslösung mit Torquemotoren. Die KBM-Bausatzmotoren verzichten auf mechanische Zusatzkomponenten und bieten damit Kraft und Dynamik ohne Umweg – zum Beispiel für Applikationen in der Metalumformung.

Mehr erfahren >>
Schrittmotor

Schrittmotoren

Unsere wartungsfreien, bürstenlosen Hochleistungs-Schrittmotoren bieten eine präzise und äußerst kostengünstige Bewegungssteuerung.

Mehr erfahren >>

Ressourcen für optimale Leistung

Weiterentwicklung der Regeln des Massenträgheitsverhältnisses

White paper: Weiterentwicklung der Regeln des Massenträgheitsverhältnisses

Mit den heutigen schnelleren Prozessoren und fortschrittlichen Regelalgorithmen ist der allgemein anerkannte Grundsatz, den Motor auf das Lastträgheitsmoment abzustimmen, nicht länger sachdienlich.

Download

2G Motion System: Neue Ansätze zur Leistungssteigerung – ohne Umgestaltung Ihrer Maschine

2G Motion System: Neue Ansätze zur Leistungssteigerung – ohne Umgestaltung Ihrer Maschine

Mit einem Zugang zu Rückführungssystemen mit höherer Auflösung, schnelleren Prozessoren, schärferen Bildgebungssystemen und komplexeren Kommunikationsbussen können Ihre Mitbewerber neue Maschinengenerationen mit innovativen, wertsteigernden Merkmalen bieten. Sich in diesem Wettbewerb durchzusetzen, kann insbesondere für kleinere Teams mit limitierten Ressourcen eine Herausforderung darstellen.

Download

Broschüre: Applikationen in der Materialformung – der Kollmorgen Vorteil

Broschüre: Applikationen in der Materialformung – der Kollmorgen Vorteil

Fortschrittliche Materialformungsverfahren beruhen auf Qualität, Wiederholbarkeit und Durchsatz. Dies stellt einzigartige Anforderungen an die Leistung der Antriebssysteme für Schneid-, Biege-, Abkant- und andere Materialformungsmaschinen.

Download

Erste Schritte

Der Support von Kollmorgen unterstützt Sie dabei, erfolgreiche Maschinen zu entwickeln, zu bauen und ebenso zuverlässig wie produktiv am Laufen zu halten – jederzeit und weltweit. Unsere Co-Engineering-Experten erarbeiten in partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit Ihnen die perfekte Lösung für Ihren Antriebsbedarf.

Sprechen Sie mit einem Experten für Antriebstechnik

Seit mehr als 100 Jahren entwickelt Kollmorgen innovative Lösungen, die dazu beitragen, große Ideen umzusetzen, die Welt sicherer zu machen und die Lebensqualität zu verbessern. Unser Ruf für Zuverlässigkeit ist unübertroffen, und wir verfügen über exzellente Entwicklungs- und Kundendienstzentren in allen wichtigen Regionen der Welt.

Sehen Sie sich die globalen Fertigungsstätten von Kollmorgen an | Entdecken Sie den Kollmorgen Unterschied