Back to top

Schneller repariert

Kollmorgen liefert seit mehr als 70 Jahren Antriebslösungen, die Maschinen und Anlagen produktiver, präziser und leistungsfähiger machen. Was es heute heißt, Maschinen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie besser zu machen, wissen wir aufgrund gesammelter Erfahrungen in Hunderten von Anwendungen in dieser Branche. Eine konkrete Ausprägung innovativer Produktionsmittel ist der Griff zu weniger Komponenten und einer reduzierten Zahl mechanischer Übertragungselemente. Weniger bedeutet geringere Komplexität bei gleichzeitig sinkendem Ausfallrisiko. Sollte dennoch eine Störung auftreten, sind weniger Komponenten auch noch schneller diagnostiziert - und damit das Problem auch schneller behoben.

Unser AKD PDMM® Servoregler beispielsweise kombiniert einen Hochleistungs-Antrieb und die Kollmorgen Automation Suite™ Master-Steuerung für bis zu sieben zusätzliche Antriebe in einem einzelnen kompakten Gehäuse und macht darüber hinaus auch eine separate Steuerung überflüssig. Der Rotor unseres Cartridge DDR® Servomotors ruht auf den Lagern Ihrer Maschine, sodass Sie mit nur wenigen Schraubenschlüssel-Drehungen von allen Vorteilen eines gehäuselosen Direktantriebsmotors profitieren. Wir bieten eine unübertroffene Auswahl an Servomotoren mit Direktantrieb, die Komponenten eliminieren und ein optimales Drehmoment in einem kleineren und zuverlässigen Paket bieten. Weniger Bauteile bedeuten weniger Probleme – und diese lassen sich schneller beheben.

Die Kollmorgen Automation Suite™ steht als zentrale Programmier-und Diagnoseschnittstelle im Mittelpunkt Ihres präzise arbeitenden Antriebssystems. Die Arbeit mit den standardisierten Sprache der IEC 61131-3 macht in Verbindung mit den grafischen Tools der Kollmorgen Automation Suite™ das Enginneering hochwertiger Antriebs- und Automationsprogramme deutlich einfacher. Auf diese Weise sparen wir Arbeit und bringen mehr Tempo in die Entwicklung neuer Maschinen. Die Software verkürzt außerdem die mittlere Reparaturzeit (MTTR), wodurch die Produktivität Ihrer Maschine über den gesamten Lebenszyklus hinweg optimiert wird.

AKD® Servoverstärker

Advanced Kollmorgen Drives® (AKD) - Entwickelt mit einem Höchstmaß an Vielseitigkeit, Kommunikationsfähigkeit und Leistung, um die Integrationsgeschwindigkeit zu erhöhen und die Maschinenleistung zu maximieren.

Mehr erfahren >>

AKM™ Synchronservomotoren

Die bürstenlosen AKM-Synchronservomotoren bieten hohe Leistungsdichte und Zuverlässigkeit, niedriges Rastmoment und eine große Auswahl an Optionen wie viele gängige Feedbacksysteme, Anschluss- und Montagevarianten. Die Baugrößen und -längen sind fein abgestuft. Wicklungsvarianten ermöglichen eine optimale Anpassung an die Anwendung. 

Mehr erfahren >>

CDDR® Direktantriebe

Mit den Torque Motoren der Baureihe CARTRIDGE DDR läutet Kollmorgen eine neue Generation rotativer Direktantriebe ein. Sein besonderes elektromagnetisches Design steigert die Drehmomentdichte um bis zu 50 Prozent im Vergleich zu konventionellen Servomotoren vergleichbarer Baugröße. Der Torque Motor empfiehlt sich vor allem für Applikationen in der Druckindustrie und Verpackungsindustrie.

Mehr erfahren >>

KBM™ Bausatzmotoren

Die gehäuselose Direktantriebe der KBM-Serie bietet dank ihres konsequenten Aufbauprinzips aus einem Baukasten heraus die flexibelsten Möglichkeiten für eine Antriebslösung mit Torquemotoren. Die KBM-Bausatzmotoren verzichten auf mechanische Zusatzkomponenten und bieten damit Kraft und Dynamik ohne Umweg – zum Beispiel für Applikationen in der Metalumformung.

Mehr erfahren >>