Back to top

Schneller gereinigt - sauber

Die strengen Anforderungen an Hygiene und Sicherheit in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie begegnen uns täglich. Wir kennen die Besonderheiten dieser Branche entsprechend gut. Die penible Wahrung der Lebensmittelsicherheit ist für jeden Produzenten imagebildend und überlebenswichtig zugleich. Angesichts zunehmend strengerer weltweiter und nationaler Vorschriften wird der Einsatz effektiver Verfahren zum Schutz vor Kontaminierung in den Betrieben der Lebensmittel- und Getränkeindustrie unerlässlich.

Alle Komponenten, von Lagerschmierstoffen bis hin zu Oberflächenbeschichtungen, müssen für den Verzehr geeignet sein für den Fall, dass es zu einem Kontakt mit dem Produkt kommt. Darüber hinaus gilt es die Anlagen selbst zu schützen - vor allem vor Korrosion als Folge aggressiver Reinigungschemie und häufigem Wasserkontakt. Kollmorgen liefert vor diesem Hintergrund Antriebs- und Automatisierungstechnik, die nicht zuletzt durch hohe Schutzarten bis IP67 bei Motoren, Getrieben und dezentralen Antrieben äußerst robust ist. Zu unserem Angebot zählen ferner Motoren und Getriebe aus Edelstahl in Schutzart IP69K. Die glatten und nahtlosen Gehäuse bieten dabei auch einer Keimbildung keine Chance.

Bauen Sie doch Ihre nächste Maschine mit weniger Komponenten. Am besten lässt diese sich auch noch ohne zeitraubende Demontagen von Gittern oder Verkleidungen leicht reinigen. Dabei gibt es selbst nach extremer Nassreinigung keine Abstriche bei der Lebensdauer. Reinigungszeiten runter, Verfügbarkeit rauf, längere Wartungsintervallen, weniger Reparaturen: Am Ende der Entwicklung steht schließlich eine Maschine, die die Produktivität und Rentabilität ihrer Fertigung nachhaltig steigert.

Kollmorgen Automation Suite™

Unsere erstklassige Automation Suite beinhaltet die gesamte Software und Hardware, die Sie benötigen, um wahrhaft einzigartige Hochleistungs-Maschinen schneller zu bauen und auf den Markt zu bringen. Die Kollmorgen Automation Suite™ sorgt nachweislich für eine spürbare Verkürzung der Entwicklungszeit, gesteigerten Durchsatz, die Reduzierung von Ausschuss und eine Maximierung der Gesamtanlageneffektivität.

Mehr erfahren >>

AKD® PDMM Servoverstärker

Stellen Sie Maschinen einfacher und schneller mit der im Servoverstärker integrierten vollwertigen Automatisierungs- und Motionsteuerung her. Der AKD PDMM™ erweitert unsere AKD Servoverstärkerfamilie und bietet durch die integrierte leistungsstarke Steuerung mit der Automatisierungssoftware Kollmorgen Automation Suite™ volle SPS und Motion-Funktionalität für einen und mehrere synchronisierte Servoverstärker.

Mehr erfahren >>

AKD® Servoverstärker

Advanced Kollmorgen Drives® (AKD) - Entwickelt mit einem Höchstmaß an Vielseitigkeit, Kommunikationsfähigkeit und Leistung, um die Integrationsgeschwindigkeit zu erhöhen und die Maschinenleistung zu maximieren.

Mehr erfahren >>

CDDR® Direktantriebe

Mit den Torque Motoren der Baureihe CARTRIDGE DDR läutet Kollmorgen eine neue Generation rotativer Direktantriebe ein. Sein besonderes elektromagnetisches Design steigert die Drehmomentdichte um bis zu 50 Prozent im Vergleich zu konventionellen Servomotoren vergleichbarer Baugröße. Der Torque Motor empfiehlt sich vor allem für Applikationen in der Druckindustrie und Verpackungsindustrie.

Mehr erfahren >>

AKM™ Synchronservomotoren

Die bürstenlosen AKM-Synchronservomotoren bieten hohe Leistungsdichte und Zuverlässigkeit, niedriges Rastmoment und eine große Auswahl an Optionen wie viele gängige Feedbacksysteme, Anschluss- und Montagevarianten. Die Baugrößen und -längen sind fein abgestuft. Wicklungsvarianten ermöglichen eine optimale Anpassung an die Anwendung. 

Mehr erfahren >>