Back to top

Innovation darf schon sein

Sie möchten keine Lösungen, die schon andere haben. Ein "me too" kommt für Sie nicht in Frage. Sie wünschen sich vielmehr eine Maschine, die wirklich herausragend ist. Eine Maschine, die einen echten Vorschritt bringt bei Qualität und vor allem auch Produktivität. Und dann haben Sie sich auch noch das Ziel gesetzt, sich deutlich von Ihrer Konkurrenz abzuheben. Wir unterstützen Sie dabei und sind Ihr Engineering-Partner für Maschinen, die einfach besser sind.

Unsere Kollmorgen Automation Suite™ steht stellvertretend für ein wirklich innovatives Engineeringtool, das unter anderem eine wirklich einfache Form der grafischen Programmierung ermöglicht. Vergleichbares gilt auch für die grafische Benutzeroberfläche unserer AKD-Servoumrichter. Auf der Hardware verfügt Kollmorgen Motoren und Getriebmotoren mit spezieller Wash-Down-Beschichtung oder in Edelstahl, intelligente Servoregler des Typs AKD PDMM sowie eine Reihe Standardservomotoren und Direktantriebe - zum Beispiel in Gestalt der Cartridge DDR® Reihe. In Summe sind dieses die technischen Zutaten, damit Maschinen besser, schneller, präziser und mit höherer Verfügbarkeit laufen.

Hinzu kommt ein weiterer Innovationsfaktor, der in der Lebensmittel- und Getränkebranche ein echtes Alleinstellungsmerkmal darstellt: Bestens ausgebildete Mitarbeiter mit guten Ideen.

Die Spezialisten für Antriebstechnik bei Kollmorgen machen Innovation einfach. Wir beraten Sie von der frühen Phase der Entwicklung an bis zur Implementierung der für Ihre Anwendung maßgeschneiderten Lösung. Damit schöpfen wir das Potenzial vollständig aus, durch echten Mehrwert in der Maschinenautomatisierung deutlichen Wettbewerbsvorsprung zu erlangen. Sprechen wir von Antriebstechnik für die Verarbeitung und Verpackung von Lebensmitteln und Getränken, macht uns so schnell niemand etwas vor. Flexibel einsetzbare Lösungen sind beim Bau von Maschinen gefragt, die einfach besser sind - und einen Automatisierungspartner, der die Technik beherrscht und die Besondernheiten der Branche versteht.

AKD® Servoverstärker

Advanced Kollmorgen Drives® (AKD) - Entwickelt mit einem Höchstmaß an Vielseitigkeit, Kommunikationsfähigkeit und Leistung, um die Integrationsgeschwindigkeit zu erhöhen und die Maschinenleistung zu maximieren.

Mehr erfahren >>

AKM™ Synchronservomotoren

Die bürstenlosen AKM-Synchronservomotoren bieten hohe Leistungsdichte und Zuverlässigkeit, niedriges Rastmoment und eine große Auswahl an Optionen wie viele gängige Feedbacksysteme, Anschluss- und Montagevarianten. Die Baugrößen und -längen sind fein abgestuft. Wicklungsvarianten ermöglichen eine optimale Anpassung an die Anwendung. 

Mehr erfahren >>

CDDR® Direktantriebe

Mit den Torque Motoren der Baureihe CARTRIDGE DDR läutet Kollmorgen eine neue Generation rotativer Direktantriebe ein. Sein besonderes elektromagnetisches Design steigert die Drehmomentdichte um bis zu 50 Prozent im Vergleich zu konventionellen Servomotoren vergleichbarer Baugröße. Der Torque Motor empfiehlt sich vor allem für Applikationen in der Druckindustrie und Verpackungsindustrie.

Mehr erfahren >>

KBM™ Bausatzmotoren

Die gehäuselose Direktantriebe der KBM-Serie bietet dank ihres konsequenten Aufbauprinzips aus einem Baukasten heraus die flexibelsten Möglichkeiten für eine Antriebslösung mit Torquemotoren. Die KBM-Bausatzmotoren verzichten auf mechanische Zusatzkomponenten und bieten damit Kraft und Dynamik ohne Umweg – zum Beispiel für Applikationen in der Metalumformung.

Mehr erfahren >>