Back to top

Anwender- und Fachberichte

Automatische Systeme für die Blechformung, Kollmorgen
07 Jul 2020

Kollmorgen trägt zur Verbesserung der Maschinenproduktivität und -flexibilität für ein führendes italienisches Metallformungsunternehmen bei.

15 Mai 2019

Anwenderbericht: Das ist neu im Strangguss: SMS Concast entwickelt servomotorisch angetriebene Oszillation mit Direktantrieben von KOLLMORGEN

Anwenderberichte: Die Präzisionsgeometrie des 3D-Schnitts
15 Mär 2019

Anwenderbericht: KBM-Motoren sind ein Synonym für die Genauigkeit des Laserschnitts

Kollmorgen - Der 3D-Schnitt für Grosse Formate
22 Feb 2019

Anwenderbericht: Linearmotoren und gehäuselose Direktantriebe von KOLLMORGEN für das Schneiden von Metall

Hannover: Von hier kommen die Roboter
21 Mai 2018

Anwenderbericht: KOLLMORGEN Servomotoren bringen niedersächsisches Start-Up in Schwung

23 Mai 2016
Vernetzter Engineering-Service und hohe Produktivität für konkreten Mehrwert

 
29 Aug 2014

DIREKTANTRIEBE IN LASER CUTTING MASCHINEN

High-End-Laserbearbeitung

Die neueste Maschinengeneration mit kostengünstigen mechanischen Getriebelösungen

22 Jul 2014

KOMPLETTLÖSUNGEN FÜR VERPACKUNGSGMASCHINEN

Für den aromatischen Doppelpack: Intelligenz und Motion im Servoregler

21 Feb 2014

Bessere Motoren für mehr Möglichkeiten - Kollmorgen treibt die leichten Helfer von Universal Robots an
UR 5 und UR 10 heißen die beiden Modelle, mit denen Universal Robots die Flexibilität von Knickarmrobotern in den industriellen Fertigungen etablieren will. Im Fokus sind Arbeitsbereiche, bei denen traditionelle Roboter bisher zu groß, zu teuer und zu laut waren. Aufgrund ihres geringen Eigengewichts sind sie überall dort einsetzbar, wo sie gerade gebraucht werden. Großen Anteil an der Leistungsdichte der Sechs-Achsen-Knickroboter haben speziell angepasste KBM-Motoren von Kollmorgen. Sie konnte Universal Robots gehäuselos direkt in die Gelenkachsen integrieren.