Back to top

KS & SS AC Synchronmotoren

Unsere hochpoligen Motoren rotieren mit niedrigeren Drehzahlen (72 oder 60 U/min). Für den Betrieb über eine einphasige Wechselstromquelle ist lediglich ein Widerstands-Kondensator (RC)-Netzwerk erforderlich. Diese Motoren bieten das höchste Drehmoment in einem Wechselstrom-Synchronmotor für Lasten, die mit 72 U/min oder langsamer arbeiten. Sie sind in drei Baugrößen erhältlich.

Global
Limitierte Verfügbarkeit außerhalb von Nordamerika
KS & SS Series

Merkmale

  • Neueste Konstruktion mit hohem Drehmoment
  • Motordrehmoment bis zu 1.059 Ncm
  • 72 U/min bei 60 Hz, 60 U/min bei 50 Hz
  • Wechselstromversionen mit 120 und 240 Volt
  • RRC-Netzwerk für reibungslosen Betrieb
  • Anschlüsse mit Kabel oder Klemmenkasten
  • Getriebe für Motoren KS09, NEMA 34 verfügbar
  • Serien KS06, KS09, KS11 – hohes Drehmoment – NEMA 23, 34, 42
  • Serien SS240, SS450 – NEMA-Baugröße 34

Spezifikationen

120 Volt, 60 Hz, einphasig, 72 U/min

  Phasenverschiebungskomponenten
* Typennummer Drehmom. (min.) # Lastträgheitsmoment Ampere
Schaltbild
Widerstand Kondensator (240 VAC)
oz-in Ncm lb-in2 kg-cm2 Satznummer Ohm Watt Satznummer µf
^KS061T1Y 70 49 0,7 2,0 0,25 R/R/C 201052-034 600 12 201053-068 l.5
KS061T1Y 80 56 0,5 1,5 0,25 R/C 201052-033 1000 12 201053-038 2
KS062T1Y 140 99 2,0 5,9 0,35 R/C 201052-035 600 25 201053-044 3
KS063T1Y 185 131 4,0 12 0,40 R/C 201052-049 400 50 201053-076 5
KS091T1Y 240 169 4 12 0,50 R/C 201052-037 300 50 201053-076 5
KS092T1Y 450 318 8 23 0,60 R/C 201052-041 250 50 201053-069 6
KS093T1Y 700 494 13 39 1,00 R/C 201052-027 150 100 201053-074 11
KS111T1W 700 494 7 20 1,20 R/C 201052-045 100 100 201053-032 12,5
KS112T1W 1.100 777 13 38 1,70 R/C 201052-101 75 100 201053-081 20
KS113T1W 1.500 1.059 15 44 2,10 R/C 201052-104 50 200 201053-081 20

^ Verwenden Sie diese R/R/C-Phasenverschiebung, wenn ein sehr ruhiger Betrieb gewünscht ist.

Erste Schritte

Der Support von Kollmorgen unterstützt Sie dabei, für Ihre Zwecke optimal abgestimmte Maschinen zu entwickeln, zu bauen und ebenso zuverlässig wie produktiv am Laufen zu halten – jederzeit und weltweit. Unsere Co-Engineering-Experten erarbeiten gemeinsam mit Ihnen die perfekte Lösung für Ihren Antriebsbedarf.

Sprechen Sie mit einem Experten
Dokumentation
Titel Sprache Datum Größe
pdfKollmorgen EU Declaration of Conformity Goldline KS English 24 Mai 2017 117.34 KB
pdfKollmorgen EU Declaration of Conformity Goldline SS English 19 Apr 2016 198.74 KB
Katalog
Titel Sprache Datum Größe
KAS06, KS09, KS11 Series Synchronous Motors 2003 English 16 Dez 2011 4.28 MB
Kollmorgen Automation and Motion Control English 14 Jun 2021 15.53 MB
Stepper and Synchronous Motors Catalog EN Rev C English 19 Feb 2014 7.96 MB
Zeichnungen
Titel Sprache Datum Größe
pdfSuperior Stepper Connection Diagrams EN.pdf English 29 Sep 2011 142.25 KB
pdfSuperior Synchronous Connection Diagrams en US.pdf English 29 Sep 2011 2.05 MB
Article
Normen und Richtlinien [toc] Allgemeines Struktur des Normenwesens am Beispiel der EN ISO 12100 Europäische Richtlinien New Legislative Framework Blue Guide: Leitfaden für die Umsetzung der...
SSM Certification   Safety CCC CE UL UR cUL cUR EAC RoHS SSM     EN / DE        ...
Standards and Directives [toc] General Structures of standards with EN ISO 12100 as an example ISO Standards Safety of Machinery — General Principles for Design ISO 12100:2010 UL Standards...
Conflict Minerals Kollmorgen is committed to sourcing components and materials from companies that share our values regarding respect for human rights, integrity and environmental responsibility. Kollmorgen is also...
Titel Sprache Datum Größe
Blue Guide German 15 Jul 2015 Copy URL
pdfSuperior SS EU-Konformitätserklärung German 12 Apr 2016 65.54 KB Copy URL