Back to top

POWERMAX II® Serien M und P Schrittmotoren

POWERMAX II® Motoren sind die leistungsstärksten Schrittmotoren, die erhältlich sind; sie bieten das höchste Drehmoment pro Motorgröße und Geschwindigkeitsbereich. Diese Motoren nach NEMA 23 (60 mm) sind in Halb-, Einzel- und Doppelreihenausführungen mit Haltemomenten von 42 bis 253 oz-in erhältlich. Die Modelle der Serie M sind zusätzlich mit SIGMAX®-Technologie für ein höheres Drehmoment und höhere Beschleunigung ausgestattet. Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir Modifikationen, die für Ihren spezifischen Bedarf maßgeschneidert sind.

Global
Das Produkt ist weltweit verfügbar
POWERMAX Serien M und P Schrittmotoren

Merkmale

  • Modelle P2: Motoren nach NEMA 23 (60 mm), erhältlich in 3 Baulängen mit Nennhaltemomenten von 0,30 bis 1,51 N-m.
  • Modelle M2: Motoren nach NEMA 23 (60 mm), erhältlich in 2 Baulängen mit Nennhaltemomenten von 0,67 bis 1,79 N-m.
  • Erhältlich mit kundenspezifischen Modifikationen, die gemeinsam mit dem Kunden entwickelt werden, und perfekt auf Ihren Bedarf, Ihren Zeitrahmen und Ihr Budget abgestimmt sind
  • Drehzahlen bis 3000 Umdrehungen pro Minute erfüllen den Bedarf der meisten Anwendungen mit hohen Momenten
  • Polymergekapselter Ständer für eine hervorragende Wärmeableitung
  • Der Polymer-Lagerschild mit Gewindeeinsätzen wird im Betrieb weniger heiß und ermöglicht mehr Flexibilität für den Einbau optionaler Drehgeber und Bremsen
  • Der größte verfügbare Wellendurchmesser für einen NEMA 23 Schrittmotor hält hohen radialen und axialen Belastungen stand, zahlreiche Wellenmodifikationen
  • Überdimensionierte 30 mm-Lager ermöglichen eine längere Lebensdauer von Lager und Motor
  • Die optionale SIGMAX® Technologie sorgt für ein höheres Drehmoment und stärkere Beschleunigung
  • Der optionale Rotor mit niedriger Trägheit erzeugt die maximal mögliche Beschleunigung
  • Der präzisionsgeschliffene Rotor-Außendurchmesser und die gehonte Ständer-Innenbohrung bieten einen konzentrischen Luftspalt für hohe Leistung in einem wirtschaftlichen Motordesign
  • Durch freiliegende Blechpakete wird die Wärmeableitung verbessert und die Lebensdauer des Motors erhöht
  • Optimaler, zuverlässiger Betrieb
  • UL-zertifiziert

Erste Schritte

Der Support von Kollmorgen unterstützt Sie dabei, für Ihre Zwecke optimal abgestimmte Maschinen zu entwickeln, zu bauen und ebenso zuverlässig wie produktiv am Laufen zu halten – jederzeit und weltweit. Unsere Co-Engineering-Experten erarbeiten gemeinsam mit Ihnen die perfekte Lösung für Ihren Antriebsbedarf.

Sprechen Sie mit einem Experten
Dokumentation
Titel Sprache Datum Größe
pdfPOWERPAC Installation bulletin en-EN RevA English 27 Apr 2012 512.99 KB
Katalog
Titel Sprache Datum Größe
Kollmorgen Automationslösungen Katalog German 09 Apr 2017 11.17 MB
Kollmorgen Automation and Motion Control English 06 Nov 2019 15.76 MB
Kollmorgen Automation Suite (KAS) Catalog English 01 Dez 2017 14.02 MB
Kollmorgen Optimized Solutions and Special Duty Motors English 01 Jan 2018 1.26 MB
Stepper and Synchronous Motors Catalog EN Rev C English 19 Feb 2014 7.96 MB
Kollmorgen Catalogo Automazione e Motion Control IT Italian 01 Jan 2020 12.08 MB
Kollmorgen otomasyon ve hareket kontrol çözümleri kataloğu TR Turkish 12 Feb 2016 11.05 MB
科尔摩根 运动控制及伺服系统解决方案 Chinese, Simplified 26 Jan 2018 16.64 MB
Broschüre
Titel Sprache Datum Größe
Kollmorgen Motion Components Brochure EN RevB English 14 Okt 2011 1.81 MB

These 3D models are intended to guide your design activities and may be used as reference information. Be sure to consult a Kollmorgen expert to ensure you have the most current and accurate information for critical aspects of design work

Drawings
Titel Sprache Datum Größe
2D/3D Models for POWERMAX II M and P English 20 Aug 2018
Article
Ingress Protection of Servo Motors [toc] Sealing is an important design tool used to prolong the life of motors against harsh environments containing dust or liquid contaminants. There are arguably an unlimited number of...
Normen und Richtlinien [toc] Allgemeines Struktur des Normenwesens am Beispiel der EN ISO 12100 Europäische Richtlinien New Legislative Framework Blue Guide: Leitfaden für die Umsetzung der...
Instructions for Selecting a Stepper Motor The Basics of Selecting a Stepper Motor The vast majority of stepper applications are fairly simple in terms of selecting the motor and drive.  Most applications have one or more of a...
Standards and Directives [toc] General Structures of standards with EN ISO 12100 as an example ISO Standards Safety of Machinery — General Principles for Design ISO 12100:2010 UL Standards...
Pull-In and Pull-Out Torque Some of the stepper motor nomenclature includes some terms not often used today.  Such terms are Pull-in Torque and Pull-out Torque.The information below may be helpful in understanding the...

Pages