Back to top

PMX Schrittmotor

Mit der PMX-Motor-Serie setzt Kollmorgen seine Erfolgsgeschichte im Bereich der Hybridschrittmotoren fort. In der PMX-Serie werden bewährte Verfahren von kundenseitig bevorzugten Produkten angewendet. Daher bietet sie eine größere Bandbreite an Baugrößen und Optionen in einer erschwinglichen, preiswerten Lösung. Erfahren Sie mehr in unserer interaktiven englischen PMX-Broschüre.

Global
Das Produkt ist weltweit verfügbar
PMX-Serie Bild groß

Merkmale

Die PMX-Serie ergänzt Kollmorgens traditionelle Baugrößen 17, 23 und 34 um die kleineren Baugrößen 08, 11 und 14. Jede Baugröße wird in hochwertiger Bauweise gefertigt, was sich positiv auf die Zuverlässigkeit im Betrieb und die Langlebigkeit auswirkt.

Motormodell NEMA-Baugröße (mm) Anzahl der Längenoptionen Haltemoment Kopfende Haltemoment Kopfende
PMX08 08 (20,2) 2 4,0 0,028
PMX11 11 (28,0) 3 16,7 0,118
PMX14 14 (35,2) 3 26,4 0,186
PMX17 17 (42,3) 5 107 0,756
PMX23 23 (56,4) 4 378 2,67
PMX34 34 (85,9) 4 1739 12,28

PMX-Schrittmotoren von Kollmorgen bieten folgende Vorteile:

  • Hohes Drehmoment bei geringen Kosten – erstklassige Leistung in einer erschwinglichen und preisgünstigen Lösung
  • Breite Auswahl an Standardvarianten, einschließlich: bipolare und unipolare Wicklungen, integrierte Stecker, Wellenebenen und Keilnuten, hintere Wellen, Abdichtung gemäß IP65
  • Optionen für 1,8 und 0,9 Schritt-Drehwinkel(PMX17 und PMX23)
  • Weltweit einfach anzuwenden – CE, RoHS, REACH

Der Kollmorgen-Support ermöglicht den Zugriff auf technisches Know-how. Kollmorgens flexible Fertigung sorgt für optimale Möglichkeiten beim Co-Engineering. Dazu gehören:

  • Änderungen an der Welle – spezielle Wellenabmessungen, besondere Merkmale, einschließlich: Ebenen, Keilwellen, Schrägverzahnungsgetriebe und ACME-Leitspindeln.
  • Änderungen an der Wicklung – spezielle Wicklungen entsprechend den Anforderungen an Strom, Widerstand oder Induktivität.
  • Stecker und Anschlussdraht – spezielle Farben für Anschlussdraht und kundenspezifische Stecker.
  • Encoder – werkseitig montierte inkrementelle oder absolute Encoder mit unterschiedlichen Zeilenzahlen.
  • Getriebe – werkseitig montierte Planeten- und Geradstirnrädergetriebe (Offset).

Kollmorgen bietet wettbewerbsfähige Lieferzeiten sowohl für Standard-Motoren als auch für kundenspezifisch gebaute Motoren. Schnelles Prototyping und kurze go-to-market Strategien sind somit möglich. 

Erste Schritte

Der Support von Kollmorgen unterstützt Sie dabei, für Ihre Zwecke optimal abgestimmte Maschinen zu entwickeln, zu bauen und ebenso zuverlässig wie produktiv am Laufen zu halten – jederzeit und weltweit. Unsere Co-Engineering-Experten erarbeiten gemeinsam mit Ihnen die perfekte Lösung für Ihren Antriebsbedarf.

Sprechen Sie mit einem Experten
Zertifikate
Titel Sprache Datum Größe
Blue Guide German 15 Jul 2015
pdfPMX 23-34 EU-Konformitätserklärung German 23 Mär 2016 132.81 KB
pdfPMX 8-17 EU-Konformitätserklärung German 23 Mär 2016 133.42 KB
Katalog
Titel Sprache Datum Größe
Kollmorgen Automation and Motion Control English 06 Nov 2019 15.76 MB
Kollmorgen Optimized Solutions and Special Duty Motors English 01 Jan 2018 1.26 MB
Kollmorgen PMX Series Stepper Motor Selection Guide English 01 Jan 2018 4.05 MB
Stepper and Synchronous Motors Catalog EN Rev C English 19 Feb 2014 7.96 MB
Broschüre
Titel Sprache Datum Größe
Kollmorgen Motion Components Brochure EN RevB English 14 Okt 2011 1.81 MB

These 3D models are intended to guide your design activities and may be used as reference information. Be sure to consult a Kollmorgen expert to ensure you have the most current and accurate information for critical aspects of design work

Drawings
Titel Sprache Datum Größe
PMX 3D Models & 2D Dimensions English 31 Jul 2018
Article
Normen und Richtlinien [toc] Allgemeines Struktur des Normenwesens am Beispiel der EN ISO 12100 Europäische Richtlinien New Legislative Framework Blue Guide: Leitfaden für die Umsetzung der...
Instructions for Selecting a Stepper Motor The Basics of Selecting a Stepper Motor The vast majority of stepper applications are fairly simple in terms of selecting the motor and drive.  Most applications have one or more of a...
Standards and Directives [toc] General Structures of standards with EN ISO 12100 as an example ISO Standards Safety of Machinery — General Principles for Design ISO 12100:2010 UL Standards...
Pull-In and Pull-Out Torque Some of the stepper motor nomenclature includes some terms not often used today.  Such terms are Pull-in Torque and Pull-out Torque.The information below may be helpful in understanding the...
Conflict Minerals Kollmorgen is committed to sourcing components and materials from companies that share our values regarding respect for human rights, integrity and environmental responsibility. Kollmorgen is also...