Back to top

CT Schrittmotoren

Die Motoren der CT-Serie vereinigen eine innovative Kühltechnologie, ein Magnetdesign für hohe Drehmomentausbeute, robuste Lager und hohe Spannungsfestigkeit. Diese Motoren mit hohem Drehmoment unterstützen starke mechanische Lasten und ermöglichen den Einsatz mit allen Schrittmotorantrieben. Motoren aus der CT-Serie sind in den gängigen Baugrößen (17, 23 und 34 NEMA) sowie in verschiedenen Längen, mit unterschiedlichen Wicklungen und Wellen lieferbar.

Global
Limitierte Verfügbarkeit außerhalb von Nordamerika
CT_Serie_Schrittmotor_GROSS

Merkmale

  • Hochleistungs-Magnetdesign mit großem Rotordurchmesser, kleinem Luftspalt und hochenergetischen Magneten sowie computergeregelter Wicklung garantieren maximales Drehmoment bei minimalem Volumen
  • Aluminiumgehäuse und Endkappen entfernen schnell die Wärme aus dem Motor und ermöglichen höhere Strom- und Drehmomentwerte bei niedrigerer Temperatur für eine längere Lebensdauer des Motors
  • Großes Lagersystem für hohe Radial- und Axialkräfte
  • Das Hochspannungs-Isoliersystem umgibt den Stator und schließt Verbindungen und Spalten, um die Zuverlässigkeit zu verbessern und die Spannungswerte zu erhöhen.
  • Motoren der CT-Serie können mit allen gängigen Schrittmotorantrieben sowie Hochspannungs- und Hochleistungsantrieben verwendet werden.
  • Erhältlich in den NEMA-Baugrößen 17, 23 und 34 sowie in verschiedenen Längen, mit unterschiedlichen Wicklungen und Wellen.

Erste Schritte

Der Support von Kollmorgen unterstützt Sie dabei, für Ihre Zwecke optimal abgestimmte Maschinen zu entwickeln, zu bauen und ebenso zuverlässig wie produktiv am Laufen zu halten – jederzeit und weltweit. Unsere Co-Engineering-Experten erarbeiten gemeinsam mit Ihnen die perfekte Lösung für Ihren Antriebsbedarf.

Sprechen Sie mit einem Experten
Zertifikate
Titel Sprache Datum Größe
Blue Guide German 15 Jul 2015
pdfCTP/CTM EU-Konformitätserklärung German 04 Apr 2016 65.33 KB
Katalog
Titel Sprache Datum Größe
Kollmorgen Automationslösungen Katalog German 09 Apr 2017 11.17 MB
CTM-CTP Stepper Catalog en-EN English 03 Nov 2011 1.69 MB
Kollmorgen Automation and Motion Control English 06 Nov 2019 15.76 MB
Kollmorgen Automation Suite (KAS) Catalog English 01 Dez 2017 14.02 MB
Kollmorgen Optimized Solutions and Special Duty Motors English 01 Jan 2018 1.26 MB
Stepper and Synchronous Motors Catalog EN Rev C English 19 Feb 2014 7.96 MB
Kollmorgen Catalogo Automazione e Motion Control IT Italian 01 Jan 2020 12.08 MB
Kollmorgen otomasyon ve hareket kontrol çözümleri kataloğu TR Turkish 12 Feb 2016 11.05 MB
CT步进电机产品手册 Chinese, Simplified 31 Aug 2018 1.19 MB
科尔摩根 运动控制及伺服系统解决方案 Chinese, Simplified 26 Jan 2018 16.64 MB
Broschüre
Titel Sprache Datum Größe
Kollmorgen Motion Components Brochure EN RevB English 14 Okt 2011 1.81 MB
Drawings
Titel Sprache Datum Größe
CTP1 English
CTP2 English
CTP3 English
Article
Ingress Protection of Servo Motors [toc] Sealing is an important design tool used to prolong the life of motors against harsh environments containing dust or liquid contaminants. There are arguably an unlimited number of...
Normen und Richtlinien [toc] Allgemeines Struktur des Normenwesens am Beispiel der EN ISO 12100 Europäische Richtlinien New Legislative Framework Blue Guide: Leitfaden für die Umsetzung der...
CTP, CTM, 17, 23H, 34H Certification   Safety CCC CE UL UR cUL cUR EAC RoHS CTP, CTM, 17, 23H, 34H     EN        ...
Instructions for Selecting a Stepper Motor The Basics of Selecting a Stepper Motor The vast majority of stepper applications are fairly simple in terms of selecting the motor and drive.  Most applications have one or more of a...
Standards and Directives [toc] General Structures of standards with EN ISO 12100 as an example ISO Standards Safety of Machinery — General Principles for Design ISO 12100:2010 UL Standards...

Pages