Back to top

Goldline Serie EB Servomotoren

Basierend auf unseren B- und M-Serien mit 230 VAC bietet die EB-Serie von Kollmorgen einen leistungsstarken, explosionsgeschützten Servomotor, der für Anwendungen geeignet ist, bei denen brennbare Dämpfe oder Gase eine potenziell gefährliche Umgebung bilden. Diese Motoren wurden getestet und sind nachweislich vor Bersten oder einer Entzündung außerhalb des Motorgehäuses infolge interner Explosion geschützt.

Global
Limitierte Verfügbarkeit außerhalb von Nordamerika
Goldline-Serie EB Servomotoren

Merkmale

  • 230 VAC explosionsgeschützt (Klasse I, Division 1, Gruppen C und D)
  • Getestet und nachweislich vor Bersten oder einer Entzündung außerhalb des Motorgehäuses infolge interner Explosion geschützt
  • 0,84 bis 149 Nm
  • Quadratischer Rahmen 75,4 bis 195,5 mm (NEMA-Halterungen erhältlich)
  • Zuverlässige Resolver-Rückführung
  • Drehzahlen bis 7.500 U/min
  • Kompakt (hohes Drehmoment-/Volumenverhältnis)
  • UL-zertifiziert
  • Integrierter Thermostat
  • Isolierung Klasse H

Spezifikationen

Baugröße EB10x EB20x EB40x EB60x EB80x
Baulänge B: 2,4,6 B: 2,4,6 B: 2,4,6 B: 2,4,6 B: 2,4,6
Wicklungen A,B A,B,C,D A,B,C,D A,B,C,D A,B,C
Max. BUS (VDC) 320 320 320 320 320
Max. Stillstandsmoment
Nm (lb-in)
2,36 (20,9) 6,90 (61,1) 18,0 (159,3) 47,5 (420,4) 117,9 (1043)
Max. Tp
Nm (lb-in)
6,35 (56,2) 19,9 (176,1) 49,5 (438,1) 132 (1168) 362 (3204)
Max. mechanische Drehzahl N 7500 7000 5000 4300 3000
Max. Nennleistung
bei max. BUS
kW (Hp)
1,5 (2,0) 3,7 (5,0) 7,2 (9,6) 11,2 (15,0) 16,2 (21,7)

Erste Schritte

Der Support von Kollmorgen unterstützt Sie dabei, für Ihre Zwecke optimal abgestimmte Maschinen zu entwickeln, zu bauen und ebenso zuverlässig wie produktiv am Laufen zu halten – jederzeit und weltweit. Unsere Co-Engineering-Experten erarbeiten gemeinsam mit Ihnen die perfekte Lösung für Ihren Antriebsbedarf.

Sprechen Sie mit einem Experten
Dokumentation
Titel Sprache Datum Größe
pdfGoldline EB Servo Motor Instruction Manual Chinese, Simplified, English 11 Aug 2021 14.71 MB
pdf科尔摩根EB电机安装手册_2021 Chinese, Simplified 17 Aug 2021 14.75 MB
Datenblatt
Titel Sprache Datum Größe
pdfGoldline Motors with ServoStar en-US.pdf English 458 KB
Broschüre
Titel Sprache Datum Größe
Goldline B-CD-S Servo Systems Brochure EN RevA English 11 Mär 2016 244.56 KB
GoldlineBH-S600 Servo Systems Brochure EN RevA English 14 Okt 2011 138.97 KB
Katalog
Titel Sprache Datum Größe
Goldline Motor Series Catalog EN English 20 Okt 2011 331.3 KB
Kollmorgen Automation and Motion Control English 14 Jun 2021 15.53 MB
Kollmorgen Optimized Solutions and Special Duty Motors English 01 Jan 2018 1.26 MB
Article
Goldline (D & DH) Certification   Safety CCC CE UL UR cUL cUR EAC RoHS Goldline D & Goldline DH -   EN / DE      ...
S700 and S300 Series Drive Connections for the Incremental Encoder Feedback Goldline Series Motors S700 and S300 Series Drive Connections for the Incremental Encoder Feedback Goldline Series Motors This article describes the Goldline motors' incremental encoder feedback connections and...
AKD Series Drive Connections for Incremental Encoder Feedback Goldline Series Motors AKD Series Drive Connections for Incremental Encoder Feedback Goldline Series Motors This article describes Goldline motors incremental encoder feedback connections, Goldline motor power...
Goldline Motor Configuration with the AKD Documentation to wire a Kollmorgen Goldline servo motor for use with the AKD servo drive.  Basic drive parameter settings are also provided.
AKD Series Drive Connections for the Goldline Series Motors This article describes Goldline motors resolver feedback connections, Goldline motor power connections, AKD resolver feedback parameter values, and AKD Motor.Phase values. AKD Series Drive...

Pages