Back to top
Merkmale
Merkmale
- Dauerblockiermoment von 0,43 bis 53 Nm
- Drehzahlen bis 8000 U/min für Hochgeschwindigkeitsanwendungen
- Hochspannungsisolierung 480 VAC
- Kundenspezifische Wicklungen, Wellenvarianten und ausfallsichere Bremsen erhältlich
- Robuste Resolver-Rückführung für extremen Umgebungstemperaturbereich von -51 °C bis 54 °C
- Schock- und schwingungsgeprüft nach MILSTD810E, Methode 516.4 & 514.4, Verfahren 1
- Internationale Standardbefestigung erhältlich
- Magnetdesigns mit niedrigem Rastmoment (Cogging) und Klirrfaktor
- Konnektivität: Nickelbeschichtete Hochleistungs-Steckverbinder nach MIL-C-38999, vollständig abgedichtet, mit verschraubter, selbstverriegelnder Drei-Punkt-Schnellsteckkupplung sowie EMI- und RFI-Abschirmung. Zusätzlich sind nach vorne und nach hinten ausgerichtete Optionen erhältlich.
- Die Welle und die Befestigungsteile aus Edelstahl beugen äußerer Korrosion vor, während eine chemikalienresistente Lackierung für Beständigkeit gegen raue Witterungsbedingungen und Chemikalien sorgt.
- Abdichtung: Schutzart IP67 für Eindringschutz und kurzzeitiges Untertauchen in Wasser sowie Abstrahlen mit bis zu 7 bar. Zusätzlich wird standardmäßig eine Wellendichtung aus Viton geliefert.
Spezifikationen
Spezifikationen
Baugröße | EKM2 | EKM3 | EKM4 | EKM5 | EKM6 | EKM7 |
Baulänge | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3 | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 | 2, 3, 4, 5 | 2, 3, 4 |
Wicklungen | C, D, E, F, G | C, D, E, H | C, E, G, H, J, K | E, G, K, L, M, N, P | G, K, L, M, N, P | K, L, M, P |
Max. BUS (VDC) | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 |
Max. Dauerstillstandsmoment Tc Nm (lb-in) |
1,37 (12,2) |
2,83 (25,1) |
5,93 (52,5) |
14,3 (126) |
24,8 (219) |
52,8 (467) |
Max. Spitzendrehmoment Tp Nm (lb-in) |
4,77 (42,2) |
10,2 (90,3) |
20,3 (180) |
38,3 (339) |
65,0 (576) |
143 (1269) |
Max. mechanische Drehzahl N | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Max. Bemessungsleistung bei max. Zwischenkreisspannung kW (Hp) |
0,89 (1,19) |
1,16 (1,56) |
1,68 (2,26) |
3,82 (5,12) |
6,05 (8,11) |
764 (10,24) |
Erste Schritte
Erste Schritte
Der Support von Kollmorgen unterstützt Sie dabei, für Ihre Zwecke optimal abgestimmte Maschinen zu entwickeln, zu bauen und ebenso zuverlässig wie produktiv am Laufen zu halten – jederzeit und weltweit. Unsere Co-Engineering-Experten erarbeiten gemeinsam mit Ihnen die perfekte Lösung für Ihren Antriebsbedarf.
Sprechen Sie mit einem ExpertenMedia & Downloads
Titel | Sprache | Datum | Größe | |
---|---|---|---|---|
EKM Series Servo Motors Selection Guide | English | 22 Apr 2021 | 3.67 MB | |
Kollmorgen Automation and Motion Control | English | 14 Jun 2021 | 15.53 MB |
Article | |
---|---|
Standards and Directives | [toc] General Structures of standards with EN ISO 12100 as an example ISO Standards Safety of Machinery — General Principles for Design ISO 12100:2010 UL Standards... |
Conflict Minerals | Kollmorgen is committed to sourcing components and materials from companies that share our values regarding respect for human rights, integrity and environmental responsibility. Kollmorgen is also... |
CCC Marking | The CCC-Certificate is the Chinese compulsory certificate for different groups of products since May 2002, in particular, consumer goods, electronic products, and automotive products. Due to the... |
Pages
Titel | Sprache | Datum | Größe | |
---|---|---|---|---|
Blue Guide | German | 15 Jul 2015 | Copy URL |