Back to top

DBL/DBK Servomotoren

Die Servomotoren der DBL/DBK-Serie von Kollmorgen eignen sich für anspruchsvolle Anwendungen mit hoch dynamischen Anforderungen. Die DBK-Modelle verfügen über eine kurze Bauform für den Einsatz in Anwendungen mit begrenzter Stellfläche.

EMEA
Limitierte Verfügbarkeit außerhalb Europa
Kollmorgen DBLDBK Synchron-Servomotoren_l.jpg

Merkmale

Eigenschaften der DBL/DBK Synchronservomotoren 

  • Hochdynamisch durch  High Performance Magnete
  • Flanschmaße nach IEC-Norm, Passung j6
  • Genauigkeit nach DIN 42955, Toleranzklasse R
  • Schwinggüte N nach DIN ISO 2373
  • Isolierung für 480V Netznennspannung (230V bei DBL1 )
  • Isolierstoffklasse F nach DIN 57530
  • Wellenende ohne Passfedernut
  • Schutzart IP64 Motor ohne Wellendichtring
  • Schutzart IP65 Motor mit Wellendichtring
  • Resolver integriert
  • DBL2...8 und DBK Motoren sind UL Recognized

Erste Schritte

Der Support von Kollmorgen unterstützt Sie dabei, für Ihre Zwecke optimal abgestimmte Maschinen zu entwickeln, zu bauen und ebenso zuverlässig wie produktiv am Laufen zu halten – jederzeit und weltweit. Unsere Co-Engineering-Experten erarbeiten gemeinsam mit Ihnen die perfekte Lösung für Ihren Antriebsbedarf.

Sprechen Sie mit einem Experten
Dokumentation
Titel Sprache Datum Größe
pdfDBL - DBK Typenschlüssel German 11 Feb 2015 23.5 KB
pdfDBL-DBK Betriebsanleitung DE (REV 11/2016) German 01 Nov 2016 1.56 MB
Zertifikate
Titel Sprache Datum Größe
Blue Guide German 15 Jul 2015
Katalog
Titel Sprache Datum Größe
Kollmorgen Automationslösungen Katalog German 09 Apr 2017 11.17 MB
KOLLMORGEN Motion Control- und Antriebslösungen Katalog CH German 01 Jan 2020 13.54 MB
Kollmorgen Automation and Motion Control English 06 Nov 2019 15.76 MB
Kollmorgen Automation Suite (KAS) Catalog English 01 Dez 2017 14.02 MB
Kollmorgen Optimized Solutions and Special Duty Motors English 01 Jan 2018 1.26 MB
Broschüre
Titel Sprache Datum Größe
Kollmorgen DBL DBK Servomotoren Broschüre DE German 01 Okt 2015 577.78 KB
Kollmorgen DBL DBK Servo Motor Brochure UK English 01 Okt 2015 526.74 KB
Kollmorgen Motion Components Brochure EN RevB English 14 Okt 2011 1.81 MB
Drawings
Titel Sprache Datum Größe
zipKollmorgen DBK Synchron Servomotor 3D Zeichnung German 6.02 MB
zipKollmorgen DBL Synchron Servomotor 3D Zeichnung German 14.98 MB
Article
Servomotoren [toc] Allgemeines Der Servomotor ist ein Motor, der verschiedene vorgebbare Positionen anfahren kann und diese dann beibehält im Sinne eines Stellantriebs. Die Position ist dabei im Falle eines...
Rundlauf, Koaxialität, Planlauf EN42955 beschreibt den Planlauf und Konzentrizität der Welle zum Flansch. Dies ist abhängig von den Fertigungstoleranzen der Welle, der Lagersitze, des Flansches und der Lager selbst. Die Norm...
NEMA Baugröße [toc] Allgemeines Als Schlüssel zur Austauschbarkeit von Motoren dient die Normierung der Baugrößen. Dies bedeutet, dass vergleichbare Motorleistung und Geschwindigkeit bei Motoren allen...
Motordaten Legende Symbol Dimension Deutsch Beschreibung M0 Nm Stillstandsdrehmoment Das Stillstandsdrehmoment kann bei Drehzahl n<100 U/min und Nenn- Umgebungsbedingungen...
Normen und Richtlinien [toc] Allgemeines Struktur des Normenwesens am Beispiel der EN ISO 12100 Europäische Richtlinien New Legislative Framework Blue Guide: Leitfaden für die Umsetzung der...

Pages