Back to top

DBL/DBK Servomotoren

Die Servomotoren der DBL/DBK-Serie von Kollmorgen eignen sich für anspruchsvolle Anwendungen mit hoch dynamischen Anforderungen. Die DBK-Modelle verfügen über eine kurze Bauform für den Einsatz in Anwendungen mit begrenzter Stellfläche.
EMEA
Limitierte Verfügbarkeit außerhalb Europa
Kompatible Produkte 
AKD® Servoverstärker

Advanced Kollmorgen Drives® (AKD) - Entwickelt mit einem Höchstmaß an Vielseitigkeit, Kommunikationsfähigkeit...

S700 Servoverstärker

Wachsende Ansprüche an Sicherheit, Produktivität und Zuverlässigkeit sind die aktuellen Herausforderungen,...

Eigenschaften der DBL/DBK Synchronservomotoren 

  • Hochdynamisch durch  High Performance Magnete
  • Flanschmaße nach IEC-Norm, Passung j6
  • Genauigkeit nach DIN 42955, Toleranzklasse R
  • Schwinggüte N nach DIN ISO 2373
  • Isolierung für 480V Netznennspannung (230V bei DBL1 )
  • Isolierstoffklasse F nach DIN 57530
  • Wellenende ohne Passfedernut
  • Schutzart IP64 Motor ohne Wellendichtring
  • Schutzart IP65 Motor mit Wellendichtring
  • Resolver integriert
  • DBL2...8 und DBK Motoren sind UL Recognized
Zertifikate
Titel Sprache Datum Größe Email
Blue Guide German 15 Jul 2015
Katalog
Titel Sprache Datum Größe Email
Kollmorgen Automationslösungen Katalog German 09 Apr 2017 11.17 MB
KOLLMORGEN Motion Control- und Antriebslösungen Katalog CH German 01 Jan 2020 13.54 MB
Kollmorgen Automation and Motion Control English 06 Nov 2019 15.76 MB
Kollmorgen Automation Suite (KAS) Catalog English 01 Dez 2017 14.02 MB
Kollmorgen Optimized Solutions and Special Duty Motors English 01 Jan 2018 1.26 MB
Kollmorgen Catalogo Automazione e Motion Control IT Italian 01 Jan 2020 12.08 MB
Kollmorgen otomasyon ve hareket kontrol çözümleri kataloğu TR Turkish 12 Feb 2016 11.05 MB
科尔摩根 运动控制及伺服系统解决方案 Chinese, Simplified 26 Jan 2018 16.64 MB
Broschüre
Titel Sprache Datum Größe Email
Kollmorgen DBL DBK Servomotoren Broschüre DE German 01 Okt 2015 577.78 KB
Kollmorgen DBL DBK Servo Motor Brochure UK English 01 Okt 2015 526.74 KB
Kollmorgen Motion Components Brochure EN RevB English 14 Okt 2011 1.81 MB
Kollmorgen DBL DBK Servomotori Opuscolo IT Italian 01 Okt 2015 1.82 MB
Drawings
Titel Sprache Datum Größe Email
zipKollmorgen DBK Synchron Servomotor 3D Zeichnung German 6.02 MB
zipKollmorgen DBL Synchron Servomotor 3D Zeichnung German 14.98 MB