Back to top

AKMH Edelstahl Servomotor

Mit den neuen AKMH Edelstahlmotoren erweitert Kollmorgen sein skaliertes Lösungsportfolio. Die Edelstahlmotoren in den Baugrößen zwei bis sechs sind in Schutzart bis IP69K auf maximale Hygiene ausgelegt. Damit kommen die kompakten Einheiten vor allem in Maschinenbereichen mit aseptischen Prozessen zum Einsatz. Kollmorgen ist es bei der neuen Reihe gelungen, die bei Edelstahlmotoren konstruktiv bedingten Einschränkungen in der Drehmomentdichte auf unter 20 Prozent im Vergleich zu Standardservomotoren zu bringen.

Global
Das Produkt ist weltweit verfügbar
Kollmorgen AKMH Edelstahlservomotor Hummel
Kollmorgen AKMH Edelstahlservomotor 2 Kabel
Kollmorgen AKMH Edelstahlservomotor Kabel
Industry 4.0 Ready

Merkmale

Höhere Produktivität durch kürzere Reinigungszeiten

  • Ideal für Maschinen mit offenem Design
  • Keine aufwändigen Schutzvorrichtungen, keine schwer erreichbaren Schmutzecken
  • Schnelle und einfache, dennoch sichere Reinigung

Gemäß Hygienestandards EHEDG und 3A entwickelt

  • Schmiermittel, Dichtungen entsprechen den FDA-Standards.
  • Edelstahl-Rundgehäuse mit Rauheit <0,8 μm sowie die Ausführung aller Kanten mit Radien R1,5 verhindern Schmutzablagerungen

Hohe Betriebssicherheit

  • Ausführung in Schutzklasse IP69K: Sicher bei Hochdruckreinigung mit Wasserdrücken bis 100 bar.
  • Keine störanfälligen Steckverbindungen durch fest montiertes Kabel
  • Einkabeltechnik mit digitaler Rückführung (digitaler Resolver SFD oder Hiperface DSL)

Überragende Effizienz durch neuartiges Motordesign

  • Drehmoment-Derating unter 20% 
  • Hohe Drehzahlen bis 8000 min-1 bieten mehr Flexibilität bei Getriebeanbau und höhere Produktivität durch höhere Ausgangsdrehzahl bei gleichem Drehmoment
  • AKMH2 ist der kompakteste Edelstahlmotor auf dem Markt

19 Baugrößen zur optimalen Auslegung des Antriebs

  • 5 Größen mit jeweils 4 Rotorlängen und Wicklungsoptionen zu optimalen Anpassung an den Servoverstärker
  • Zwei Gehäusebauformen für Front- oder Flanschmontage

Optionen

  • Rückführung digitaler Resolver SFD oder Hiperface DSL
  • Option Bremse
  • Option Belüftungsventil
  • Kabellänge 1 m bis 15 m

Spezifikationen

  Rated Power
(kW) Range
Continuous
Torque Range
(Nm)
Peak Torque
Range
Max Speed Motor
Diameter
(mm)
AKMH2 0.18 - 0.52 .4 - 1.4 1.6 - 5.5 8000 72.5
AKMH3 0.35 - 0.72 1.1 - 2.5 4 - 10.5 8000 85
AKMH4 0.6 - 1.0 1.7 - 5 6 - 20 6000 114
AKMH5 0.77 - 2.2 4 - 12 13 - 45 6000 132
AKMH6 2.1 - 5.5 10.4 - 21 35 - 79 6000 186

Summary of 19 available AKMH sizes.

Erste Schritte

Der Support von Kollmorgen unterstützt Sie dabei, für Ihre Zwecke optimal abgestimmte Maschinen zu entwickeln, zu bauen und ebenso zuverlässig wie produktiv am Laufen zu halten – jederzeit und weltweit. Unsere Co-Engineering-Experten erarbeiten gemeinsam mit Ihnen die perfekte Lösung für Ihren Antriebsbedarf.

Sprechen Sie mit einem Experten
Dokumentation
Titel Sprache Datum Größe
pdfAKD2G, AKD Zubehörhandbuch Europa DE (REV 08-2020) German 12 Aug 2020 6.67 MB
pdfAKMH Instruction Manual EN DE (REV 5/2018) English, German 24 Mai 2018 7.42 MB
pdfAKMH Typenschlüssel (EU) German 05 Mai 2015 21.9 KB
Zertifikate
Titel Sprache Datum Größe
pdfAKD EU RoHS Declaration (RoHS6) English, German 01 Okt 2015 44.37 KB
Blue Guide German 15 Jul 2015
pdfEU-Konformitätserklärung AKMH German 19 Apr 2016 125.94 KB
Technology Brief
Titel Sprache Datum Größe
Berechnen Sie den tatsächlichen Wert eines hygienischen Maschinendesigns. German 10 Mär 2021 1.32 MB
Calculating the Total Value of Hygienic Machine Design English 10 Mär 2021 1.29 MB
Broschüre
Titel Sprache Datum Größe
Kollmorgen AKMH Servomotor Flyer DE German 02 Okt 2015 839.08 KB
AKMH End-user Flyer English 11 Apr 2018 798.79 KB
Kollmorgen AKMH Servo Motor Flyer UK English 02 Okt 2015 998.78 KB
Kollmorgen Motion Components Brochure EN RevB English 14 Okt 2011 1.81 MB
Katalog
Titel Sprache Datum Größe
KOLLMORGEN Motion Control- und Antriebslösungen Katalog CH German 01 Jan 2020 13.54 MB
AKMH Selection Guide Rev E EN English 14 Mär 2018 4.06 MB
Kollmorgen Automation and Motion Control English 06 Nov 2019 15.76 MB
Kollmorgen Automation Solutions and Product Catalog EMEA English 21 Jun 2018 15.99 MB
Kollmorgen Optimized Solutions and Special Duty Motors English 01 Jan 2018 1.26 MB

These 3D models are intended to guide your design activities and may be used as reference information. Be sure to consult a Kollmorgen expert to ensure you have the most current and accurate information for critical aspects of design work

Zeichnungen
Titel Sprache Datum Größe
AKMH 3D Models & 2D Dimensions English 31 Jul 2018
Article
Servomotoren [toc] Allgemeines Der Servomotor ist ein Motor, der verschiedene vorgebbare Positionen anfahren kann und diese dann beibehält im Sinne eines Stellantriebs. Die Position ist dabei im Falle eines...
SFD Gültig für AKM, AKMH, AKD [toc] Allgemeines Kollmorgen Motoren sind mit dem hauseigenen SFD  ( S mart F eedback D evice) Feedback verfügbar. Dieses...
NEMA Baugröße [toc] Allgemeines Als Schlüssel zur Austauschbarkeit von Motoren dient die Normierung der Baugrößen. Dies bedeutet, dass vergleichbare Motorleistung und Geschwindigkeit bei Motoren allen...
Multi-Feedback Gültig für S300, S400, S600, S700 [toc] Die Servoverstärker unterstützen eine Vielzahl von Rückführsystemen. Abhängig vom Typ des Feedback wird die Rückmeldung zum Servoverstärker digital oder...
Motortemperatur Sensor [toc] PTC Sensoren Standardmäßig sind in den AKM Motorwicklungen Temperatursensoren mit PTC (Schalt-)Charakteristik (TNTT 155°C) eingebaut. Optional werden im ...

Pages