AKMH-Edelstahlbaureihe
Seit unserer Gründung im Jahr 1916 hat Kollmorgen kundenspezifische Lösungen für anspruchsvolle Anwendungen entwickelt. Am bemerkenswertesten waren die Motoren, die in Jason Jr. verwendet wurden, dem ferngesteuerten Fahrzeug, das zur Erforschung der Titanic eingesetzt wurde. Unsere gesammelten Erfahrungen wurden in der AKMH-Motorenreihe umgesetzt. Der AKMH ist für den Lebensmittelkontakt und Spritzwasserbereiche ausgelegt, verkürzt Reinigungs- und Wartungszeiten und sorgt für eine höhere Gesamtanlageneffektivität der Maschinen.
Merkmale
Verringertes Risiko von Rückrufaktionen. Das Gesetz zur Lebensmittelsicherheit (Food Modernization Safety Act) erteilt der US-Regierung das Recht, Anlagen stillzulegen, Lebensmittelprodukte zurückzurufen und hohe Strafen zu verhängen, damit die öffentliche Sicherheit hinsichtlich der Lebensmittelproduktion gewährleistet werden kann. Der AKMH ist so konzipiert, dass er die strengsten Hygieneanforderungen der Branche erfüllt, um das Risiko lebensmittelbedingter Erkrankungen und kostspieliger Rückrufe zu senken.
Entwickelt für eine schnelle Reinigung und erhöhte Betriebszeiten. Der AKMH-Edelstahlmotor erfüllt die Normen IP69K, EHEDG, und 3A und wurde aus von der FDA zugelassenen, lebensmittelverträglichen Materialien gefertigt. Die sorgfältige Vermeidung von ebenen Oberflächen, Ritzen und Spalten verhindert die Ansammlung von Fremdkörpern und Bakterien. Das AKMH-Gehäuse und das Kabel können täglichen Reinigungsvorgängen mit hohem Druck, hoher Temperatur und ätzenden Chemikalien standhalten. Durch die robuste Bauweise sind Schutzvorrichtungen und Abdeckungen nicht erforderlich, um den Motor vor aggressiven Reinigungsmitteln zu schützen. Diese AKMH-Merkmale ermöglichen eine schnellere Reinigung, halten Ihre Maschine in Betrieb und erhöhen die Gesamtanlageneffektivität Ihrer Fertigungslinie.
Fazit. Die AKMH-Serie aus Edelstahl ist für strenge aseptische Maschinenanwendungen konzipiert. Der AKMH ist in 19 Standard-Motorbaugrößen mit mehreren Standardwicklungen für viele unterschiedliche Motoranwendungen der Lebensmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie erhältlich. Der AKMH von Kollmorgen trägt zur Einhaltung höchster Standards hinsichtlich Sauberkeit von Maschinen bei, erhöht die Gesamtanlageneffektivität und verringert das Risiko von verheerenden Rückrufaktionen.
- Steigern Sie die Gesamtanlageneffektivität Ihrer Maschine durch hervorragendes Washdown-Design
- Senken Sie die Betriebskosten Ihrer Maschine durch verkürzte Reinigungszeiten und erhöhte Zuverlässigkeit
- Steigern Sie den Wert Ihrer Maschine, indem Sie das Rückrufrisiko Ihrer Kunden senken... dank der überragenden hygienischen Bauweise des AKMH
- IP69K-Zertifizierung für Motor und Kabel
- Einzigartige Bauweise zur Vermeidung von Kondensation
- FDA-zugelassene, lebensmittelverträgliche O-Ring-Dichtungen
- Alle freiliegenden Oberflächen bestehen aus 316L-Edelstahl, bessere Hygieneeigenschaften und höhere Korrosionsbeständigkeit als 303/304-Edelstahl
- Abgerundete Bauweise ohne Ecken und Kanten
- Abgeschrägte Rückabdeckung zur Vermeidung von Pfützenbildung, selbst bei vertikaler Montage
- Keine externen Beschläge (keine Schrauben oder Unterlegscheiben), damit keine Verunreinigungen oder Erreger in die Lebensmittel gelangen
- Die glatte Oberfläche erfüllt EHEDG- und 3A-Kriterien, erleichtert die schnelle Reinigung und verhindert die Ansammlung von Krankheitserregern
- FDA-zugelassene, lebensmittelverträgliche Lagerschmierung
- FDA-zugelassene, lebensmittelverträgliche Wellendichtung
- Kabel sind so ausgelegt, dass kein Kabelkanal erforderlich ist
- Keine Schutzabdeckungen zum Abspülen erforderlich. Keine sekundäre Demontage zur Reinigung erforderlich
- FDA-zugelassen, lebensmittelechte Leitungsoption für Anwendungen, bei denen sich das Kabel im Lebensmittelbereich befindet
- Einzelkabel für verbesserte Zuverlässigkeit, schnellere Reinigung und weniger Flächen, auf denen sich Erreger festsetzen können
- Hygienisches Markierungsverfahren zur Vermeidung von Erregerwachstum
- Hygienische IP69K-Wellendichtung, die einer speziellen Wellenbehandlung für lange Haltbarkeit unterzogen wurde
- Unsere anpassbaren Passformen erfüllen Ihre Anforderungen, sodass Sie weniger Zeit für die Justierung Ihrer mechanischen Teile aufwenden müssen
- Innovative Auslegungsmerkmale zur Verringerung der mit der Installation verbundenen Kosten und Zeit
- Branchenführende Konfigurierbarkeit für optimierte Leistung
- 19 Gehäuse- und Baulängenkombinationen
- Wicklungen sind darauf ausgelegt, die Leistung Ihrer Maschine zu optimieren
- Kabel sind auf den direkten Anschluss an die AKD-Antriebsbaureihe (Plug-and-Play) ausgelegt
- Oberflächen- und Flanschelemente gemäß IEC- und NEMA-Normen verfügbar
- Nenndrehzahlen bis zu 8.000 U/min
- Dauerdrehmomente bis 22 Nm
- Spitzendrehmomente bis 92 Nm
- Kabel erfüllen NFPA 79, ohne dass ein zusätzlicher thermischer Überlastschutz erforderlich ist
- Konfigurierbare Kabellängen von bis zu 15 Meter; keine Zwischenanschlusskästen erforderlich
- Digitale Rückführung mit digitalen Typenschildern zur automatischen Einrichtung
- Bremsenoption
- Absolute Rückführoption mit Mehrfachdrehung, absolute Standardrückführung mit Einfachdrehung
- UL/CE/IP69K-Zertifizierungen
- EHEDG-/NSF-/BISSC-Zertifizierungen angemeldet
Spezifikationen
Nennleistung (kW) Bereich |
Dauerdrehmomentbereich (Nm) |
Spitzendrehmoment | Max. Geschwindigkeit | Motordurchmesser (mm) |
|
---|---|---|---|---|---|
AKMH2 | 0,18−0,52 | 0,4−1,4 | 1,6−5,5 | 8000 | 72,5 |
AKMH3 | 0,35−0,72 | 1,1−2,5 | 4−10,5 | 8000 | 85 |
AKMH4 | 0,6−1,0 | 1,7−5 | 6−20 | 6000 | 114 |
AKMH5 | 0,77−2,2 | 4−12 | 13−45 | 6000 | 132 |
AKMH6 | 2,1−5,5 | 10,4−21 | 35−79 | 6000 | 186 |
Übersicht über 19 verfügbare AKMH-Baugrößen. Weitere Details erhalten Sie über den AKMH
Media & Downloads
Title | File Language | Date | Share URL |
---|---|---|---|
AKMH Bulkhead Adapter Installation Bulletin | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/Installation%20Bulletin%20-%20AKMH%20Bulkhead%20Adapter%20FA0019H.pdf |
AKMH Flying Leadas Dual Cables Thermal in Power Installation Bulletin | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/Installation%20Bulletin%20-%20AKMH%20Flying%20Leadas%20Dual%20Cables%20Thermal%20in%20Power%20FA0013H.pdf |
AKMH Flying Option Installation Bulletin - Dual Cables | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/Installation%20Bulletin%20-%20AKMH%20Flying%20Option%20-%20Dual%20Cables%20FA0006H.pdf |
AKMH Instruction Manual EN DE | English, German | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/AKMH_Installation-de-en.pdf |
AKMH Part Number Scheme (US) | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/akmh_e_us.pdf |
AKMH Typenschlüssel (EU) | German | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/akmh_d.pdf |
AKMH Vented Connector Dual Cables R Option Installation Bulletin | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/Installation%20Bulletin%20-%20AKMH%20Vented%20Connector%20Dual%20Cables%20R%20Option%20FA0005H_0.pdf |
AKMH Vented Connector Installation Bulletin | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/Installation%20Bulletin%20-%20AKMH%20Vented%20Connector%20FA0003H.pdf |
Kollmorgen Accessories Guide for AKD2G, AKD and S700 North America EN | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/AKD2G%20AKD%20S700%20Accessories%20Guide%20North%20America%20EN%20REV%20K.pdf |
Kollmorgen Zubehörhandbuch für AKD2G, AKD - Europa - DE | German | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/AKD%20Accessories%20Europe_de.pdf |
Kollmorgen 2G Cable Guide | English | |
Share URL /en-us/products/accessories/cables/literature/kollmorgen-2g-cable-guide |
Title | Language | Date | Share URL |
---|---|---|---|
Kollmorgen Catalogo Automazione e Motion Control IT | Italian | Share URLview | |
AKMH End-user Flyer | English | Share URLview | |
AKMH Selection Guide | English | Share URLview | |
AKMH系列不锈钢伺服电机选型指南 | Chinese, Simplified | Share URLview | |
Kollmorgen AKMH Servo Motor Flyer UK | English | Share URLview | |
Kollmorgen AKMH Servomotor Flyer DE | German | Share URLview | |
Kollmorgen Automation Solutions and Product Catalog EMEA | English | Share URLview | |
Kollmorgen Full-line Catalog | English | Share URLview | |
KOLLMORGEN Motion Control- und Antriebslösungen Katalog CH | German | Share URLview | |
Kollmorgen otomasyon ve hareket kontrol çözümleri kataloğu TR | Turkish | Share URLview | |
科尔摩根AKMH不锈钢直冲式电机选型指南 | Chinese, Simplified | Share URLview | |
科尔摩根运动控制及伺服系统解决方案 | Chinese, Simplified | Share URLview |
Title | File Language | Date | Share URL |
---|---|---|---|
AKMH Certification NSF/ANSI 169 | English | |
Share URL https://info.nsf.org/Certified/Food/Listings.asp?Company=C0175105&Standard=169 |
AKMH EU Declaration of Conformity | English | |
Share URL /sites/default/files/2023-12/AKMH_DoC_CE_04DEC23.pdf |
AKMH REACH SVHC Certificate of Compliance | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/REACH_223_Standard%20AKMH.pdf |
AKMH UKCA Declaration of Conformity | English | |
Share URL /sites/default/files/2023-12/AKMH_DoC_UKCA_USA.pdf |
AKMH_Regulation_REACH_EU_Eng | English | |
Share URL /sites/default/files/2024-04/AKMH_Regulation_REACH_EU_Eng.pdf |
CEL China Efficiency Labelling for Servo and Stepper Motors | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/CEL%20Technical%20Notice%20on%20Efficiency%20for%20Servo%20and%20Stepper%20Motors.pdf |
China Compulsory Product Certification (CCC Technical Notice) | English | |
Share URL /sites/default/files/2024-01/CCC%20Technical%20Notice%20on%20Scope%20of%20Kollmorgen%20Products.pdf |
Kollmorgen CE Technical Notice - Servo and Stepper Motors Efficiency | English | |
Share URL /sites/default/files/public_downloads/Kollmorgen%20CE%20Technical%20Notice%20-%20Servo%20and%20Stepper%20Motors%20Efficiency.pdf |
These 3D models are intended to guide your design activities and may be used as reference information. Be sure to consult a Kollmorgen expert to ensure you have the most current and accurate information for critical aspects of design work.
Title | File Language | Date | Share URL |
---|---|---|---|
AKMH 3D Models & 2D Dimensions | English | |
Share URL https://webassistants.partcommunity.com/23d-libs/kollmorgen/assistant/pcomm.html?series=akmh |
Langlebige Antriebssysteme mit einfacher Reinigung für die Lebensmittelverarbeitungs und -verpackungsindustrie
Der Unterschied zwischen Dauerleistung und Dauerbelastung
Das Außergewöhnliche entwickeln
Wir bei Kollmorgen glauben an die Kraft von Antriebstechnik und Automatisierung bei der Erschaffung einer besseren Welt.